手拉葫芦
手拉葫芦HCB10,下面挂钩收回时与上面的挂钩最小的长度是多少?用手拉的链条的长...
问:手拉葫芦HCB10,下面挂钩收回时与上面的挂钩最小的长度是多少?用手拉的链条的长度是多少?
捆包/物流保管用品
手拉葫芦
虎力 HULIFT
尺寸
提问时间:2026-10-17
3137
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
链条长度3米,两钩间最小距离300mm。
发表时间: 2026-10-17
有用
上一问题:
翘板开关怎么接线?
下一问题:
数显指示表怎么链接电脑?
猜你想搜
V挂钩的优点是什么?
KITO手拉葫芦与其他品牌手拉的区别和特点?
安全带DIA-2-599S-BLK-BP是单挂钩还是双挂钩,技术资料显示的样式是 单个挂钩专用 ,但是图片是双挂钩的。
挂钩TPTF10里面的A,B尺寸是什么意思?
手柄FA-816-3是否带挂钩?
请问如果废料滑板用链条长度不够,是否有单独的链条型号匹配来加长长度?