单轴驱动器
LX3010CG-B1-A3040-150以及LX3010CG-B1-A3040...
问:LX3010CG-B1-A3040-150以及LX3010CG-B1-A3040-350全套传感器MP2的配件型号是什么?
工厂自动化零件
单轴驱动器
米思米 MISUMI
配件/配套
提问时间:2026-10-17
1934
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
配套的型号分别是LXSSET30-MP-150-2和LXSSET30-MP-350-2。
发表时间: 2026-10-17
有用
上一问题:
HXNHSTFT-STN-M8-100的强度等级是多少?
下一问题:
MPO测厚仪无法正常打开是什么原因?
猜你想搜
单轴驱动器LX3005P-B1-A3040-125型号和LX3010P-MX-B1-A3040-200型号的防尘盖板(C)是否有单卖型号?
单轴驱动器LX2610C-B1-A2640-150-MP2的传感器套件是否可以单独购买?
LX1502C-B1-T1528-75单轴驱动器的传感器套件型号是?
单轴驱动器LX2005C-B1-N-100可以买回来拆成LX2005C-B1-F-100吗?
经济型 模组C-KS8610-B1-740-F6这个型号配3个传感器的套件有对应的型号吗?
单轴驱动器LX3005C-B1-E3040-200的内部小包装盒上标注LX3005C-B1-N200有问题吗