周转盒
周转箱型号RB-28G-B 承载重量是多少?
问:周转箱型号RB-28G-B 承载重量是多少?
捆包/物流保管用品
周转盒
GIFU PLASTIC INDUSTRY
负载
提问时间:2026-10-20
2170
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
最大载重为20kg。
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
亚德客产品SR200-06和SR200-06-1的区别是什么?
下一问题:
G6B-1174P-FD-US-P6B DC24该型号是继电器的配件还是继电器?包含哪些配件?
猜你想搜
橡胶软管HOSYR6-5-LB-RB和HOSYR6C-5-LB-RB这两种型号有什么区别?
型号212LH-10RB跟212LH-RBCN有什么差别?
型号212H-10RB跟212H-10RBCN有什么差别?
OP-010RB这个型号头部材质的硬度多少?
工作台SFH-1500G\SFH-1800G\SFH-2100G的规格尺寸是多少
VBA11A-02G配套的储气罐型号是什么?