手动滑台XSLC60-R的3D模型在回复到零位时为何会有干涉现象?
问:手动滑台XSLC60-R的3D模型在回复到零位时为何会有干涉现象?
工厂自动化零件
手动滑台
米思米 MISUMI
型号确认
尺寸
提问时间:2026-07-22
1536
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
左右移动21mm,实物是不会干涉的。
发表时间: 2026-07-22
有用
上一问题:
磁力扣C-MGCP2的安装板厚度是多少?
下一问题:
输送机压辊CBRN32-3-200的左右位置可以调整吗?
猜你想搜
防尘盖MMS25043-24R和MMS25043-24D有什么区别?
手动滑台商品是否可以倒置使用吗?
手动滑台平行度
手动滑台XYSCGB80导程是多少?
C-UWUAN138-B,这款产品的3D与2D不符 外形尺寸图中L1尺寸,3D尺寸是86,2D尺寸是99
链条08B-1R-72、08B-1R-56两款材质的具体牌号是什么?