肘夹
型号 TGSPM 系列的肘夹金属配件 1.底部聚缩醛垫是否相对于上端螺柱不会发...
问:型号 TGSPM 系列的肘夹金属配件 1.底部聚缩醛垫是否相对于上端螺柱不会发生旋转。 2.用底部聚缩醛垫接触物体时,弹簧底部到物体表面中间的这部分聚缩醛垫的厚度尺寸是多少?
工厂自动化零件
肘夹
米思米 MISUMI
尺寸
性能/特征
提问时间:2026-10-17
2122
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
1.不可旋转 2.根据规格不同厚度不一样,M4=3.5mm M6=3mm M8=6mm
发表时间: 2026-10-17
有用
上一问题:
筒式加热器MHK15.77-127.0-V240-W750如果导线需要延长如何操作
下一问题:
型号 SFBJ5-12 平头螺钉,与型号 SSARA-M5-12 平头螺钉的材质是什么?以及 SFBJ5-12 的具体执行标准号?
猜你想搜
聚缩醛(POM)板容易变形吗?
聚缩醛(POM)板中使用环境温度是什么意思?
钢珠滚轮BCHLJ,球体是聚缩醛的硬度是多少?
联轴器型号:CPOC 中间的调整环(聚缩醛)是否绝缘?
工程塑料轴承 R型中,防静电聚缩醛表面电阻率为多少?
垫模块产品如何进行选型?