喷嘴
喷嘴ARDP1.0-6 静音特性表 测试环境,该表格中的距离是指 什么距离?
问:喷嘴ARDP1.0-6 静音特性表 测试环境,该表格中的距离是指 什么距离?
工厂自动化零件
喷嘴
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-10-20
2736
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
ARDP1.0-6静音参数表里的距离是指离喷射口平行距离。
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
联轴器RABKC16-4-6轴径4那一侧是否有键槽孔?
下一问题:
DM-15SP 是耐插拔的Dsub连接器,是否可以提供具体的耐插拔次数?
猜你想搜
传感器型号:GTB6-P1231这个型号里的最大开关距离与感应距离感应距离是该怎么理解?
加热器多个使用时两两之间距离是多少?
千分尺旋钮型滑台的移动距离为±XX是什么意思?
传感器检测距离相关,有哪些注意事项?
接近传感器的最大动作距离与稳定检测范围有什么区别?
我有两台设备需要用多股导体网线连接,但是距离有101m左右,是否可以使用