静电消除器
ENZR-R的ON/OFF端子以及故障端子分别接受NPN还是PNP的信号
问:ENZR-R的ON/OFF端子以及故障端子分别接受NPN还是PNP的信号
工厂自动化零件
静电消除器
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-07-22
1705
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
端子台为PNP信号源。
发表时间: 2026-07-22
有用
上一问题:
DVP16ES200T,如下: 1、是否带模拟输入; 2、是否带伺服控制。
下一问题:
ESA-2N-BL印油会不会被酒精溶解?
猜你想搜
D-sub连接器机加工端子与冲压端子有什么区别?
M8-8K3P-B-3是PNP的还是NPN的?
KE-2B 电磁铁通电是ON还是OFF?
DSUB连接器冲压端子与机加工端子的差异是什么?
传感器EMX2.5-F8,是NPN的还是PNP的?
通常情况下端子如何选型