黄油枪
史丹利这款黄油枪95-050-23附送的黄油是否有单买的型号?
问:史丹利这款黄油枪95-050-23附送的黄油是否有单买的型号?
生产加工用品
黄油枪
史丹利 STANLEY
选型
配件/配套
提问时间:2026-10-20
2784
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
型号94-170-23,为2只装筒装黄油400CC。
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
三丰数据输入装置,06ADV380C 这个型号已经停止销售,推荐型号06AFM380C,和之前的型号功能是否一样,是否可以连接游标卡尺?
下一问题:
数显指示表543-553-1和替代产品543-553DC 使用的数据线是否一样,型号是什么?两者的数据线连接电脑端是否都是USB口?
猜你想搜
黄油枪97205,可以工作压力同时细芯和粗芯,这个的意思是可以随时调整两种状态?还是要换头子? 另外配黄油管型号97212,是否可以和这个枪配套。
97203黄油枪配合使用的软管型号推荐?
黄油枪95-050-23,长度和直径是多少?
94-167-23黄油枪管螺纹规格是多少?
微型直线导轨型号:SSEBM13-145可以单买滑块吗?
史丹利黄油枪94-164-1-23上面的硬管是否可以拆下来装软管94-168-23? 如果可以装,软管的另一端可否拆下来再配合尖油嘴94-213-23使用?