过滤器
黄铜过滤器型号15001032过滤精度是多少?
问:黄铜过滤器型号15001032过滤精度是多少?
工厂自动化零件
过滤器
康泰 CANTAI
精度/公差
提问时间:2026-10-26
3089
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以过滤精度为40目。
发表时间: 2026-10-26
有用
上一问题:
东洋克斯产品,型号FS-20,销售单位是什么?
下一问题:
黄油枪97205,可以工作压力同时细芯和粗芯,这个的意思是可以随时调整两种状态?还是要换头子? 另外配黄油管型号97212,是否可以和这个枪配套。
猜你想搜
过滤器L150-BT-N-20A过滤精度是多少目?
STRY过滤器,有无过滤精度参数,过滤器的性能在哪里体现
过滤器能过滤最小杂质是多少?
过滤器MSFRAF8A精度上的5+0.3μm是什么意思?
Y-15A该型号滤网接头的滤芯目数,过滤精度是多少?
NBLF此型号材质是ABS和黄铜,请问ABS和黄铜的牌号是什么?