肘夹
肘夹C-LD-12050安装座的4个孔是多大的?
问:肘夹C-LD-12050安装座的4个孔是多大的?
工厂自动化零件
肘夹
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-10-20
2359
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
4个孔大小是5.2的
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
需要承重200斤的安全绳,对线径长度颜色都没有要求,请问有推荐的吗?
下一问题:
10-550-1-11是否自带刀片?
猜你想搜
肘夹C-LD-36224M把手的外径是多少? 想用钢管套上,加长力臂
关于肘夹C-LD-304CM的尺寸: 1.M8螺牙的长度为多少? 2.拧入部分的内螺纹的深度是多少?
HOSYRW6-1.5-LD-RD和HOSYRW6C-1.5-LD-RD,这两个型号是一样的吗?
斜导柱压入部开孔尺寸多大?
TMK4.8-200的热电偶,模仁上的孔需要加工多大的?
自动锁扣ATLAS35的螺纹孔是多大的规格?