提问时间:2026-09-02
1968 浏览
全部回答(1个)
1.下面两个黄色杆伸出来的距离;支腿长度800mm 2.下面两个黄色杆的间距:外宽480 内宽380MM 3.下面两个黄色杆的宽度和厚度分别是多少 单支腿宽度50mm 厚度50MM 4.下面两个黄色杆离地面的距离是多少 70mm 5.黑色的叉子部分伸出来的长度 WS25:800 WS50:1000 6.黑色的叉子部分的间距:外宽150-690可调 7.黑色的叉子部分的厚度和宽度 厚度35mm 单货叉宽度75mm
发表时间: 2026-09-02
有用