止动螺丝
止动螺栓JDLDA-DIN916-M2X10CB45H(500)的螺距普通的粗牙...
问:止动螺栓JDLDA-DIN916-M2X10CB45H(500)的螺距普通的粗牙螺距么?以及内六角的对边尺寸是多少?还有适用的安装工具是?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
止动螺丝
凡升 FANSEN
尺寸
提问时间:2026-10-26
2737
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
牙距0.4,内六角对边0.9mm,配套内六角扳手对边0.9mm的都可以。
发表时间: 2026-10-26
有用
上一问题:
计数器M-CVR-60不算延长杆部分的长度是多少?
下一问题:
468-171 网页信息备注中:选配件:接长杆 952623; SPC电缆; 校正环规 05CZA662(1m),05CZA663(2m) 是否包含环规?
猜你想搜
LBMFN20-200该型号螺牙M20螺距是多少?如果需要1.5螺距有无推荐?
紧定螺钉JDLDA-DIN916-M2X3CB45H(500)和DIN916-M2X3CBL(200)除了包装数量不同外,其他的区别主要是?以及这两个的强度等级是多少的?
传感器C-MPXSC-2-12S螺距多少?
导向轴型号PMC20螺距是多少?
65952-05中M8螺纹的螺距是多少?
SSHC-ST-MS18-20螺距是多少