沉头螺栓
DIN7991-M2X10SUS3(250)材质牌号是什么?
问:DIN7991-M2X10SUS3(250)材质牌号是什么?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
沉头螺栓
凡升 FANSEN
材质
提问时间:2026-10-26
2680
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
SUS304
发表时间: 2026-10-26
有用
上一问题:
圆皮带MBT和MBN两个系列的产品,想确认是否可以用酒精清理?
下一问题:
模具压板8PACK-MAP系列是否附带螺栓?
猜你想搜
定位销DIN7991-M2X12SUS3(250)的材质牌号是什么?
B-1024-4的材质具体牌号是什么
136005-H180S材质牌号是什么?
矩形弹簧材质和牌号是什么?
HHPSNT里面的销轴是什么材质的,牌号是什么?
DM93308025材质牌号确认