圆线螺旋弹簧型号:DHD3-13-40的最大压缩量是多少?
问:圆线螺旋弹簧型号:DHD3-13-40的最大压缩量是多少?
工厂自动化零件
弹簧
东华
选型
尺寸
提问时间:2024-01-29
1966
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
该型号弹簧可以从自由高度40mm压缩到24mm,所以最大压缩量是16mm。
发表时间: 2024-01-29
有用
上一问题:
同步带轮HTPM和HTPA系列可以装轴承么?
下一问题:
滑块SSXRB33配套的导轨是什么型号?
猜你想搜
FRNFR25-150该型号的压缩量是多少?
圆线螺旋弹簧的使用寿命一般是多久?
圆线螺旋弹簧的寿命是多少?
弹簧DHD3-13-40长度公差是多少
圆线螺旋弹簧型号:WT6-25参数中的压紧长度是什么意思?
经济型圆线螺旋弹簧的寿命是多少?