同步齿形带/带轮
产品介绍
一种依靠带齿与轮齿啮合来传递动力的精密传动组件。具有传动比准确、无滑差、噪音低且无需润滑的特点,广泛应用于需要高精度同步定位与高效动力传输的自动化设备中。
品牌优选
实用案例
No.005002 立仓库式AGV_同步带组件
同步带式负载大,运行平稳,速度快,安装尺寸适中。规格用途AGV运动到指定位置后将物料搬送至下料位置。动作・操作性升降电机驱动同步带上升、下降。采用电机驱动同步带轮,实现升降机构的升降功能与货架对接——使用传感器提高对接精度。特长动作规格外观尺寸:267×704×4063[mm]行程:3200mm(升降)速度:0.5m/s负载:140kg主要零件选型理由零件:同步带:C-HTBO-S8M400-1500理由:经济品,价格便宜的同时保证了产品的品质。设计要点主要零件的计算工序利用米思米同步带轮/同步带选型工具,输入相关选型参数,工具推荐使用HTBN4400S8M-400(宽度40mm),齿距为8mm,皮带宽度为40mm,周长4400mm,但实际设计环境中,此处必须使用开口型同步带,且考虑成本降低,另根据No.005001案例中的计算结果,其静态轴负载为1313.88N,决定使用相同齿形、相同带宽的经济品开口同步带C-HTBO-S8M400-1500,其齿距为8mm,皮带宽度为40mm,与推荐型号保持一致,容许张力为1882N,大于上述静态轴负载,满足需求。构造改善和设计要点同步带传动过程中,一般采用板夹将移动部件和同步带连接,但部分设计人员经常将板夹做成平板对夹,在同步带传动过程中,移动部件与同步带连接不牢靠,夹板易松,导致同步带磨损、同步带寿命下降,设计夹紧机构时,采用附形夹板,增大夹板与同步带的接触面积,防止同步带与板夹相对运动,提高移动部件和同步带的连接可靠性。设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007483皮带张力装置(使用弹簧)
本案例"皮带张力装置(使用弹簧)",自动张力装置。滚轮的传送带上的施加力较多,防止传送带打滑。目的・动作· 采用拉伸弹簧,实现自动张紧的结构· 多个同步带轮传动时,两个同步带轮之间设置一个张紧轮,可以提高要和效率IDEA NOTE1自动拉紧器借用弹簧的力度,能使同步带保持一定的张力设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007693工件任意角度旋转(2个同时)机构
本案例"工件任意角度旋转(2个同时)机构",采用步进马达,可根据不同的工件种类变更旋转角度。采用背隙小、最适用于定位的同步齿形带和带轮,减小同时旋转时的角度误差可用手轻松地调整皮带的张紧。用途· 为了根据工件的不同而变更姿势(更换Z轴旋转工件等),通过同步齿形带使用步进马按任意角度旋转2个工件IDEA NOTE1 角度调整从动侧的工件支架和旋转轴采用夹紧方式进行固定,可对角度原点进行微调设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007522皮带张力装置(手动)
本案例"皮带张力装置(手动)",手动拉伸张力的简易机构。通过大面积覆盖中心带轮的传送带的直径,抑制传送带的止动
。目的・动作· 使调整侧的滚轮移动,在传送带张开的状态下拉紧固定· 多数驱动时,通过将滚轮设置在中间位置提高咬合率IDEA NOTE1 提高驱动力多个驱动带轮的中间位置上设置滚轮,通过提高咬合率提高对于各轴的驱动力设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007628皮带夹紧传送
本案例"皮带夹紧传送",切实传送薄片状工件。夹持点的单侧为金属辊,将另一侧设计成同步齿形带可减小夹持点压力(减小对工件的损伤)通过调整从动侧同步齿形带的位置,可改变皮带张力,从而变更轧辊与工件的接触角度
。用途· 加大传送部材与工件的接触面积以防止工件打滑,从而实现切实传送 IDEA NOTE1 使用皮带和轧辊传送薄片薄片一般使用金属辊+橡胶卷辊进行夹紧传送,现通过在单侧使用同步齿形带,将线夹持变更成面夹持,实现了切实传送设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
同步带轮齿形不同有什么区别呢?
齿形不同,则可能齿距不同,啮合的紧密度不同。需注意不同齿形的同步带轮无法匹配使用。
同步带367L100应该配哪种型号的同步带轮?
该型号同步齿形带需要配合同样是L齿形、公称宽度为25.4mm的同步带轮来使用,对其材质、品牌并没有特殊要求。
米思米推荐这款同步带轮产品:https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/...
选择同步带时应该如何计算宽度?
请参考FA目录关于同步带的选型方法,详见步骤5。https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook/fabiaozhunpin202210/index.html#/ebook/?targetPage=2813
同步带长度怎么计算?
请参考2018版FA目录2860页步骤4,链接如下https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2901.pdf或者可以参考一下计算皮带周长的小工具https://techinfo.misumi.com....
同步带周长怎么计算
请参考FA目录关于同步带的选型方法,详见步骤4。https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook/fabiaozhunpin202210/index.html#/ebook/?targetPage=2813
或者直接使用米思米在...
同步带橡胶的和聚氨酯的有什么不同?
两者材质完全不同,相应的特性也不同。在外观颜色、使用温度,发尘性、耐油耐水性能上都会有差异。具体的特性区别可以参考以下网址:https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook...
资料下载
技术文章
米思米同步齿形带GT型,高精度传动新方案
在现代制造业的快速发展中,高精度、高效率的传动系统已成为机器人、汽车制造、半导体等高端FA行业不可或缺的核心组件。传动精度不仅直接影响设备运行的稳定性与可靠性,更关乎生产效率和产品质量。面对日益严苛的工业场景,传统传动方式往往在精度、噪音、寿命等方面面临挑战。米思米公司基于其六十余年服务制造业的经验,针对多元行业需求,推出了同步齿形带GT型系列产品,旨在为用户提供一种高精度、高可靠且经济实用的传动新方案。一、专注传动精度,响应制造业升级需求随着工业自动化与智能化水平的提升,设备对传动系统的精度要求愈发严格。尤其是在精密装配、半导体封装、机器人关节控制等场景中,微小的传动误差都可能导致产品不良或设备故障。同步齿形带作为一种通过带轮齿间啮合来传递动力的机构,其齿形设计与制造精度直接决定了传动性能。米思米深谙制造业客户对精度、成本与交期的综合诉求。在保证产品核心性能的前提下,对GT型同步齿形带进行了专项研发与优化。该系列产品采用特殊的圆弧齿形设计,有效减小了啮合过程中的齿隙,提升了传动的位置精度与重复定位精度,从而满足高精度定位的应用需求。二、GT齿形专研,适用多种场景米思米同步齿形带GT型系列涵盖了2GT、3GT、5GT等多种型号,如代表型号E-GBN2362GT-40、E-GBN3153GT-150等,能够适应不同扭矩、转速与空间布局的传动需求。在性能层面,该系列产品展现了多方面的技术特点。其一,通过优化齿形和材料,实现了更小的背隙,为高精度传动奠定了基础。其二,产品具备较高的跳齿扭矩,在负载波动或启动冲击时不易发生跳齿现象,传动过程更加稳定可靠。其三,产品运行时的啮合更为顺畅,有助于降低噪音与振动,改善工作环境,特别适合对噪音敏感的应用场合。材料与结构是产品耐久性的关键。米思米GT型同步齿形带采用玻璃纤维作为芯线材料,在保证皮带高强度与高抗拉伸性的同时,赋予了产品出色的柔韧性,使其能够更好地吸收冲击负载。部分型号还采用了高模量橡胶,进一步提升了传动的承载容量。这些设计使得产品在严苛的工业环境下仍能保持长久的耐用性。三、经济型新品,突破性价比在市场竞争与客户需求多元化的背景下,米思米敏锐地察觉到,并非所有应用场景都需要极限精度。部分客户更关注在满足基本性能要求的前提下,如何有效控制采购成本。为此,米思米在标准品的基础上,推出了“经济型”同步齿形带产品线。米思米经济型产品的开发理念并非通过降低品质来换取低价,而是通过“砍掉过剩性能”和推进国产化生产来实现成本优化。具体而言,经济型产品在关键质量与耐久性方面延续了米思米一贯的标准,主要调整在于精度等级的合理放宽,以满足那些对精度要求并非极致的应用。同时,生产转移到国内,采用与米思米海外工厂一致的生产设备与工艺管控,确保了产品核心质量的稳定性。米思米提供的不仅是同步齿形带产品本身,更是一套以客户为中心的服务体系。从精准的产品选型支持,到快速的物流响应(最快可实现3天发货),再到完备的售后保障,米思米致力于在每一个环节为客户创造时间与效率价值。总结而言,米思米同步齿形带GT型系列,是高精度传动的一个务实而创新的解决方案。它融合了精心的齿形设计、扎实的材料工艺以及灵活的产品策略,在保障核心传动性能的同时,积极应对市场对成本控制的需求。在制造业迈向高质量发展的大道上,米思米正以其对品质的坚持、对需求的洞察,助力更多企业提升设备性能与生产效能,共同推动产业的进步与升级。关注米思米官网,了解更多米思米经济型同步齿形带内容!通过官网可获取详细选型指南、实时报价信息,注册企业会员更可享受采购积分兑换好礼等专属权益。※ 本文中所示价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准※ 本文中实验数据系本公司检测所得,仅供参考
电动皮带轮的特点与选配件案例
电动皮带轮 是在皮带轮内部集成了电机与减速机的驱动辊轮。 特点· 主要安装在皮带式输送机上使用。由于采用封闭结构,驱动部分被内置在内部,从而可以让输送机实现安全、清洁、安静且节省空间。无需加油润滑等维护作业。被用作为皮带输送机的驱动装置。 各种选配件示例根据使用环境不同,可制造并使用带刹车、防水、全不锈钢、防倒转、24小时运行、各种橡胶衬里、磁环等多种不同规格的产品。平橡胶衬里规格防滑效果出色。W螺旋橡胶衬里规格依靠朝中央倾斜的沟槽,可以防止皮带发生蛇行摆动。但是只能单向使用。 防水横条纹橡胶衬里规格依靠平行凹槽,可以避免沙粒等小直径异物的影响。磁环规格利用磁铁的特点,用于钢罐和铝罐分拣等用途。 要点如下!· 请确认皮带输送机的制造商名称与机型· 请确认皮带轮宽度(mm)与直径(mm)· 请确认电源种类。(例:三相200V等)· 请确认公称速度(m/min)· 请确认是否有特殊规格。
皮带吊索的特点
皮带吊索 用于货物吊装的索具。特点· 具有代表性的纤维吊索,产品阵容丰富,可满足各种用途。根据皮带宽度和吊挂方式不同,可广泛应用于从一般轻型物品到重型物品的各种对象。基于皮带吊索(JIS 3级、两端眼形)吊挂角度的使用载荷表(单位:t)吊挂方式直接吊挂穿套吊挂吊挂角度α‐‐α=0°α≦45°45°<α≦90°90°<α≦120°皮带宽度25(mm)0.800.641.281.120.880.64皮带宽度35(mm)1.251.002.001.751.381.00皮带宽度50(mm)1.601.282.562.241.761.28皮带宽度75(mm)2.502.004.003.502.752.00皮带宽度100(mm)3.202.565.124.483.522.56皮带宽度150(mm)5.004.008.007.005.504.00 吊挂方式吊篮式吊挂吊挂角度αα=0°α≦45°45°<α≦90°90°<α≦120°α=0°α≦45°45°<α≦90°90°<α≦120°皮带宽度25(mm)1.61.441.120.803.22.882.241.6皮带宽度35(mm)2.52.251.751.255.04.503.502.5皮带宽度50(mm)3.22.882.241.606.45.764.483.2皮带宽度75(mm)5.04.503.502.5010.09.007.005.0皮带宽度100(mm)6.45.764.483.2012.811.508.966.4皮带宽度150(mm)10.09.007.005.0020.018.0014.0010.0 皮带吊索的JIS等级在JIS规格中对皮带吊索的等级做了规定。根据皮带吊索的等级,即使是相同的皮带宽度,其最大使用载荷也不相同。 皮带吊索的等级与最大使用载荷(单位:t)形式两端眼型等级1级2级3级4级皮带宽度25mm0.500.630.801.0035mm0.801.001.251.6050mm1.001.251.602.0075mm1.602.002.503.20100mm2.002.503.204.00150mm3.204.005.006.30 关于皮带吊索的种类皮带吊索可分为用于常规状态的“一般用途”和用于酸碱性化学品环境下的“化学品”。通常将两端带有绳圈(眼)的型号称为“两端眼型”。此外,还有环状的“环型”、与吊环和吊钩等金属配件组合使用的“带金属配件”型等。 要点如下!· 请确认最大使用载荷(t)(直接吊挂时)。· 请根据吊挂方式相应选择长度(m)。· 使用载荷(t)因吊挂方式而异,请预先确认。(参考基于吊挂角度的使用载荷表)· 用于酸碱等化学药品环境时,请使用化学药品用皮带吊索。· 当货物的边角较为锐利时,使用中请务必垫上护角等。· 吊装作业有众多相关规程,请预先确认。