链条/链轮
产品介绍
通过链条与链轮齿的啮合来传递大扭矩的远距离传动组合。具有承载能力强、效率高且能在潮湿、高温或多尘等恶劣环境下稳定工作的特点,常用于物流输送与重型机械传动。
品牌优选
实用案例
No.007609高速高精度切割组件
本案例"高速高精度切割组件",在指定尺寸上用高精度进行告诉切割的机器。使用关节轴承连结棒,可以调整上死点及下死点的位置
。目的・动作· 将工件切割为指定的尺寸· 使用电机和链环将翻转运动转换为直线运动IDEA NOTE1 将翻转运动变换为直线运动通过电机和链环、直线导轨的组合,能够得到准确的行程设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007603长冲程滑动机构
本案例"长冲程滑动机构",单凭空气的供给可以将搬送方向变换90[°]。通过链条结构可以实现长冲程。将链环比设定为2.1:1,可以移载比气缸的行程大的工件
。目的・动作· 移载用输送机搬运来的工件改变搬送方向90[°]· 通过使用链环结构,移载比气缸行程大的工件IDEA NOTE1 对应链环结构的长行程可以移送比气缸行程量大的工件设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007602链条式托盘制动机构
本案例"链条式托盘制动机构",凭借气缸驱动有链条结构的托盘止动装置。通过使用链环结构,可以腾出托盘上面和下面的空间
。目的・动作· 气缸拉动的状态下止动装置使托盘停止,气缸推出的状态下托盘通过IDEA NOTE 凭借气缸驱动有链环结构的托盘止动装置为了确保空间,使用气缸和链环结构来设计托盘止动装置设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
链条如何判断具体的型号?
链条选型时需要根据所需的材质、长度、节距、宽度、滚子大小等参数,和产品目录中的链条标准规格表对照确认,选出符合需求的链条型号
sp40B跟FBN40链轮有什么区别?
两个都是40B的链轮,可以配合40B的链条使用,都是碳钢材质。前者的品牌是米思米,后者是片山传动。
日标链轮勿与国标链条不能匹配的原因是什么?
日标链条里面滚子的尺寸和国标链条不同,互相组合会导致链轮链条无法充分啮合,影响正常使用
CHEH60-U的链条是多少米的?
该型号链条一共有160节,每一节的节距是19.05mm,长度是3048mm
C2052-1R-80这款链条配套的接头是哪个型号?
该款链条配套的全目接头型号是C2052-1R-CLN,半目接头型号是C2052-1R-OL
我买了米思米的链条,为什么无法用在我原来的链轮上?
请您确认原有链轮和链条的规格是否一致。可能是链轮和链条的规格不匹配。另外,中国国内有A系列和B系列两种规格。两种规格的链轮链条互相之间是无法通用的。
资料下载
机械机构设计
本书以机械机构驱动源最常输出的两种运动形态--旋转和直线为轴线,介绍其动作原理、运动转换机构和使用案例。每种机构都有其优点和缺点,需要根据具体的目的和用途进行区分选择。
技术文章
链条的特点及按吊挂方式分类的载荷规格一览表
链条、链条吊具 通过吊挂或直接环绕在吊具上,用于吊装货物的索具。特点· 链条具有出色的灵活性,通过使用适当的吊具,可以快速可靠地执行吊装重物的作业。· 可以根据使用用途,从各种吊具组合和链条数量(1条、2条、3条、4条)中进行选择。· 通过吊挂或直接环绕在吊具上,利用起重葫芦等移动重物。吊挂方式与使用载荷一览(单位:t)吊挂方式/链条线径(mm)吊具1点吊2点吊3点吊 4点吊※※※60°90°120°60°90°120°5.00.50.80.710.51.251.00.716.31.252.01.81.253.22.51.88.02.03.22.82.05.04.02.810.03.25.04.53.28.06.34.512.55.08.07.15.012.510.07.116.08.012.511.28.020.016.011.220.012.520.018.012.532.025.018.0 吊挂方式/链条线径(mm)直接环绕吊挂1点吊2点吊4点吊穿套式结索※※60°90°120°60°90°120°60°90°120°60°90°120°5.00.360.80.710.50.560.50.361.251.00.710.90.710.50.56.30.92.01.81.251.41.250.93.22.51.82.21.81.251.258.01.43.22.82.02.22.01.45.04.02.83.62.82.02.010.02.25.04.53.23.63.22.28.06.34.55.64.53.23.212.53.68.07.15.05.65.03.612.510.07.19.07.15.06.016.05.612.511.28.09.08.05.620.016.011.214.011.28.08.020.09.020.018.012.514.012.59.032.025.018.022.418.012.512.5(注1)当使用带抓钩的链条(用于长度调节等),并采用带※标记的吊挂方式时,可用载荷为上表数据的70%。 用于不带※标记的吊挂方式时,无需降低载荷。(注2)在以下条件下使用链条时,请在大约80%(减少20%)的载荷下使用。 ①常态化地在接近额定值的载荷下使用 ②使用中会受到振动影响的环境 ③组装到自动生产线中使用 要点如下!· 请确认吊装重物的吊挂姿态。 →请选择是使用吊具还是直接环绕吊装,以及索具数量。· 请确认吊装重物的重量(t)。 →请根据吊挂角度选择链条线径(mm)。· 请确认吊装荷载的大小。 →请计算链条长度(m)。· 请确认索具类型(销型、眼型)以及吊具种类。· 请选择吊钩形状。
链条的特点及其种类、材质
链条 这是用于悬挂、牵引、装饰、系留物品的工具。 特点· 链条具有悬吊、牵引、装饰(例如停车链条等)、系留物体等多种用途。通用链条这是最具通用性的链条。有高强度的焊接型和廉价的非焊接型两种。可用于除了“起吊”和“牵引”之外的多种用途。米思米推荐型号:CN5-100链条吊具用链条采用特种合金钢制成,可应用于起吊作业等工业用途。 装饰链条不同于普通的环形通用链条,带有具有装饰性的扭转形状。米思米推荐型号:DPCH3-150Victor链条具有复杂弯曲形状,其中的JIS规格标准产品也被应用于船舶。 球链具有解扭功能,不会扭转。米思米推荐型号:BALLC2.3-100材质与用途不锈钢制耐腐蚀性、耐氧化性优异,可广泛应用于各种领域。钢制高强度。钛制轻而坚固,且具有优秀的耐腐蚀性。铝制非常轻巧,且具有耐腐蚀性。铜、黄铜制是热量与电流的良好导体。还可利用其材质,用于装饰用途。超合金性高温下的耐腐蚀性优秀。 小知识 什么是不锈钢SUS304/SUS316不锈钢是铁与铬、镍等6种主要元素的合金,被描述为不易生锈的钢材。不锈钢会在其表面形成一层称为“氧化膜”的薄膜,这层膜保持稳定不变的状态。通常写作SUS,称为不锈钢。SUS304是含有18%的Cr和8%的Ni的不锈钢,通常被称为“18-8不锈钢”。SUS316含有18%的Cr和12%的Ni,此外还添加了钼(MO),是进一步提升耐腐蚀性、耐孔蚀性的不锈钢钢种。 要点如下!· 请确认使用载荷(kN)。· 请选择与使用目的相匹配的形状。· 请选择材质· 请确认链条的节距(P)、线径、长度。
建筑铰链的特点及其种类
铰链(合页) 这是用于开关门和盖子的配件。如需前往米思米铰链的商品分类页可点击此处跳转。特点铰链也叫合页。铰链一般是指可绕单轴向左或向右打开的“平面铰链”,根据安装铰链的门体材质及条件不同,铰链可分为多种类型。铰链的种类长铰链可根据所需长度切断。米思米推荐型号:HHSLV300 弹簧铰链利用弹簧机构,这种铰链只需松开手即可自动关闭。米思米推荐型号:HHSP20 滑动铰链从外侧无法看到铰链,即使是连续门,也可在不影响相邻门扇的情况下打开。米思米推荐型号:B-1401-1 扭力铰链可保持在任意角度。可在任意位置自由停止。用于安装监控摄像头等。米思米推荐型号:E-LHFK21-60 插拔铰链便于现场组装的铰链类型。包括右侧用、左侧用两种。米思米推荐型号:HHPNL5 自由铰链(双开)这种类型的铰链可以让门向内、外任意一侧打开。为了让门扇始终保持关闭状态,铰链中内置有弹簧。米思米推荐型号:B-1118-1 无尘铰链滑动部分安装有树脂帽,可以避免金属之间相互磨损,从而避免出现金属粉末飞散的情况。米思米推荐型号:E-LHFM81-36 旗型铰链可360°旋转,用于门扇等。包括对向右侧用、对向左侧用两种。米思米推荐型号:HHPFLN6 脱卸式铰链可单手让套筒缩回,从而便于拆装门扇。米思米推荐型号:B-1075-L 自动铰链利用强弱2个弹簧,让门扇的开闭更顺畅。焊接铰链这种铰链不是利用螺丝安装,而是焊接在铁门等位置。米思米推荐型号:HHSY40 要点如下!请根据门扇的材质选择铰链材质。例)铁、不锈钢、黄铜等请确认尺寸(mm)、耐载荷(kgf)。请确认铰链的表面加工工艺。例)电镀、拉丝、涂装等 补充:如需前往米思米扭矩蝶形铰链的计算工具页面,可点击此处跳转。