柱塞及周边零件 产品介绍 包含弹簧柱塞、分度销等,利用内部弹簧提供定位阻力或锁紧力。用于工件的快速定位、分度、锁紧及限位,结构紧凑且操作简便,是夹具设计中常用的快换定位元件。
柱塞及周边零件
品牌优选
汉德威(HANDERWELL) [中国台湾]
代表商品
索斯科(Southco)[美国]
代表商品
汉德威(HANDERWELL) [中国台湾]
代表商品
索斯科(Southco)[美国]
代表商品
实用案例
No.007804柱塞型旋转组件
本案例"柱塞型旋转组件",使用手动分度提高作业效率。设定90[°]间距以外的角度时,变更底座形状,并设置挡块考虑挡块的损耗,采用可改变角度进行使用的形状更换品种时,更换工件设置板柱塞销前端采用R形状,以便销部可顺畅地插入挡块 。用途· 组装作业用夹具· 将4面有组装工序的工件作业面朝作业人员侧固定IDEA NOTE1 柱塞的旋钮兼用作旋转时的手柄柱塞的旋钮兼用作旋转时的手柄设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.28 14:52:23 1861
No.007042手动分度转台
本案例"手动分度转台",通过突出型球头垫块抑制摩擦粉末。旋转固定时使用轴承固定座。目的・动作· 使用了球头柱塞&球头垫块的手动分度滑台。· 用于使用显微镜检查工件特定4个部位的工序。IDEA NOTE1 采用突出型球头垫块型,获得稳定的固定力本案例通过使用突出型球头垫块,可调整转台的固定力,抑制磨损粉末产生设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 3714
No.000044滑动位置分度机构
本案例"滑动位置分度机构",使用了球头柱塞的滑动位置分度机构。可通过直线上带缺口的零件,以一定节距进给工件。目的・动作· 使用了球头柱塞的滑动位置分度机构。 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 1928
常见问题
旋钮柱塞复位型和自锁型有什么区别?
两种旋钮柱塞在操作方法上是有区别的,复位型拉出会自动回弹,自锁式拉出后再旋转90度就可以固定当前旋钮位置
球头柱塞C-PFPPN4-20P的寿命是多少次的?
根据产品使用工况不同,寿命没有具体的时间,里面弹簧使用寿命为100万次。
球头柱塞BPCT4安装侧的螺纹孔倒角应该留多少?
无效螺纹部分没有严格的参数管控,一般倒角留1mm避开即可,最大不会超过1.5mm。
9220-M8-20是什么产品,9220-M8-20和9220-M5-20区别
是球头柱塞,区别清参考目录:https://cn.c.misumi.com.cn/book/VONA1_03_C/pdf/1228.pdf
资料下载
3分钟速成!压铸
3分钟速成!压铸 压铸是铸造技术的一种,也被称为压力铸造。在压铸中,将熔融状态的有色金属流入模具中以形成各种形状。用压铸法制造出的零部件被应用于汽车、家用电器、复印机和缝纫机等诸多产品。
技术文章
柱塞的种类与优点
·         柱塞·         弹簧柱塞·         旋钮柱塞柱塞这种零件设计简单,可作为定位挡块机构使用。优点·   末端带有球头,非常适合用于滑动部位的定位。使用用途手柄/旋钮/工件/夹具定位、立柱挡块、冲压机下模(送料卸料)等弹簧柱塞优点·         由于可以从顶端侧开始调整位置,因此最适合用于冲压机和模具止动、顶出、定位。使用用途分度板上的预备指针、夹具定位、冲压机上模(剥离附着的工件)等旋钮柱塞使用方法(鼻锁型)利用头部定位。拉动旋钮则头部缩回。将旋钮旋转90°,则头部锁定在解锁位置。优点·   由于是手动将销拉入,所以最适合用于需要手动解除定位、分度的装置。使用用途·   支柱止动、分度、定位等小知识 关于柱塞的压力标注 ·       柱塞的压力是采用力(N 牛顿)进行标注。·       最小压力表示柱塞末端接地,且销或球开始下沉(弹簧被压缩)所需的力。·       最大压力表示销或球完全沉入柱塞主体内时的压力。 要点如下!·     请确认用途,然后选择形状。·     请确认安装方法(拧入、插入等)。·     请确认荷载(N)(轻载用、重载用)。·     请确认主体材质、顶端材质(球、中心销)。·     请确认尺寸。(外径或外螺纹直径、全长、销直径或球直径、行程等)
2023.04.21 16:45:59 2436
旋钮柱塞的产品特点和使用注意事项
 使用方法复位型与自锁型的操作方法 •复位型 1 前端通常处于突出状态。 2 拉出旋钮时前端缩回。 3 如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。 •自锁型 1 前端通常处于突出状态。 2 拉出旋钮时前端缩回。 3 如果在保持拉出的状态下旋转90°,则可锁定前端缩回的状态。 4 解除锁定状态时,只需在保持拉出的状态下旋转90°即可。 5 如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。  使用案例用于分度盘的分度用于活动夹具的定位 
2022.12.06 11:20:03 2831
行程柱塞选型要点(选型概要)
行程柱塞是用于对其他部件进行定位、加压的机械构件。这一构件在主体内有一个内置弹簧,在承受载荷时会下沉到主体内部,当载荷解除时,可利用弹簧的力量恢复原状。结构、用途、使用案例结构图1为行程柱塞的外观和结构。图1.行程柱塞的外观与结构行程柱塞的外筒带有螺纹,以便可以安装到目标部件上。当对前端的球或销施加载荷时,内置弹簧下沉,载荷被解除则利用弹簧的弹力恢复原状。图2中是一个销结构内置于带法兰气缸中的行程柱塞。图2.法兰结构的行程柱塞外观与结构用途可利用弹簧的力量,通过对其他部件的定位及加压进行固定。销的移动距离可以从几mm到几十mm。用途因商品而异,类型及特点如表1所示。表 1.行程柱塞的类型与特点类型普通短滑块一体型小直径行程销小直径行程销优点普通的弹簧柱塞。弹簧柱塞的长度全长和行程都较短。将滑块与柱塞集成为一体的产品。外径φ1.5~5的小直径型。为节省空间做出贡献。末端涂布有树脂,可适用于基板推顶等。衬套内置的压紧专用柱塞。 类型顶端螺孔加工长导向器柱塞前端内六角孔六角销前端扁平带法兰优点末端安装有止动销等。柱塞具有较长的销导向部分,可耐受斜向载荷。由于销侧前端有内六角孔,所以可以用内六角扳手安装。由于销的形状是六角形,因此可以用扳手卡住销杆进行安装。适用于利用平面压紧工件的应用场景。利用法兰确保与板之间的高度保持恒定。使用案例在图3中,将柱塞安装到滑块的孔中,并通过拧紧固定板来定位要固定的部件。在此,当拆下压板取出被固定的部件时,配置在压板下方的行程柱塞的销将被固定的部件推出,从而使操作者更容易取出被固定的部件。图3.行程柱塞的使用案例选型要点根据规格选型行程柱塞的选型要点是行程和载荷。各项参数值如图4所示。图4.弹簧柱塞的行程和载荷行程载荷・NS极轻载荷用(PJLSW/PJLSK)轻载用(PJLW/PJLK)重载用(PJHW/PJHK)min.max.min.max.min.max.1.50.120.40.41.30.82.9430.120.40.21.30.62.9320.270.650.9228.840.180.650.62.11.98.7530.431.49.72.716.350.3531.110.3117.131.83.0569.8826.451.53.053.49.864.426.631.93.1569.914.72751.43.1549.836.726.651.64.65.714.78.245.7101.64.64.414.76.245.151.74.75.814.718.249101.64.7514.78.249.1151.84.76.914.77.548.9102.810.89.234.218.968.5152.610.88.634.414.468.6202117.134.44.268.6根据销尖形状选型弹簧柱塞的不同销尖形状如图5所示。图5.弹簧柱塞的销尖形状可以从“平头型”、“球面型”和“锥面R型”中选择销尖形状。此外,还提供前端带有螺孔的产品,也可以利用该螺孔安装用户自行设计的前端形状部件。根据固定方法选型固定方法的外形如图3所示,分类如表2所示。表2.行程柱塞的固定方法名称固定方法外形做攻丝加工可通过拧入螺孔所用螺丝的拧入尺寸调整压紧力。圆柱形状的外形将其放入孔中定位,并用止动螺丝从其周围按压圆柱形部分以将其固定。法兰型将固定螺丝拧入端部法兰的安装孔中进行固定。方型通过将固定螺丝拧入定位块上加工出的安装孔中使用。推荐商品柱塞、旋钮柱塞经济型 旋钮柱塞 标准型 细牙经济型弹簧柱塞 不锈钢型短型经济型弹簧柱塞 不锈钢型球头柱塞 标准型 米思米米思米米思米米思米 弹簧柱塞球头柱塞 短型旋钮柱塞 标准型 压入式球头柱塞米思米米思米米思米米思米关联类别Ø  行程柱塞 
2022.09.05 10:16:45 3143