定位/固定零件 产品介绍 涵盖各类定位块、固定块及调整垫片,用于明确机械部件的安装位置并进行刚性约束。具备高刚性和高加工精度,是构建自动化产线设备精密几何结构的基础保障。
定位/固定零件
品牌优选
汉德威(HANDERWELL) [中国台湾]
代表商品
英示(INSIZE) [中国]
代表商品
新潟精机SK(NIIGATASEIKI) [日本]
代表商品
史丹利(STANLEY) [美国]
代表商品
汉德威(HANDERWELL) [中国台湾]
代表商品
英示(INSIZE) [中国]
代表商品
新潟精机SK(NIIGATASEIKI) [日本]
代表商品
史丹利(STANLEY) [美国]
代表商品
实用案例
No.007778解除止回组件的远距离把手操作机构
本案例"解除止回组件的远距离把手操作机构",可远距离操作的止回组件。采用ON/OFF均进行锁定的机构,以免在台车移动或滚轮传送时止回组件松开。用途· 就近安装有解除控制杆的机构,在使用台车移动重型工件时,可在推动台车处进行止回组件的ON/OFF操作IDEA NOTE1 止回组件的就近解除控制杆可就近解除止回组件,以提高作业效率 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.28 10:52:12 1436
No.000038托盘传送定位与挡块机构
本案例"托盘传送定位与挡块机构",挡块+升降机的定位机构。在托盘后面安装止动销,确保空间,以便可从后方追加止回装置。根据托盘的材质确定挡块的材质。目的・动作· 其他装置在停止定位的位置上进行作业。 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 3898
No.007041防止托盘传送反向移动机构
本案例"防止托盘传送反向移动机构",通过止回组件防止托盘反向移动。在行进方向前方配置使用了气缸的挡块。后端使用止回组件以防止托盘弹跳。如果担心会弄伤托盘等传送物,请使用MC尼龙卡爪。目的・动作· 将止回组件用于托盘传送。IDEA NOTE 极力防止托盘松动采用圆型止回卡爪,可在止回组件和托盘附近配置,可将松动控制在最低限度设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 3073
常见问题
止回组件弹簧硬和软怎么选择?,分别使用在什么场合?
需要根据实际使用工况来选择,软和硬的区别就是弹簧不同,负载参数不同。具体数值可以参考以下电子目录中的【弹簧详细负载表】。 https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook/fa...
止回组件ATBM这款止回组件里面配的弹簧硬的和软的弹力是多少?
ATBM止回组件里弹簧的弹力参数请在如下链接中查看。该止回组件是作为一个整体出售的,表格中标注的弹力只考虑组件压下那个止回爪时实际的力。 https://www.misumi.com.cn/linked/ar...
直线导轨SV2RDL-MX24-180是双滑块的吗?是否单独另外买滑块?
此型号是双滑块的。为了保证导轨和滑块之间的间隙与精度,滑块不单独销售。
滚轮式线性滑轨RSR40-300滑轨每组是几个滑块?
选择滑轨组件的时候标配是一块滑块,可以在选型时进行追加工选择多个滑块数量,但无法单独购买滑块。
止回组件ATBM这款止回组件里面配的弹簧硬的和软的弹力是多少?
请查看以下链接中的表格https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/digitalcatalog.html?page_num=1458我们是作为一个整体出售,只考虑组件压下那个止回爪时实际的力,...
止回组件ATBST10B-S-BTS 的负载确认,另表格种行程3行程5,行程10,该如何理解?
负载参考链接https://jp.c.misumi-ec.com/book/MSM1_11/digitalcatalog.html?page_num=1-1926 左上的表格10B的各行程负载。10B对应的行程最大为5,表格中区分了行程3,5时的负载。弹...
资料下载
量产设备中装置零件的材料及选用方法
量产设备中装置零件的材料及选用方法 本书将介绍在设备和设备部件等中常用的材料的特点,并通过介绍设备部件的制作实例来解释如何选择材料。通过巧妙地利用规格形状,也可以实现无浪费的合理设计。
3分钟速成!碳钢
3分钟速成!碳钢 碳钢究竟是怎样的材料?本文将介绍一下碳钢的特点、代表性的碳钢SS400、S45C以及S50C。
设备零部件中常用钢材的特点及选用方法(前篇)
设备零部件中常用钢材的特点及选用方法(前篇) 本书将详细讲解设备零部件中常用的钢材特征及选用方法。基于铁基材料的各种形状,根据其不同的特征和用途,介绍选用要点。
技术文章
平台的种类与优点
·         铸铁箱式平台·         石制平台·         V型块(垫块)·         带V槽正方形垫块·         A型V型块(A型垫块) 铸铁箱式平台这是划线作业以及测量检查时使用的台面。 在安装时,请确保平台的上表面处于水平状态。·           包括利用刨床刨平的机械精加工产品与刮削加工(研磨加工)产品。   机械加工:用作为划线台(一般作业用)。   刮削加工(研磨加工):用作为检查测量台(高精度作业用)。 · 机械精加工   利用平面打磨机床进行精加工。· 刮削加工(研磨加工)   这是使用称为刮刀的工具,由熟练工匠一点一点手工刮削而完成的精密加工方法。表面会呈现鳞片状花纹。 优点·         用作划线作业、精密组装作业的基准面,或是用作检查测量台等。用途用作划线和测量平面基准的水平台面。【注意事项】 使用后请将污垢擦拭干净并涂上防锈油。 使用前请先擦掉防锈油。要点如下!·        请确认所需大小(宽×进深×高)(mm)。·        请确认精度。·        请确认是机械加工还是刮削加工。·        请根据用途相应选择平面精度(A级、B级、0级、1级、2级)。 石制平台这是划线作业以及测量检查时使用的台面。可确保高精度。优点·         由于采用石头制成,没有磁性,且其细密的结构使其坚硬光滑。量具与测量对象之间不会有任何连结(吸附)。·         由于是石头材质,所以比一般的箱型平台具有更好的耐磨性和刚性,不生锈,不受温度变化的影响,能够保持高精度。【注意事项】 使用后请将污垢擦拭干净并涂蜡保管。 使用前请先擦掉保护蜡。要点如下!·           请确认所需大小(宽×进深×高)(mm)。·           请确认平面精度。(0级或1级,需要进行高精度检查时选择0级) V型块(垫块)这是用于圆形工件精密划线和测量夹具用支架的垫块。 每2个1组,用于精密研磨加工。B型 V型块优点·         这是用于圆形工件划线、测量夹具、圆柱型产品精密检查的支架。·         使用高精度平台作为划线台。·         V型槽精密加工为90°,用于圆柱体检测和圆棒的精密划线。 带V槽正方形垫块优点·         利用夹持金属配件夹紧工件,并使用直角线、平行线、V型槽进行划线,或用作为夹具等。 A型V型块(A型垫块)每2个1组,用于精密研磨加工。可夹紧多种尺寸的圆棒。优点·         具备3个V型槽,可通过翻转来固定最多3种不同尺寸的圆棒。【注意事项】 使用后请将污垢擦拭干净并涂上防锈油。 使用前请先擦掉防锈油。要点如下! ·     请根据测量工件的大小相应选择V型槽宽度(mm)。·     请确认尺寸(宽×进深×高)(mm)。·     请确认精度。 
2023.02.09 13:29:28 1767
商品小课堂之定位系列——定位块
什么是定位块使两个工件快速确定位置关系的零部件,定位块主要用于圆弧商品或者需快速重复定位精度较高的机构。单V形槽定位块介绍■  利用V形槽定位块定位带圆弧的商品代表商品工件导块 V形槽形:在固定圆棒形工件时经常会使用V形槽的固定块。设计要点使用挡铁等夹具就可以很快地对零件进行定位和固定。对于回转体零件固定效果最好,可用作与圆形工件的导向及支座■  与圆形工件的相关使示例● 检查测定工件的保持● 使用高精度V形块来确保持圆形工件的高度位置V型块 精密级inCAD Library相关案例型号:VZB表面检查夹具● 圆形工件的保持● 通过V形工作导轨实现圆形工件的简单固定工件导块 V型(MC尼龙)inCAD Library相关案例型号:WGVN工件升降回转机构双V形槽定位块介绍利用V形槽定位块重复高精度定位代表商品V型槽定位块:通过上下部固定件进行反复定位,可按照更高的定位精度进行组装,防止夹紧和侧向移动时产生偏差。设计要点V形槽定位块有90度和70度两大类商品,70度类型的接触面比90度类型大,适用于在安装夹具时易产生旋转等的横向偏移的使用环境。■  重复快速定位相关使用示例● 用于防止夹具部分的侧向位移● 平底形定位块,底座部分会在产品的侧面带肩定位块 V形槽型 平底型构板状零件焊接治具参考型号:CVTA倾斜式部件夹紧机构● 用于防止夹具部分的侧向位移● 板固定型定位块更易于安装定位块 V形槽型 板固定型汽车零件焊接机构用型号:CVTB多种工件位置夹紧机构
2022.11.17 10:32:00 7254
滑动压块选型要点(选型概要)
滑动压块是用于产生一定压力用途的机械构件,其能够利用弹簧产生的力让滑杆前后移动。结构、用途、使用步骤结构图1是滑动压块的外观。图1.滑动压块的外观在这一结构中,滑杆由弹簧推出,并沿图1中的箭头方向移动。弹簧被安装在主体内,通过对旋钮施加作用力,让滑杆克服弹簧的弹力并沿相同方向移动。滑杆的前端采用可变结构,可以根据要固定的部件改变固定结构。此外,主体上加工有螺孔,因此可以轻松安装滑动压块。用途可利用施加在滑杆上的弹簧力将部件固定在目标位置。此外,由于可以轻松改变滑杆的位置,因此可以在规格范围内改变按压力。这一机械构件可用于小型部件的拆装。使用案例图2是滑动压块的使用案例。图2.滑动压块的使用案例将要固定的部件嵌入固定座的凹槽中进行固定。利用滑动压块的运动和作用力功能按压被固定的部件。可通过滑动压块和固定座的安装位置来改变按压力。可通过拉动旋钮将待固定部件从固定部位松开。此外,当旋钮设置为自由状态时,可以利用滑动压块内的弹簧作用再次固定待固定部件。选型要点参数值的选择进行滑动压块选型所需的参数值为“行程”和“载荷”。其参考值如图3所示。图3.滑动压块的参考值 型号负载(N)Type弹簧min.max.SLDPS(轻载)1.56.4H(重载)4.914.7固定部件的选型由于需要与待固定部件接触,所以滑动压块固定部分的形状是根据结构确定的。滑杆前端加工有螺孔和定位销,可用于变更固定部位。参考图4是希望利用滑动压块来控制将要固定的部件压靠在固定基座上的力时的案例。图4.滑动压块参考案例例如,当待固定部件为软质材料时,强力推动可能会导致待固定部件损坏,因此必须减小按压力。这种情况下,滑动压块显示出一种能够有效使用的示例。然而,当如图2所示通过将滑动压块固定到移动平台上来改变待固定部件的尺寸时,也可以通过改变移动平台的位置来轻松调整固定力。而移动平台则可利用电机进行移动。推荐商品滑动压块滑动压块米思米 关联类别Ø  滑动压块 
2022.09.05 10:20:00 2007