弹簧/冲击保护 产品介绍 包含螺旋弹簧、聚氨酯缓冲垫及吸震器等。主要用于吸收设备运行中的冲击能量、缓和震动或提供复位弹力,能有效延长机械结构寿命并降低设备噪音。
弹簧/冲击保护
品牌优选
新生(SHINSEI HATSUJHO) [日本]
代表商品
亚德客(AirTAC) [中国台湾]
代表商品
日本化学螺丝 (CHEMIS) [日本]
代表商品
宁波科赛特( CCTSA ) [中国]
代表商品
平和发条(HHK) [日本]
代表商品
仓敷化工(KURASHIKI KAKO) [日本]
代表商品
锅屋(NBK)[日本]
代表商品
萨穆索尔(SAMSOL) [韩国]
代表商品
新生(SHINSEI HATSUJHO) [日本]
代表商品
亚德客(AirTAC) [中国台湾]
代表商品
日本化学螺丝 (CHEMIS) [日本]
代表商品
宁波科赛特( CCTSA ) [中国]
代表商品
平和发条(HHK) [日本]
代表商品
仓敷化工(KURASHIKI KAKO) [日本]
代表商品
锅屋(NBK)[日本]
代表商品
萨穆索尔(SAMSOL) [韩国]
代表商品
实用案例
No.007563工件维持机构
本案例"工件维持机构",工件供给时的锁定解除・锁定的自动化。没有工件弹簧也不会缩起的机械止动设置。目的・动作· 利用弹力保持工件、提高作业率IDEA NOTE1 工件保持・接触的自动结构使用气缸使弹簧伸缩,自动保持・接触工件设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 10:24:27 1828
No.007218基于板簧的微调机构
本案例"基于板簧的微调机构",使用板簧调整滑动。通过一端的调整螺丝使板簧弯曲时,避免对面的调整螺丝接触板簧。目的・动作· 目的  调整产品外观检查的检查范围时,可进行微调,无需变更横向外形尺寸。· 动作   滑动轴的两端使用板簧,通过调整螺栓从板簧圆弧外侧挤出板簧,使滑动轴移动。微调滑动时已通过支柱固定夹固定住了检查摄像头的光轴。然后,从相反侧使调整螺丝接触板簧,固定滑动轴。IDEA NOTE1 微调滑动轴滑动轴的两端使用板簧,弯曲板簧以微调滑动轴设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 2488
常见问题
米思米绿色弹簧是哪种型号?
绿色矩形弹簧有米思米的X-SWH系列和SWH系列,还有东京发条的TH系列
SWF的矩形弹簧可以耐多少度高温度,超过80度会怎样?
矩形螺旋弹簧建议在40度以下的常温环境使用,最高使用温度80度,过高温度会导致弹簧寿命急剧缩短。
SWP的弹簧常数和弹力是多少?
SWP这个弹簧是和导柱配套使用的,主要用于保护和固定作用,未记载相关的弹力以及弹簧常数。
ACJ-2020-N是否带弹簧?
不带。缓冲器是否带弹簧是不可选的,只有在缓冲器大于一定尺寸的时候,才会带弹簧,从ACJ-3325这个规格开始带弹簧。
MAC2725S缓冲器如何安装方式,是安装板打通孔,用上下两个螺母固定,还是安装版内也需要打内螺纹? FA目录2004页的缓冲器支点是什么含义? https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2045.pdf
1)安装板无需打内螺纹,通过上下2个螺帽锁定即可。 2)如使用时是垂直状态下压则不用考虑支点,如果支点不在缓冲器中心,请控制撞击缓冲器的杆夹角在5度以内为最优。
技术文章
弹簧搭扣/撑杆的优点
·         弹簧搭扣·         撑杆弹簧搭扣这是用于工具箱和公文包盖,用来让铰链闭合的金属配件。优点·   这是在门或盖子关闭时,用于进行固定的金属配件。·   被广泛应用于工具箱以及公文包等各种收纳器具。根据用途分类<标准型>具有各种不同的大小尺寸。<金属挂钩插入型>挂钩插入主体中。<突出物对应型>可避开箱体上的突出部分固定搭扣。<弹簧型>利用弹簧作用吸收振动。<挂锁型>可加挂挂锁。<带锁型>可利用钥匙进行管理。<闩锁型>不会因为振动而导致闩锁脱落。要点如下!· 请确认类型。 · 标准型  · 金属挂钩插入型  · 突出物对应型 · 弹簧型  · 挂锁型  · 带锁型  · 闩锁型 · 请确认拉伸载荷(kgf)。撑杆这是用于工具箱和公文包盖,用来让铰链闭合的金属配件。优点·   根据打开方式不同,具有各种不同种类。打开方式一览要点如下!· 请根据打开方向选择撑杆。· 请确认开闭角度以及规格(保持/锁定机构、解除方式等)。· 请确认材质。(钢、不锈钢、锌合金等)
2023.04.23 15:07:25 2030
弹簧的种类与特长
·         扭簧·         拉伸螺旋弹簧·         压缩螺旋弹簧扭簧优点·   这种弹簧是利用了在缠绕方向上试图拉伸的特性。主要用于衣夹、夹子和汽车座椅等。·   臂角包括90°、135°、180°等。要点如下! ·       请确认长度线径×内径×臂长度(mm)。·       请确认匝数、臂角度。·       请确认材质。      (铁或不锈钢)拉伸螺旋弹簧优点·   这是利用回弹力的弹簧。身边最常见的,就是自行车的脚撑部分。要点如下! ·     请确认线径×外径×长度(自由高度)(mm)以及容许载荷。·     请确认材质。    (铁或不锈钢)压缩螺旋弹簧优点·   这是一种通过压缩来利用其斥力的弹簧。身边最常见的,就是按压式圆珠笔。它是将钢材间隔地缠绕成螺旋状的弹簧。要点如下! ·     请确认线径×外径×长度(mm)。·     检查匝数和有无端匝(两端直绕一圈)。·     请确认材质。(主要是铁或不锈钢)
2023.04.25 13:30:28 1700
缓冲器的优点、结构与应用案例
 缓冲器这是让搬送对象停止时用于吸收冲击的装置。   优点·         在使用气缸等搬运的过程中,保护工件免受冲击。吸收冲击的机理当物体与活塞杆发生碰撞时,活塞压缩压力腔内的油液,从而吸收冲击力。 用途例(用于各种场所、用途)行车的终点部位机器人的机械臂旋转用挡块缆车安全装置   冲撞形态的种类水平冲撞上升冲撞下降冲撞自由下落冲撞要点如下!·请确认冲撞形态的种类。   ·请确认冲撞速度、推力、使用频率、环境温度是否在规格范围内。   ·请确认选配部件(保护盖、六角螺帽等)。 
2023.02.28 11:46:20 1653