真空零件 产品介绍 包含真空发生器、吸盘、真空压力表及过滤器等。利用文丘里原理产生负压,通过吸盘牢固吸附各类表面光滑或材质各异的工件,广泛应用于自动化搬运、码垛与分拣。
真空零件
品牌优选
尼尔森(NEW SUN) [中国台湾]
代表商品
钰邦机械(VACUTRONICS) [中国台湾]
代表商品
小金井(KOGANEI) [日本]
代表商品
亲和测定(shinwasokutei)[日本]
代表商品
尼尔森(NEW SUN) [中国台湾]
代表商品
钰邦机械(VACUTRONICS) [中国台湾]
代表商品
小金井(KOGANEI) [日本]
代表商品
亲和测定(shinwasokutei)[日本]
代表商品
实用案例
No.000209旋转式真空吸附头
本案例"旋转式真空吸附头",小零件的转移、压入。采用在下方配置供给工件的分度转台、从上方吊起吸附头马达的结构。  为了适用于高速度、加减速,使用伺服马达。目的・动作· 目的:转移并压入垫圈。  动作:对垫圈进行真空吸附并旋转180°,移动到压入部之后,利用气缸压入到轴中。拾取下一工件时,进行负180°旋转,返回吸附部。 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 2840
No.000059拾放装置(吸附头)
本案例"拾放装置(吸附头)",使用了单轴机器人的拾放机构。行程较大,难以限制线束,因此已使用电缆保护链整理线束。会因吸盘老化而引起吸附不良,因此需使用压力开关并进行定期维护。目的・动作· 使用吸附固定座(带吸盘)进行拾放传送。 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 1599
常见问题
使用真空发生器,产品突然无法正常吸附,如何排查?
建议可以先实施以下两种检查措施,如发现异常则对应处理。1.检查消音器及进出气孔是否有脏污及杂质堵住。2.检查吸盘与工件吸附面是否平整贴合、吸盘有无破损。
真空发生器VABS-0704的3根分别是什么线,是否可以告知怎么接线?
黑线必须接,白线和红线接其中一个就可以了。白线对应常开,红线对应常闭。 适用于AC250V,及DC24V。
型号 JP-120H-220 的真空泵,能否长时间开机不间断使用,和是否能较为频繁地启停?
长时间使用的话,5~6小时、半日不间断使用是没有问题的。频繁使用会降低使用寿命,不建议频繁启停。
SMC真空单元ZX100-K15LZ-F怎么接线?
此型号PE口是排气口,可以接M3的接头接管出来后再接消音器。也可以不用接。PD堵住,PV给负压,V口接吸盘,PS进气。
CC-4254系列真空泵的特性是什么?
CC-4254系列真空泵的特点如下所示: 1、无需任何工作介质(无油),不产生污染,同时本机气体交换仓内置有过滤材料,从而保证了空气的纯净。 2、采用无摩擦的膜体运动,不产生热量,...
资料下载
薄板状工件的吸附方法
薄板状工件的吸附方法 本书通过使用实例来介绍二次侧减压阀的使用和注意事项。以及用气缸和吸盘所组成的吸附搬运组件在搬运板状工件时,因式样变更而带来工件板厚变薄时的注意点和探讨事项。
Pick & Place组件设计
Pick & Place组件设计 本书主要通过草图和公式来介绍Pick & Place组件的设计要点,并解说该类组件设计所需的计算和验证事项等。
技术文章
接头、法兰、管道的公称尺寸表
接头、法兰、管道的大小(公称尺寸)与尺寸                                                                                ※ 对于与管道直接连接的对接式接头,接头外径与管道外径相同。※ 对于与管道直接连接的插入型法兰,应将其外径设置为略小于管道的外径。(弯头)(法兰)                                                                                     (异径三通)(管道)      
2023.12.20 11:14:57 7542
法兰的种类与特点
·       法兰·       法兰(盲板型)·       法兰(旋入型)·       法兰垫圈·       法兰垫圈(食品用)法兰                                                                                                                                           这是管道间相互连接时不可或缺的重要部件。请根据用途相应选择垫圈。法兰(滑套型)根据使用环境不同,有各种不同种类的产品可选。 特点·       圆形是主流。中心开有让管道穿过的孔。在管道孔的周边还开有用于让螺栓穿过的孔。 米思米推荐商品:焊接法兰 FLOBAL/SUS304/滑套焊接式商品型号:SUS-5K-SOP-FF-15A 法兰(盲板型)特点·       与插入焊接型法兰组合,作为盖板使用。·       没有让管道穿过的孔。但是有让螺栓穿过的孔。米思米推荐商品:焊接接头 盲法兰商品型号:SGPFRB10A法兰(旋入型)特点·       用于现场无法使用明火(无法焊接)的场合。 要点如下!法兰·   请确认材质。(不锈钢、铁、聚氯乙烯等)·   请确认公称直径(内径)(英制)。·   请确认使用压力(kgf/cm2)。·   请确认规格(JIS/ANSI/JPI等)。法兰垫圈用于填充管道接头的间隙,并起到阻止泄漏的作用。特点·       这是夹在管道接头部分的法兰之间,并利用螺栓紧固以阻止流体泄漏的零件。在这种静态环境中使用的垫圈,通常称为“垫片”。法兰垫圈(食品用)                                                                                                                 特点·       这些产品被用作食品相关设备和零件。·       通常是由符合相关政府部门标准的材料加工而成。·       常用材质为硅橡胶。·       其他材质中也有被分类为食品级的专用材料。关于橡胶材料的规格尺寸· 垫片的尺寸多种多样,包括符合JIS规格的标准件以及完全按订单生产的产品。※  所有产品均由板材加工而成。· 橡胶材料的规格尺寸为: 厚0.5t至100t。 (t=mm) 宽度原则上为1000mm。 根据厚度不同,长度多种多样。 0.5t~3t为20m 4t~10t为10m 12t~50t为2m 50t~100t为1m 材质种类示例· 橡胶类· 氟树脂· 纤维(含玻璃纤维、合成纤维等)要点如下!法兰垫圈·   请确认管道中的流体种类。·   包括耐候性、耐油性、耐腐蚀性等各种种类。·   请确认压力(MPa)。·   请确认使用的最高温度(℃)。·   也有耐热用产品。·   请确认公称直径。 
2023.12.20 10:38:34 2194
偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点
·         偏心压力机(手动压力机)·         手动吸盘·         手动吸盘(双盘式)·         手动吸盘(单盘式)·         手动吸盘(迷你式)偏心压力机(手动压力机)通过安装模具,实现切割、打孔、折弯加工的手动压力机。优点·   这种手动机械通过在机身顶部和底部安装模具,可以切割、弯曲材料。偏心压力机的使用方法(薄钢板(板厚0.3~0.4mm)的切角作业案例)①    制作与行程和深孔相匹配的模具②    将上模的轴插入深孔中安装好。③     利用双头螺栓等固定下模。④旋转手柄,让上模上下移动,对工件进行切角。要点如下!· 请确认要加工的板厚(mm)。· 请确认加工压力(kg)。· 请根据加工内容,确认是采用关东式还是采用关西式(标准)。 ※关于关东型与关西型。· 关东型(带止动)带有止动螺栓,可在行程中途停止。简易型仅在单侧带有调整螺栓。· 关西型(标准型)通过转动手轮让上模上下移动,即可进行弯曲、切割、冲孔等作业。两侧都有调节螺栓,适合更精细的作业。手动吸盘在搬运因为没有抓手而难以搬运的物品时,用于吸附在物品上,以便于搬运。优点·   将吸盘的接触面放在镜面状态的对象物体上,拉起手柄即可将其抬起。·   只要是表面是镜面状态,就可以吸附在冰箱、机器、家具、玻璃板、金属板上。但是,只要稍有凹凸,就可能会因漏气而脱落。手动吸盘(双盘式)手动吸盘(单盘式)请根据提升方式,选择易于使用的型号。手动吸盘(迷你式)优点·   通过手柄操作排出吸盘底部的空气,实现强力吸附。·   可轻松吸附在因为没有抓手而难以搬运、难以抬起的物体上,且附带有手柄,易于抓握。保养请仔细清理吸附表面的污垢。【注意事项】·  吸附对象表面哪怕是有轻微凹凸,也会导致无法牢固吸附。 对象物表面并非镜面状态时,请勿使用。·  吸附对象表面可能会残留有吸附面的痕迹。·  吸力可能会因抬起方向而降低。要点如下!· 请确认抬起对象物品的重量(kg)。 请根据重量选择单盘或双盘。· 请根据用途选择相应的类型。
2023.07.25 14:38:38 1198