机器人相关
产品介绍
包含末端夹爪、换枪盘、防撞保护器及机器人第七轴等周边辅助连接部件。用于扩展工业机器人的作业功能、增强柔性生产能力并确保机器人系统高效、安全地安全运行。
品牌优选
实用案例
No.007554防止工件脱落的机器人手臂
本案例"防止工件脱落的机器人手臂",机器人无论向哪个方向高速移动,工件也不会下落。以节省空间为目的,在支架上并列安装气缸为了实现轻量化,形成去除中央部分的卡盘形状
。目的・动作· 使用气缸,机器人来回摇晃也不会掉落的紧抓结构IDEA NOTE1 防止工件脱落的自动夹具工件上安装销,进一步从下方支撑住,机器人再怎么晃动,工件也无法脱落设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.000034使用了单轴机器人的轻载传送装置
本案例"使用了单轴机器人的轻载传送装置",带使用凸轮轴承随动器的浮动机构的单轴导轨。考虑到框架的刚性,在截面惯性矩较大的方向配置铝合金型材。目的・动作· 逐个对通过料架传送的工件进行间距输送,并进行提升、传送的机构。 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
技术文章
单轴机器人的产品特点和使用注意事项
使用方法■ 系统组成安装定位方法型号螺栓紧固扭矩RS1内六角M5螺栓、强度8.8T 长度:底座厚度 +8mm 以下60kgf•cm ~ 90kgf•cmRS2/RS3内六角M6螺栓、强度8.8T 长度:底座厚度 +8mm 以下100kgf•cm ~ 130kgf•cm系统组成组成部件(案例)手持终端设备(选配件) EXRS-H1 EXRS-HD1支持软件(选配件) EXRS-ST1 EXRS-ST2高位控制装置(PLC等) 客户自备RS102B-C1-N-3-400 使用案例设备名称:NG工件引入机构 机构设计要点: 1. 引入支架上承载工件并移动时作为防止掉落的对策,接触部位设定倾斜面位置使其偏移10°。 2. 为了进行滑槽的接收位置的前后调整,支架上设置长孔槽 详细请参考此处 注意事项■ 单轴机器人使用环境 使用环境: 0 ~40℃ 允许环境相对湿度:35 ~85% RH 以下 ( 无结露) ■ 为了保证控制器正常动作,请避免在下列环境中使用 ①含有硫酸、盐酸等腐蚀性气体和可燃性气体、易燃性液体的环境 ②粉尘、灰尘较多的场所 ③其他机器的切屑和油、水会溅到的场所 ④有较大震动的场所 ⑤会产生电磁干扰、静电干扰的场所 ⑥日光直射场所 ■ 安装机器人所使用的底座必须符合下列条件。 初次使用者,请务必阅览单轴机器人使用说明书。 ①安装底座在机器人动作中会受到较大的反作用力,因此应使用具有足够刚性和稳定性的物体。 ②底座的机器人安装面的平面度和水平度应精度在±0.05/500mm以内。 ③请使用指定数量的螺栓以及有足够大小安装机器人的底座。在底座上安装机器人的螺栓不得低于规定数量,避免有右下图所示只固定一半。 ■ 米思米单轴机器人 商品筛选页面 请参考这里 计算软件 ■RS设计选型软件 相关产品单轴机器人 RS1滑块型单轴机器人 RSD2轴杆型经济型 铝合金内嵌式模组 E-MGT5系列代表型号: RS102-P1-3-100代表型号: RSD202-L-C1-P-3-100代表型号:E-MGT5-L5-200-BC-M10-C 应用业界电子/家电汽车医疗智能手机半导体锂电池
手部功能的例子-精密搬运篇2“精密搬运机器人的结构”
① FA用机器人的种类和用途 ② 各驱动部的方式和结构 ③ 手部功能例 手部功能的例子 前一章节举例说明了机器人的种类和内部结构的概要。 在使用机器人的时候,非常重要的一个因素就是“手部”部分。在制造、组装、搬运、检查等各种各样的场合下都会使用机器人,必须根据各自的工作选择最佳手部。 这里,继续前一章节的例子(晶圆搬运机器人),介绍保持工件(单晶硅圆片)的手部(末端执行器)例子。 例5) 边缘握持式末端执行器 如上图所示,一共在末端执行器上设置了4处零件来限制晶片发生错位,通过内置的气缸来按紧晶片从而固定好。 这种搭载了边缘握持式手部的机器人,主要多用于将载入埠上的盒内晶片传递给装置内部的过程侧的EFEM(Equipment of Front End Module)内。 这是使用正压空气保持工件的方法的一例。另外,还有如使用真空吸附(-80kPa左右)的保持方法、落入方式(捞起)、伯努利真空方式等,应根据用途区分使用这几个主要方式。
FA用机器人的种类和用途-精密搬运篇2“精密搬运机器
① FA用机器人的种类和用途 ② 各驱动部位的方式和结构 ③ 手部功能的例子 FA用机器人的种类和用途 FA生产线的各装置内或者各装置之间,多会使用“机器人”来精密地搬运工件。 针对相邻装置之间交接搬运工件(或者装有工件的收纳盒等),装置内部点对点精密地搬运工件(以及定位)等,“滑台”不能完全应对的三维长距离移动和搬运重物等用途,存在各种各样的“机器人”这种精密搬运自动装置来应对各种目的。 首先,我们将介绍众所周知的“产业机器人”。 例1) 垂直多关节机器人 例2) 玻璃基板搬运机器人 例3)并联机器人 用途: 搬运/装配用途 用途: 搬运液晶玻璃 用途: 取出&放置 一般的,比较有名的产业机器人就是例1)所示的垂直多关节型。 一般由6个轴组成,根据用途组装成各种类型,已被汽车生产线为代表的所有行业用于生产设备。 例2)表示FPD(Flat Panel Display)生产线中使用的大型液晶玻璃搬运用双腕型机器人。 如照片所示,该机器人利用具有多根手指的碳材质的手形态,吸附固定着液晶玻璃基板并搬运。多用于从缓冲区中取出并装入收纳盒中等用途。 例3)是近年开发的采用并联机构的机器人。 分为3个系统的连接结点的前端部位安装有手来使用。该形态和运动机构可以有效节省装置空间并提高速度。代表性的使用用途是快速拾取食品相关或小型零件(电子零件等)进行装配和排列等。 这是新型机器人,预计今后还会进一步开发,提高完成度(特别是路径行动和精度),从而扩大用途。