液压用装置 产品介绍 包含液压泵站、液压缸及控制阀组等,以液压油为介质传递动力。相比气动系统,它能提供大得多的推力和扭矩,且运动平稳、刚性极高,适用于重载加工与压装设备。
液压用装置
品牌优选
清水制作所(SHIMIZU SEISAKUSYO) [日本]
代表商品
亚德客(AirTAC) [中国台湾]
代表商品
福禄克(Fluke) [美国]
代表商品
锅屋(NBK)[日本]
代表商品
清水制作所(SHIMIZU SEISAKUSYO) [日本]
代表商品
亚德客(AirTAC) [中国台湾]
代表商品
福禄克(Fluke) [美国]
代表商品
锅屋(NBK)[日本]
代表商品
常见问题
USB3.0面板安装型中继型转接器是USB3.0转接头。那3.0的转接头在什么情况下能传输3.0的速度。
USB3.0转接头为标准1对1接点,如果配合USB3.0 AM to AM 需要USB3.0接口的延长效果,对USB3.0 AM TO AM的线材要求接点也需要 1对1接点
该产品是由USB2.0和USB3.0转接头。那3.0的转接头在什么情况下能传输3.0的速度。
USB3.0转接头为标准1对1接点,如果配合USB3.0 AM to AM 需要USB3.0接口的延长效果,对USB3.0 AM TO AM的线材要求接点也需要 1对1接点
米思米铜管用外螺纹接头尺寸是全部都是英制的吗?没有公制尺寸吗?
米思米高压用同径型拧入型接头用铜材料制造,全部用英制尺寸,从1/8~1/2 英寸的都配备好,我们是没有公制产品。
U09A系列转接器适合在多厚的面板上安装?
该产品适合在1MM厚度的面板上安装。超过1MM厚度的话可能出现滑牙现象。
技术文章
油位计的优点及其种类、安装方法
油位计这是用于测量液箱内溶液(油)量及状态的仪表。优点·   可通过目视检查轻松确认液压系统油箱内的油位是否适量。日之丸型即使机械内部高速运转,且注入的油被剧烈搅拌而起泡,也能保持高视认性。支持所有高速运行的机械。单线型重视视认性,能够轻松确认内部油位增减的型号。双线型这是具有上下两条线的油位计,可标注出内部油量的上限与下限。喷水式机器启动时,机油从中央喷油孔喷出,从而可以清楚地查看机器内部的润滑油状况。方形油位计安装方法打入式只需钻孔打入,安装简便。 拧入式这是钻出丝孔后拧入的型号,可确保高密闭性。 【注意事项】建议定期更换油位计。要点如下!· 请确认所使用的油料或液体名称。· 请确认使用温度(最大、最低、常温)、压力。· 检查安装后是否有强烈震动以及使用场所(室内或室外)。· 请根据罐体高度或液面位置,相应选择要安装的液位计长度或种类。
2023.04.23 14:39:20 1934
油压组件的优点与基本回路
 油压组件这是由油箱+电机+泵组合而成的用于供油的装置。优点·         这种装置通过将加压油推出,驱动需要强力输出的机械工作。·         安装大型机械时使用油压缸,并通过向油压缸供油进行定位。·         安装好油箱和电动机、油泵之后,就被称为基础组件。  油压基本回路 要点如下!· 请确认油的流量(L/min)。 · 取决于执行器(液压缸)的最大速度、力、大小、数量。· 请确认最高使用压力(MPa)。 · 取决于执行器的输出(推压力、牵引力)需要达到多大。 
2023.03.29 13:46:34 1614