箱体
产品介绍
专为保护电气元器件、控制系统而设计的工业控制柜或配电箱。具备良好的防水、防尘、散热及电磁屏蔽性能,能有效隔离恶劣外部环境,确保内部电气系统的安全运转。
品牌优选
施耐德电气(Schneider Electric) [法国]
代表商品
施耐德电气(Schneider Electric) [法国]
代表商品
实用案例
No.000632带自动LED照明的遮光保管箱
本案例"带自动LED照明的遮光保管箱",开门时自动照亮内部。在侧板上设计接线出口,使用橡胶衬套进行接线。用途· 可避开紫外线进行收纳的箱子 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
风扇PM1225HA2BAL-7是否附带金属网罩?
该型号只有风扇本体,不含其他附件;金属网罩的型号是MWFG-120,需要单独购买。
DC散热风扇方形标准型的型号:C9225H24BPLB-7,其配套使用的金属手指防护罩和树脂过滤器组件的型号分别是什么?
金属手指防护罩型号:MWFG-92;树脂过滤器组件型号:MPFG-92。该风扇型号中不包含这两个配件,如果需要都必须单独订购。
MYN-5这个密封圈的开槽尺寸是多少呢?
参考链接https://jp.c.misumi-ec.com/book/SKG1_M01_SS/digitalcatalog.html?page_num=01-75
R1238L24BPLB-7风扇的输出风量是多少?
输出风量2.958m³/min
BXDZT-6P接线盒的固定孔位尺寸是什么?
孔径4.8mm,短边中心孔距42,长边中心孔距62
技术文章
LED灯的特点与注意事项
LED灯的特点与注意事项 LED灯 使用发光二极管的照明器具。直管型高顶型灯泡型特点· 常规产品可以达到额定40000小时的长寿命。· 耗电量少,可节省电力。· 能够削减CO2排放量,更加环保。· 发出的紫外线和红外线量较少,对昆虫的吸引力较小。 米思米推荐商品:经济型LED通用照明灯·IP65商品型号:E-LED-300 色温 K:什么是开尔文?色温对应于黑体在一定温度(高热)下发出的光的颜色,根据此时的黑体温度定义为色温。开尔文数值 ~6000K:日光色开尔文数值 5000K:日光白开尔文数值 4000K:白色开尔文数值 3500K:暖白色开尔文数值 2700~3000K:白炽灯的颜色RGB:红、绿、蓝(光的三基色)色温越高,功耗越低。 关于“亮度”表示“亮度”的单位,主要有以下3种(单位)。光通量(Lumen/流明)光通量表示从光源发出的光能的总量。照度(Lux/勒克斯)照度是指光源照射的平面所接收到的亮度。面发光强度(Candela/坎德拉)发光强度表示光源向某一方向发出的光的强度。例)以下2图显示的是光通量相同,但照射角度为窄角和广角时的对比,窄角时,向一个方向发射出的发光强度更高。【注意事项】有些安装作业需由具有电工资质的人员进行。 要点如下!·请确认灯的尺寸、亮度、色温、供电方式等。 LED灯泡的亮度标准,被统一为流明(lm)。 请参阅下表并根据“流明(lm)”选择LED灯泡。(摘自社团法人 日本灯泡协会指南)
配电盘、箱体的优点与接线盒的种类、注意事项
外露接线盒这是用于收纳插座及开关配线设备的安装盒。优点· 包括安装单个配线设备的单个用型号与安装2套配线设备的双联型号,分别包括单出与双出两种子型号。· 内径为φ14、φ16、φ22的电线管穿入集线器部分(突出部分),乙烯电线管的尺寸可根据电线或通信电缆线的尺寸而变化。接线盒的种类· 根据接入电线管的种类不同,外露接线盒可用于多种用途。配线用乙烯树脂电线管用合成树脂制可动管用要点如下!· 请根据要使用的配线设备选择接线盒尺寸。主要使用单个插座时,使用1个用接线盒,使用双联插座时使用双联接线盒。单出和双出主要是根据电源是否来自配线设备而相应选择。· 配线设备的间距都完全相同,在选型时无需关注。· 请确认集线器内径(mm)。
风扇-技术资料
风扇的选择方法 1.冷却所需风量的计算 2.风扇的选择从上述计算公式算出的风量,一般会选择风量的1.5~2倍的风扇。从产品说明书中选择最大风量在1.70(m3/min)以上、可以容纳在装置内的规格。风扇的安装方法 风扇的安装部分分为无肋拱型和带肋拱型2种。要注意的是,DC风扇的树脂机架产品机架的安装,分为无肋拱型和带肋拱型。DC风扇的树脂机架的无肋拱型在用螺丝进行固定时,要固定在单侧的凸缘上。 防水风扇 保护等级IP显示 第1记号说明对于人体及固形异物的保护第1记号内容保护程度0无保护没有特别加以保护。1对于大于50mm的固形物进行保护人体表面积的大部分、例如手等部位,不用担心会误入内部充电部位或接触到可动部位。超过直径50mm的固形物体不会侵入内部。2对于大于12mm的固形物进行保护指尖、或长度不超过80mm的跟指尖相类似的物体,不用担心会误入内部充电部位或接触到可动部位。直径12mm的固形物体不会侵入内部。3对于大于2.5mm的固形物进行保护直径或厚度超过2.5mm的工具或钢丝等固形物体的尖端不会侵入内部。4对于大于1.0mm的固形物进行保护直径或厚度超过1.0mm的钢丝或铜带等固形物体的尖端不会侵入内部。5防尘形防止粉尘侵入内部。即使有若干粉尘侵入内部也不会妨碍正常运转。6防尘形粉尘不会侵入内部。 第2记号说明对于水的侵入进行保护第2记号内容保护程度0无保护没有特别加以保护。1对于滴下的水进行保护垂直落下的水滴没有受到有害影响。2对于倾斜15゜时落下的水进行保护在距离正常的安装位置15゜以内的范围倾斜时,垂直落下的水滴没有受到有害影响。3对于喷雾水进行保护落到垂直60゜以内的喷雾水上的水没有受到有害影响。4对于飞沫进行保护来自任何方向的水的飞沫也没有受到有害影响。5对于喷流水进行保护来自任何方向的水的直接喷流也没有受到有害影响。6对于波浪进行保护波浪或来自任何方向的水的强力直接喷流也没有受到有害影响7对于浸泡在水中的物品进行保护在规定的圧力、时间内,浸泡在水中也没有受到有害影响。8没有对水进行保护适合制造者遵照规定的条件、连续放在水中的情形。 原则上是一种完全密封结构。 · 风扇的电机上使用了精密的球形轴承,所以一定要充分注意操作时避免使其受到冲击。· 如果发生掉落、倒地,使其受到冲击,可能会发出异常声音或降低寿命,请一定要注意。· AC风扇务必要连接接地线。(以免发生触电)· 布线一定要正确。(以免发生火灾、触电)· 运转中不要触碰扇叶。(以免受伤)· 当运转中发生着火、冒烟、异常音响时,要立即切断电源。(以免发生火灾、触电)· 绝对不可以对产品进行拆解、改造。(以免发生火灾、触电)· 清扫的时候,请不要使用信那水、酒精、汽油等挥发性有机溶剂。(以免发生破损、变色)· 不要在挥发性有机溶剂、腐蚀性气体等环境下使用。(以免发生破损)· 当手指或别的物体接触到旋转部位时,一定要安装手指防护器。· 安装手指防护装置和过滤网配套件时,不要触碰扇叶,要正确安装。· 不要损坏导线、生拉硬拽、强加太多的负担。 防滴DC风扇(IP56型)· 保护等级为IP56。由于并不是完全防水,所以请不要在喷雾或水蒸汽较多的环境下使用。(以免发生破损)