工作台 产品介绍 专门针对工业生产、组装或检验设计的重载操作平台。通常结合铝型材或方通结构,可配置防静电台面、挂板和照明系统,为操作人员或小型设备提供稳存的工作空间。
工作台
品牌优选
亚速旺(AS ONE) [日本]
代表商品
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
代表商品
力易得(ENDURA) [中国]
代表商品
虎力(Hu-Lift) [中国]
代表商品
IRIS CHITOSE [日本]
代表商品
史丹利(STANLEY) [美国]
代表商品
亚速旺(AS ONE) [日本]
代表商品
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
代表商品
力易得(ENDURA) [中国]
代表商品
虎力(Hu-Lift) [中国]
代表商品
IRIS CHITOSE [日本]
代表商品
史丹利(STANLEY) [美国]
代表商品
实用案例
No.000691简易分度工作台
本案例"简易分度工作台",带定位的简易旋转滑台。精度合适,成本低 。用途· 可使用球头柱塞进行定位 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.27 10:49:55 1749
No.007647薄型转台
本案例"薄型转台",内置驱动部的转台。在工作台下方配置驱动部,避免与工作台外部接触采用内齿轮结构而收纳在工作台外径尺寸内的转台设置调整齿轮啮合的窗口 。用途· 在传送过程中改变工件方向的装置(拾放等的传送)· 通过工作台的旋转可自由变更工件方向的机构IDEA NOTE1 使用脚轮支撑的转台使用脚轮支撑工作台及工件的负载,从而减小对轴及轴承负载的结构设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 17:28:01 2058
No.007613 XYθ工作台
本案例"XYθ工作台",高度更低的XYθ工作台。使用多个加工零件连接单轴驱动器与直线导轨,因此需管理加工零件的公差 。用途· 将2个单轴驱动器与θ组件组合的旋转移动工作台· 使用直线导轨减小组件高度IDEA NOTE1 高度紧凑通过在单轴驱动器和直线导轨之间设置X轴,从而降低组件高度IDEA NOTE2 长度紧凑采用折返型单轴驱动器,缩短了全长设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 14:07:31 2095
No.000520回转台高度微调整机构
本案例"回转台高度微调整机构",利用调整螺丝调整回转台的高度。为了工件的换乘能够流畅,在圆盘上进行了倒角设计 。目的・动作· 回转台的中心上设置调整螺丝,按压电机回转轴的横截面微调整高度 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 14:53:49 2218
No.007058摆动工作台
本案例"摆动工作台",基于连杆机构的摆动工作台。将定位螺栓用作挡块,调整摆角。目的・动作· 使用了单纯的连杆机构和气缸的反转工作台。IDEA NOTE1 便于调整工作台的位置使用连接夹杆后,便于使摆动行程起始位置与工作台位置同步。设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 2448
常见问题
工作台SFH-1504G和SDH-1502G的尺寸信息和两者的差别。
SFH-1504G: 1500*750*800+936 重型标准工作台1.5米(带4抽屉及后挂板) SDH-1502G: 1500*750*800+936 重型标准工作台1.5米(带2抽屉及后挂板)
工作台SFH-2100D桌面材质及厚度?要在上面安装70845这个型号的重型方钢台虎钳,能否安装?
SFH-2100D工作台台面为50mm厚的复合台面(2mm的复合皮,48mm的木基层),可以安装台虎钳,安装的方式是工作台装好后再打安装孔,打通孔,打孔的时候避开桌架的位置就好。
工作台SFH-1500G\SFH-1800G\SFH-2100G的规格尺寸是多少
SFH-1500G:1500*750*800mm SFH-1800G:1800*750*800mm SFH-2100G:2100*750*800mm 挂板尺寸: 1500*936*220mm 1800*936*220mm 2100*936*220mm
技术文章
不锈钢工作台的特点及其种类、维护方法
 不锈钢工作台                                                                                                                                              用于装配、检查、研究等作业的不锈钢工作台。特点· 不锈钢工作台是安装于容易因被水打湿而生锈、腐蚀的场所。· 还可安装在无尘室、食品工厂等需要避免由于生锈或腐蚀而导致涂料剥落或飞散的场所。· 包括调节器型和脚轮型。 不锈钢的种类根据主要材质不同,不锈钢工作台可分为SUS430材质和SUS304材质。SUS430……通常被称为18铬不锈钢,是一种具有优异耐腐蚀性能的通用材料。SUS304……通常被称为18-8不锈钢,其耐腐蚀性比SUS430更高。 维护方法这种材料具有很强的防锈和耐腐蚀性能,但在对污渍放置不顾的情况下可能会导致生锈,因此请立即将产品上的污渍擦拭干净。 不锈钢作业台的种类包括带抽屉型、沥水板货架型、带脚轮型等多种类型。 要点如下!· 请确认工作台的材质是SUS430还是SUS304。· 请确认产品尺寸(面宽×进深×高度)(mm)和类型。· 请确认均匀荷载(kg)能力。· 请确认是调节器型还是脚轮型。 
2024.03.20 12:00:16 1609
工作台的种类与特点、选型要点
· 工作台的种类· 工作台台面的种类· 工作台选型 工作台的种类                                                                                                                                              轻型工作台(均匀静载荷100~400kg)· 台面厚度比中型工作台、重型工作台更薄。· 用于装配作业、检验作业、包装作业等一般轻型作业的工作台。· 采用焊接结构的钣金弯板加工高度可调型工作台 特点· 主体部分为可拆装式(组装式),采用钣金弯板并焊接而成。台面以及铁板厚度与荷载能力成比例减薄。 中型工作台(均匀静载荷500~2000kg)· 用于机械制造、钢铁厂、钣金加工、家电制造商、理化制造商等。· 台面厚度比轻型工作台更厚。· 与轻型工作台相比,结构部件的横梁更高,从而提升其强度。· 与轻型工作台相比,台脚的截面形状更大,从而提升其强度。特点· 主体部分为可拆装式(组装式),采用钣金弯板并焊接而成。台面以及铁板厚度与荷载能力成正比,比轻型工作台更厚。 重型工作台(均匀静载荷3000kg)· 台面厚度比中型工作台更厚。· 用于模具厂、钢铁厂、重型制造厂等。· 焊接结构的成品 踏板切换式工作台移动时踩下踏板,则工作台的主体抬起,手推车的脚轮与地面接触,可轻松移动。 固定时踩下解除踏板,则工作台主体降下,即可固定。特点· 主要部件为结构钢管、轧制钢材,连接部分均为焊接结构的成品。台面厚度以及铁板厚度与荷载能力成正比,比轻型、中型工作台更厚。  工作台台面的种类                                                                                                                                       台面的种类特点聚合物台面具有优异耐水性和耐污染性的台面。表面光滑并具有柔和的光泽。但它是台面中强度最低的类型。多被应用于轻型作业以及装配、包装、缝纫作业。DAP台面将DAP树脂薄膜贴附在胶合板上制成的台面。这种台面比聚合物台面具有更好的强度、硬度、耐磨性、耐化学药剂性,并且可以轻松擦掉油污。表面光滑且不易出现刮痕。广泛应用于中等重量物品的组装等用途。此外,均匀静载荷达到1,200kg以上的型号也适用于需要利用虎钳完成的作业。张紧油布台面耐磨性、耐水性、耐化学性优秀,具有弹性,不会损伤产品。用于油污较多的场所会因油污侵蚀而变得粘腻。采用PVC材料制成,具有弹性,不会损伤产品。多用于精密部件加工、组装等用途。此外,利用其弹性特点,还可以应用于多种用途。密胺台面具有极为优秀的耐化学性、耐磨损性、耐热性、耐光性、耐污染性、耐刮擦性,最适合用作工作台的台面,但是由于其材质脆硬而易于破裂,所以不适合用于存在冲击的作业。与DAP树脂台面相比,具有更加出色的硬度和耐化学性。主要应用于研究所、实验室、学校以及办公室等。钢台面尽管钢材坚硬且高强度,但由于易于传递振动,所以不适合用于需要使用锤子敲打的场景。具有耐热性,可用于焊接作业。台面以及铁板厚度因均匀静载荷而异。无需担心破裂。不锈钢贴面采用耐腐蚀性、耐化学性优秀的SUS304。可用于无尘室、研究室、食品相关领域。防带电衬垫贴面防静电。使用具有耐油性、耐溶剂性的橡胶材质。乙烯树脂垫贴面可以减轻冲击力而避免产品受到损伤。具有防滑效果。用于精密产品的组装、易打滑产品的固定。橡胶垫贴面易于吸收振动,有助于防止噪音。不会损伤到产品。用于精密产品的组装、易打滑产品的固定作业。 工作台选型                                                                                                                                                 均匀载荷(kg)均匀静载荷是指均匀加载到台面上的合计载荷总量。(参见【图‐1】) 如【图‐1】所示,均匀载荷是以均匀静载荷来考虑。 【注意事项】当如【图‐2】所示,单点集中300kg的载荷时,【图‐1】中的可承受300kg均匀静载荷的工作台可能会无法承受,所以请选择载荷能力更大的工作台。 使用脚轮时的均匀静载荷 【注意事项】· 当使用调节器时,是以调节器的中心承受垂直载荷,而使用脚轮时,是沿箭头方向承受偏心载荷,因此承载能力低于使用调节器时。· 移动时请勿在工作台上放置物品。 尺寸:面宽(W)mm×进深(D)mm×高度(H)mm面宽(W)×进深(D)×高度(H)的常规尺寸  
2024.03.20 11:52:22 2720
精益管工作台的特点与组合实例、相关零部件
· 精益管工作台· 精益管管棒· 接头· 调节器、脚轮 精益管工作台                                                                                                                                              使用精益管管棒定制的工作台。特点· 主要用作装配和检验过程中的工作台。· 这种管材系统可以根据使用环境、场地及房间布局等自由设计高度、宽度、深度等。· 只需内六角螺丝刀等简单工具即可轻松完成组装、拆卸。· 通过巧妙地组合管棒和接头部件,可以快速、低成本地帮助您改进生产现场。 组合例这是一种装配式的管材系统,通过管棒和接头、专用零件的组合,即可创造出丰富多彩的生产、物流设备以及备件。 生产可以实践改良的工作台、周转车搬运根据产品量身定制的推车、轻量化的紧凑型搬运设备零件供给强调作业性的注射设备、台车等省力设备保管充分利用空间的高效货架等仓储设备管理环保措施、安全设备、美化用品 【注意事项】· 在设计中,必须确认承载对象物品的质量,充分考虑载重能力。· 在设定尺寸时,请明确所标注的尺寸是外部尺寸还是内部尺寸。  精益管管棒                                                                                                                                                 用于组装框架部分。  接头                                                                                                                                                           用于连接管棒。 调节器、脚轮                                                                                                                                              用于组装支脚部分。 要点如下!· 请确认工作台高度、宽度、进深等尺寸以及用途。· 请确认承载对象物品的重量(载重能力)。· 请确认是否有台面以及台面种类。· 请确认脚部(调节器、脚轮、橡胶脚等)。· 请确认是否需要采取防静电措施。 
2024.03.20 13:12:36 1320