货架 产品介绍 工业仓库和车间中用于立体存放物料的钢结构架构。包括重型横梁式、轻型层板式货架等,可显著提高仓库空间利用率,实现物资分类清晰、先进先出的信息化管理。
货架
品牌优选
亚速旺(AS ONE) [日本]
代表商品
TOMOYA
代表商品
亚速旺(AS ONE) [日本]
代表商品
TOMOYA
代表商品
技术文章
货架、置物架
以下介绍货架、置物架从选型到组装以及设置等过程中所需的基本知识。 ●   货架、置物架基础知识      ●   基本结构      ●   材质      ●   用途      ●   层数的计数方法 ●   载重能力 ●   追加、拆卸搁板 ●   货架、置物架的连接 ●   货架、置物架的可选配件 ●   常见问题 货架、置物架基础知识 基本结构货架、置物架的基本部件是“支柱”和“搁板”。此外还使用用于固定支柱和搁板的“撑脚”部件,或是利用螺栓(螺丝)进行固定(也有些货架、置物架不使用撑脚或螺栓等)。层数4层 ■   要点    ●   最上方与最下方的隔板大多利用螺栓(螺丝)等与支柱固定在一起。    ●   中间的隔板大多也会有1层是利用螺栓(螺丝)等固定。    ●   拆下固定搁板后使用会导致强度降低,请避免此种用法。 材质货架、置物架的材质,大多是使用钢或是不锈钢。采用钢制时,会对表面做涂装或镀镍处理。不锈钢制产品可利用其不易生锈的材质特性,用于潮湿场所。 ■   要点    ●   主要由不锈钢制成,有些产品会使用网片和打孔板(冲孔金属板)制造隔板,在通风方面具有良好性能。    ●   还有些产品的表面涂装是采用了不含RoHS等限制物质的涂料。 用途货架、置物架的用途,包括物品收纳、分类、陈列等。这类产品种类丰富,可根据收纳物品以及安装场所等,相应选择材质以及大小、搁板层数等。 层数的计数方法货架、置物架的“层数”通常是将最上方搁板、中层搁板、最下方搁板全部视为层数。例如,当“层数3层”时,是指最上方的隔板、1块中层隔板、最下方隔板,合计3层。层数3层层数4层 ■   要点    ●   当收纳到货架、置物架上的物品高度不高,且有选配的搁板在售时,可通过追加搁板增加层数。    ●   请注意,如果货架、置物架的高度较高,则最上方的搁板可能会不便使用。载重能力 选择货架、置物架时,重要的要素之一是载重能力。载重能力是指货架、置物架上能放多重的物品,多以每1层搁板和整个货架的载重能力分别表示。例如,当货架的载重能力为“150kg”时,通常表示可以在每一层搁板上均匀摆放150kg的物品。请注意,这并不表示搁板的特定部分(一部分)可以放150kg的物品。整个货架的载重能力同样也是如此,是指在货架的所有搁板上均匀放置物品时的载重能力。  ■   要点    ●   当追加过搁板时,如果不减小每一块搁板的载重,则可能会超过货架整体的载重能力。    ●   当安装了部分产品所设定的专用脚轮时,整个货架的载重能力通常会减小。    ●   即使安装过专用脚轮,同样需要避免在放有物品的情况下移动。货架、置物架整体的重量可能会因放有物品而增重,如果因为移动而承受加速度,则载重会进一步加大。追加、拆卸搁板 搁板可分为固定搁板和活动搁板。通常,最上方的搁板和最下方的搁板是无法移动的固定搁板。此外,位于上下的中间位置的搁板,大多也有1块被固定。关于能够上下变更安装位置的活动搁板,有很多产品可根据需要拆装。  ■   要点    ●   请避免拆下固定搁板后使用。    ●   增加搁板时,请注意货架、置物架整体的载重能力。货架、置物架的连接货架、置物架除了可单体使用的型号外,也有与其他货架、置物架组合使用的类型。与其他货架、置物架组合使用的产品,称为“连接型”等。而单独使用的产品,称为“单体型”等。单体型中的一部分产品也有能够将多个单体型连接在一起的选配件,使用这一选配件可以将多个货架、置物架连接在一起使用。左:单体型  右:连接型 ■   要点    ●   连接型如果不与单体型组合,则无法使用。货架、置物架的选配部件 货架、置物架主要有如下所示的选配部件。名称与功能可能会因制造商而异。 名称功能等防掉落护栏用于防止物品从搁板上掉落的挡板。壁面固定金属零件用于将货架、置物架固定在墙面上的金属零件。连接固定金属零件用于连接多个货架、置物架的金属零件。耐震固定金属零件用于将货架、置物架固定在地面上的金属零件。选装搁板用于追加的搁板。背板安装在货架、置物架背面的板。防止物品从搁板的背面方向掉落。侧板安装在货架、置物架侧面的板。防止物品从搁板的侧面方向掉落。脚轮安装在货架、置物架底部,让货架、置物架可以移动。调节器安装在货架、置物架底部,调整货架、置物架的水平。常见问题下面以常见问题及其回答为例进行介绍。问题回答组装时的紧固扭矩多大为宜?当使用说明书等中有注明时,以标注为准。如果没有注明,则通常以手工拧紧的扭矩为准。关于根据螺栓尺寸计算适当紧固扭矩的计算方法,请参考这里。连接型是否可以单独使用?连接型无法单独使用。请与单体型组合使用。是否可使用与货架、置物架主体不同制造商的支柱或搁板?多数产品通常并未考虑过与其他制造商的产品组合使用。当难以追加购买到支柱或搁板时,建议按照货架、置物架购买替换。是否可采用防震安装?防震安装必须将建筑物包含在内予以整体讨论,所以这个问题很难回答。不过,关于货架、置物架的防翻倒处理,有些产品提供了可以选配的专用防翻倒金属部件,使用该选配部件获得一定防震效果。此外,有时也可使用通用的防翻倒零部件。间距是指什么?是指搁板可移动尺寸的最小单位。可移动的搁板可以间距的单位上下移动。免螺栓是指什么?组装时不使用螺栓(螺丝)的货架、置物架通常称为“免螺栓”“无螺栓型”。不使用工具就能够组装、分解可以缩短作业时间,但是此类商品的种类很有限。详细说明请浏览这里。组装时间大概需要多久?从确保安全性的角度来说,多数情况下建议由2人进行组装作业,大多每台1小时以内。但是,也会受到所使用工具及作业场所等的影响,仅供参考。另外,多数是按照先组装支柱和最上方、最下方搁板,然后再安装中间搁板的流程进行组装。应该以何种方式摆放物品?货架、置物架通常多为组装式,大多是将搁板、支柱、其他部件汇总在细长的板状包装箱中。是否能够安装脚轮?对于提供了专用脚轮的产品,只要有专用脚轮就可以安装。不过,安装专用脚轮后,通常载重能力会减小。此外,在装有物品的情况下利用脚轮移动很危险,请尽量避免。 
2024.04.24 10:03:13 5326
货盘货架的用途与选型方法示例、辅助配件
 货盘货架                                                                                                                                                     可以根据货物的存放姿态相应组装的组合式货盘存放用专用货架。支持的辅助安全配件用途如果货物进出库频率较低、仓储效率要求较高,则适合采用电动货盘货架。 货盘货架的选型方法(例)①  确认存放对象· 货盘尺寸1100×1100mm、质量500kg、装载高度为900mm,存放6个货盘时。请确认存放对象在存放状态下的尺寸、质量。 ②   确认货架尺寸· 货盘尺寸的有效面宽为1100mm,所以将间隙考虑在内之后,选择面宽有效尺寸W2500mm。请按照每层可并排放置2个货盘的标准进行选型。③  确定货架尺寸(进深)· 由于货盘的进深为1100mm,所以选择进深1000mm或进深1100mm。· 由于存放货盘数量为6个,所以层数选择2层。④  确认全高· 根据面宽尺寸与装载载荷选择横梁。请确认是否在建筑物的有效高度以内。 ⑤  确认通道宽度与提升高度· 请根据所用叉车的类型,相应选择通道宽度以及提升高度。通道宽度参考值 要点如下!· 请确认每1层的承载能力(kg)与每个货架的总载荷(kg)。· 请确认面宽(mm)。· 请确认进深(mm)。   请选择与货盘进深相同的货架,或者允许货盘前后伸出50mm的货架。· 请确认包含存放对象在内的货架全高(是否在建筑物有效高度以内)。 
2024.03.19 17:11:01 1960
不锈钢货架的种类与特点
· 不锈钢货架· 不锈钢货架(网板货架)· 不锈钢货架(平板货架/实心板货架)· 不锈钢货架(冲孔板货架) 不锈钢货架                                                                                                                                                 用于保管、分类、陈列、存放物品的架子。特点· 采用不锈钢制成,耐腐蚀性、耐化学药剂性优秀。在需要洁净性的环境中,以及高温、高湿、低温、冷冻等恶劣条件的环境中,可发挥出出色的耐久性。 不锈钢的种类SUS 304在铁中添加18%的铬和8%的镍的不锈钢钢种,耐腐蚀性好。被广泛应用于家庭调理台以及水槽等厨房设备、门把手/门锁等建筑五金配件,以及浴缸等用途。判断方法是磁铁无法吸附。 SUS 430在铁中添加18%的铬的不锈钢钢种,耐腐蚀性不如SUS 304。在户外以及高温场所可能会生锈。这种材料比SUS 304更为廉价。其判断方法是磁铁可以吸附。  不锈钢货架(网板货架)                                                                                                                             特点· 搁板采用线材结构,因此不易落灰,且通风性能良好。 不锈钢货架(平板货架/实心板货架)                                                                                                              特点· 采用平板搁板,可放置细小物品。 不锈钢货架(冲孔板货架)                                                                                                                          特点· 搁板兼顾良好通风性与平板搁板的性能。要点如下!· 请确认每一层的承载能力(kg)。   请根据保管及存放的物品形状相应选择搁板。· 请确认面宽×进深×高度(mm)。· 请确认不锈钢的种类。   SUS304或SUS430 
2024.03.19 09:40:45 1637