胶带用品 产品介绍 涵盖工业级的防静电胶带、耐高温马斯克胶带、双面胶带和警示标识线等。用于零件捆扎、表面遮蔽保护、电路绝缘及车间地面定置化区域划分,属于通用耗材。
胶带用品
品牌优选
积水化学工业(SEKISUI) [日本]
代表商品
光洋化学(KOYO_KAGAKU) [日本]
代表商品
亚速旺(AS ONE) [日本]
代表商品
则武(NORITAKE COATED ABRASIVE) [日本]
代表商品
积水化学工业(SEKISUI) [日本]
代表商品
光洋化学(KOYO_KAGAKU) [日本]
代表商品
亚速旺(AS ONE) [日本]
代表商品
则武(NORITAKE COATED ABRASIVE) [日本]
代表商品
常见问题
hrua5拉门四种材料:PET、丙烯、聚氯乙烯和聚碳酸酯,哪个重量最轻?4个材质的区别是什么?
PET耐热性差,100度以下。单膨胀系数小,稳定性好。 丙烯为易燃品。聚录乙烯为PVC ,机械性能优异,耐冲击性好。聚碳酸酯为PC,机械性能差,耐冲击性差。在重量方面,聚碳酸酯材质相...
双面胶带4905P-30-33M和4905F-30-33M有什么区别?
是剥离纸材质的区别,P和F的剥离纸材质不同,双面胶本身没有区别。
MT-OPP-60X100-5P和MT-MOPP-50UM-60X500有什么区别
MT-OPP是超透胶带,MOPP是机用普透胶带;OPP是手用胶带,MOPP是机用,粘着力两个差不多。
技术文章
绝缘胶带的特点与用途、选型标准
 乙烯基胶带                                                                                                                                                 可用于电气工程、管道工程、建筑、固定以及标记的胶带。特点· 电气绝缘性优秀。且胶带自身具有伸缩性,也可粘贴在凹凸面上。可长时间使用,适合各种用途。米思米推荐商品:PVC绝缘胶带 工业用商品型号:TAPE-1500-B 用途· 电线及电缆连接部位的绝缘、保护。· 捆扎电缆、电线。· 管道的固定与防腐蚀。胶带的缠绕方法· 请一边拉紧胶带,一边进行缠绕。· 缠绕时,请让胶带之间相互重叠1/2。从而确保粘合力与绝缘性能。· 如果有锋利边缘或凹凸之处,请先用其他物品包裹住,然后再用电绝缘乙烯基胶带缠绕包裹。· 圆锥部分应从顶部(小直径)侧开始缠绕到底面(大直径)侧。 小知识 乙烯基胶带的选型标准耐候性耐候性要求会根据是在户外使用还是在室内使用而有所不同。对于户外使用,应选择在恶劣环境下也具有稳定性能的更高等级产品(UL、CSA标准产品)。在用于标记识别电缆时,更高等级的乙烯基胶带产品也更不容易变色。 温度在低温或高温环境下使用时,UL和CSA标准产品比JIS标准产品具有更高的耐热劣化的耐久性,即使在寒冷环境下也能可靠施工。 · 用于电气绝缘时,建议使用符合JIS标准或UL、CSA等标准的产品。UL标准与CSA标准作为电气产品安全的标志,美国适用UL标准,加拿大适用CSA标准。这两种标准都被定位为旨在防止电气产品引发触电和火灾危险的安全标准。 电气绝缘乙烯基胶带产品的构成  要点如下!· 请确认用于室内还是户外。· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。· 请确认颜色。(黑、白、绿、黄、蓝、灰、红等)· 请确认使用温度范围(是否在低温、高温环境下使用)。  
2024.02.23 09:40:30 4462
密封胶带/保护胶带/警示胶带的特点及用途
· 密封胶带· 保护胶带(保护薄膜)· 警示胶带 密封胶带                                                                                                                                                     用作各种流体管道等的螺纹接头的密封材料。特点· 只需将胶带缠绕在螺纹部分即可轻松完成密封,也可用于铁、铝、不锈钢、铜等金属管道以及氯乙烯等塑料管道。· 不受大多数化学品(熔融碱金属除外)、溶剂、蒸汽的影响,具有优异的耐寒性和耐热性。米思米推荐商品:密封胶带商品型号:JST8-5 用途请确认使用温度范围。【注意事项】请勿进行焚烧处理。焚烧时会产生有害气体。  保护胶带(保护薄膜)                                                                                                                                 用作表面保护、养生材料使用的胶带。 特点· 在切削加工时粘贴在金属上,用于保护金属表面。米思米推荐商品:表面保护膜商品型号:E-212BS-1020 用途用于不锈钢、铝、装饰金属板等金属板的表面保护。用于住宅、汽车、电子等各种部件的表面保护。  警示胶带                                                                                                                                                     用于在室内标记区域的胶带。特点· 用于根据目的,用不同颜色划分区域。· 可根据诸如用于角落等目的相应选择形状。米思米推荐商品:划线警示胶带(黄色)商品型号:MT-WRG-48X33-YL 用途用于在工厂及体育馆等室内设施的光滑表面上标记通道、划分区域。 【注意事项】· 粘贴胶带前,请彻底擦去粘贴表面的灰尘、油污、水分等。· 请勿在含有氯乙烯或增塑剂的基材上使用,否则可能会导致剥落。 要点如下!· 请根据使用目的、用途相应选择胶带的宽度(mm)×长度(m)、种类。 
2024.02.23 13:27:09 1087
双面胶带的种类与特点
· 纸基双面胶带(无纺布)· 布基双面胶带· 丁基橡胶泡棉双面胶带 纸基双面胶带(无纺布)                                                                                                                          双面带有粘合剂的胶带。特点· 压接后能够立即粘牢,厚薄均匀且不脱胶。· 通用型适用于纸质材料,强粘性型适用于铭牌、塑料材料。· 纸基双面胶带(无纺布)通常不可用于重物或需要承受大负荷的部分。用途用于粘贴信封、纸盒等纸质材料,以及固定零件标识板、铭牌。  布基双面胶带                                                                                                                                           特点· 适合应用于地毯、胶合板等不平坦的表面。· 胶带本身很厚,即使在粗糙表面上也能良好粘贴。米思米推荐商品:9448A双面棉纸胶带商品型号:9448A-8-50M  丁基橡胶泡棉双面胶带                                                                                                                              特点· 这种双面胶带以耐候性和缓冲性优异的丁基橡胶泡棉为基材,两面涂有粘合性与耐久性优异的合成树脂粘合剂。· 具有良好的柔软性,适合用于粘贴在粗糙表面上。· 由于基材本身具备的特点,泡棉基材双面胶带具有很强的粘合力。 米思米推荐商品:泡棉双面胶带商品型号:MT-PR-18X5 用途用于固定汽车标志等。小知识  关于粘合剂粘合剂主要包括如下3种。· 橡胶类…具有优异的初始粘合力,可用于粘贴在各种粘合对象上。· 丙烯酸类…粘合强度高、耐热性优秀。· 硅酮类…具有极高的耐热性,对硅橡胶的粘合性极佳。  要点如下!· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。· 请确认双面胶带的基材。(除无纺布、布之外,还有泡棉、亚克力泡沫、薄膜等)· 请确认是在何种状况下使用。(耐热温度、耐溶剂性)· 请确认之后是否需要剥离。(永久性粘合、重新剥离) 
2024.02.22 13:44:04 2119