浇口套/流道相关 产品介绍 注塑模具中引导熔融塑料进入模具型腔的通道和配件。浇口套起到承受注塑机喷嘴压力并防漏的作用,流道系统优化塑料流向与速度,直接关系到注塑成型件的质量。
浇口套/流道相关
常见问题
定位环的模具中起到的主要作用是什么?
使用定位环,能在换模时快速将模具对接到注塑机上,可大幅度缩短调模时间。准确的对接可减少注塑机喷嘴的受损现象。除了用于定位浇口套之外,定位圈也可以用来做紧固件,起到固定配...
防拉丝浇口套的工作原理是什么?
防拉丝浇口套跟普通浇口套在结构上是有差异的,在法兰部位压入防拉丝隔片,并在主流道末端的中央形成凹槽。这样就能加速浇口末端的冷却凝固,从而有效防止拉丝现象。
冷却浇口套相比普通浇口套的优势及使用时需要注意什么?
冷却浇口套相比普通浇口套,由于可以接入冷却水直接进行冷却,可有效缩短成形周期。
高效型浇口套使用时有什么注意事项?
高效型浇口套仅适用于喷嘴前端直径3mm左右的注塑机,由于和传统浇口套设定的成型条件不同,请根据树脂种类相应地调整注射压力和成型温度。
螺纹电极在加工中有什么特别的注意事项?
因电极的前端螺纹部位的直径比要加工的螺纹规格小,在加工时将电极插入被加工工件的螺纹底孔,由中心开始沿XY水平方向平动进行放射摇动式放电加工,请勿旋转摇动式放电加工。
高效型浇口套与普通浇口套比较、有什么优势?
高效型浇口套有三大特性:1.减少浇口、流道部的树脂材料;2.缩短成形周期;3.减少拉丝现象。
资料下载
3分钟速成!压铸
3分钟速成!压铸 压铸是铸造技术的一种,也被称为压力铸造。在压铸中,将熔融状态的有色金属流入模具中以形成各种形状。用压铸法制造出的零部件被应用于汽车、家用电器、复印机和缝纫机等诸多产品。
技术文章
第125讲 新产品介绍“点式浇口套−小直径型−”
 “点式浇口套-小直径型-”是面向精密小型点式浇口结构的模具而开发的新产品。  超小型尺寸的齿轮、钟表零件、电子零件、精密机械零件等,如果不将浇口套外径尺寸控制在φ2mm以下,则不能安装到模具上的事例越来越多。  推测其背景是受到了成形品小型化、薄壁化、轻量化等趋势的影响。 现在开发的浇口套采用了台阶型结构,前端部分的外径尺寸分为φ1.5、φ1.6、φ1.8等3种类型。  最小直径为φ1.5mm,因此也可安装在规格非常小的型腔上。  浇口前端直径可从φ0.3、φ0.4、φ0.5中进行选择(因种类不同有所限制)  材质如下。   ・   PGHS型 SKH51(59〜61HRC)   ・   PGKS型 高硬度镍合金(58〜62HRC)   ・   PGES型 镍合金(内面55〜60HRC) 镍合金材料采用电铸制造,流道部分的内面粗糙度非常细密,因此流道脱模时的阻力非常小。  高硬度镍合金制成品的硬度更高,适用于含玻璃纤维的工程塑料及聚碳酸酯树脂等。 本公司独立制作类似小型规格的浇口套时,需要花费很多的机械加工时间和抛光精加工时间,因此通过采用实现标准化的该浇口套,可降低模具成本。 
2023.01.30 10:00:00 950
第97讲 新产品介绍"点式浇口套−小直径型−"
 "点式浇口套-小直径型-"是面向精密小型点式浇口结构的模具而开发的新产品。  超小型尺寸的齿轮、钟表零件、电子零件、精密机械零件等,如果不将浇口套外径尺寸控制在φ2mm以下,则不能安装到模具上的事例越来越多。  推测其背景是受到了成形品小型化、薄壁化、轻量化等趋势的影响。 现在开发的浇口套采用了台阶型结构,前端部分的外径尺寸分为φ1.5、φ1.6、φ1.8等3种类型。  最小直径为φ1.5mm,因此也可安装在规格非常小的型腔上。  浇口前端直径可从φ0.3、φ0.4、φ0.5中进行选择(因种类不同有所限制)  材质如下。       ・   PGHS型 SKH51(59~61HRC)      ・   PGKS型 高硬度镍合金(58~62HRC)      ・   PGES型 镍合金(内面55~60HRC) 镍合金材料采用电铸制造,流道部分的内面粗糙度非常细密,因此流道脱模时的阻力非常小。  高硬度镍合金制成品的硬度更高,适用于含玻璃纤维的工程塑料及聚碳酸酯树脂等。 本公司独立制作类似小型规格的浇口套时,需要花费很多的机械加工时间和抛光精加工时间,因此通过采用实现标准化的该浇口套,可降低模具成本。 了解更多点式浇口套,请点击此处。 
2023.01.19 15:38:46 573
高效型浇口套
米思米“高效型浇口套”可以将浇道入口设置为比注塑成型机的注射喷嘴尖端直径更细,因此浇道整体变得细长,从而可以有效减少废料、缩短周期时间。1.减少浇道、流道部分的树脂材料对于冷流道模具,浇道是引导树脂流向型腔的不可或缺部分,但是浇道在完成填充保压后就会变为废料,所以在考虑出材率时,浇道应尽量细而轻。然而,如果将浇道设计成比成型机的注射喷嘴直径更细,则会出现倒凹,无法进行连续成型。如果使用高效型浇口套,由于成型机喷嘴接触部分做了沉头孔加工,因此不会出现倒凹现象。并且,由于可以将浇道设计为更细一圈的尺寸,因而还可以减轻废料的重量。2.缩短周期时间使用冷流道模具时,周期时间主要由浇道冷却时间决定。即使型腔中已经冷却固化,但假如较粗的浇道还在继续冷却,就无法打开模具。如果强行打开模具,则仍然温热柔软的浇道会被撕下而残留在模具中。通过减小浇道直径可以明显缩短周期时间。周期时间的缩短可以带来生产成本的降低。模具的注塑次数越多,哪怕只是缩短1秒钟,也能带来巨大的成本下降。3.减轻拉丝状况浇道直径越小,冷却固化越快,具有不易拉丝的效果。高效型浇口套的树脂袋(沉孔)是根据树脂的类型进行选择。此外,在选型时,有时可能还需要考虑实际使用的注塑成型机的喷嘴尖端形状和结构。根据以往的实际使用业绩,树脂材料的价格越高,则使用这一产品的经济效益就越大。此外,对于需要较长冷却固化时间的树脂(PMMA、PP等),缩短周期时间的效果更为显著。
2022.03.15 18:25:13 2642