磨削研磨用品
产品介绍
包含砂轮、砂纸、油石、研磨膏及抛光轮等,用于去除零件表面毛刺、修整尺寸或提升表面光洁度。属于精加工耗材,能有效优化机械配合面并提高产品外观质量。
品牌优选
常见问题
金刚石砂轮如何选择?
选型时主要看线速度、砂轮粒度与切入量关系、砂轮粒度与表面粗糙度关系这三个指标,金刚石砂轮在干式磨削和湿式磨削上的线速度基准不同,需考虑是否满足使用需求。金刚石砂轮不同的...
金刚石砂轮如何选择?
选型可参考https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2013_msm_fs_01/digitalcatalog.html?page_num=738
金刚石研磨膏的成分有哪些?
主要成分是金刚石粉末和硅胶 。
金刚石编号选型分别是什么意思?
金刚石编号,这个为克拉数,20代表20分,35代表35分。以此类推100分=1克拉。 克拉是金刚石等宝石的重量单位。
3M的两款抛光液的区别是什么?
颜色不一样:81235是白色的抛光液;82877是灰色的抛光液。
平面研磨用金刚石砂轮型号DIA-1A1-125-2-19.05-N-140-BD-L-75,产品目录中的结合剂BW,BWD,BD,BDD,这些有什么区别吗?
网页版目录736页。https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2013_msm_fs_01/digitalcatalog.html?page_num=736
资料下载
技术文章
磨削砂轮的种类与优点
· 研磨机用磨削砂轮· 修复支架(修复手柄)· 盘式橡胶砂轮 · 带轴橡胶砂轮研磨机用磨削砂轮安装在桌面型(双头)研磨机上,主要用于金属磨削。优点· 采用双头研磨机或便携式研磨机,用手抓握工件进行加工。用于除毛刺、粗加工、重新研磨刀具等用途。· 用于利用精密磨床(磨削专用机床)进行各种零件的精密加工、模具零件加工等。修复支架(修复手柄)优点· 当砂轮磨平时,或是双头研磨机等设备上使用的通用磨削砂轮发生堵塞时,又或是表面变得凹凸不平时,可使用这种工具让砂轮恢复为正圆形,并清除掉堵塞物。只需将刃口部位顶在研磨砂轮上,即可利用其摩擦轻松让砂轮的平滑面复原。要点如下!· 请确认适用砂轮的尺寸(mm)。·(砂轮参考尺寸:砂轮直径150~500mm) 【注意事项】不可用于硼砂砂轮或金刚石砂轮。 小知识 磨削砂轮的标注方法 要点如下!· 请根据工件材质相应选择磨料、粒度(#)。· 请根据使用的机械相应选择尺寸(外径×厚度×孔径)(mm)。 盘式橡胶砂轮作为砂轮、橡胶、特殊基材的复合体,可用于各种磨削作业的柔性砂轮。优点· 具有柔软性,尤其适合于曲面加工。在具备充足的磨削能力的同时,也具备与砂纸盘相当的精加工和抛光能力。具有良好的耐用性和性价比。· 柔性基材和橡胶可起到防止振动传递到作业人员手上的效果,从而可以减轻疲劳度。 · 由于砂轮与底座之间采用橡胶,因此吸收能力比传统的纸瓣或柔性砂轮更高,粉尘、灰尘、噪音、振动均极低。要点如下!· 请确认研磨用途及材质。· (金属、铝、不锈钢等)· 请确认粒度(#)。· 请确认安装使用的圆盘式研磨机。 带轴橡胶砂轮这种砂轮依靠不锈钢刀柄实现高刚性,可在高转速下使用。适用于低碳钢、半软钢等常规钢材。优点· 由于不易发生砂轮飞散现象,因此安全性和耐久性都更高。· 与百叶轮不同,灰尘不易飞扬,有助于改善工作环境。· 与常规的抛光产品相比,加工工序的应用范围更为广泛,可以高速完成从研磨到抛光的各种作业。 要点如下!· 请确认研磨用途及材质。· 请确认粒度(#)。· 请确认安装使用的研磨机。(安装轴径3~16mm)
金刚石锉刀的种类与优点
· 金刚石锉刀· 金刚石双刃锉刀· 方形金刚石研磨布 · 金刚石研磨棒(lapper)金刚石锉刀用于陶瓷、玻璃、磨削刀片等难切削材料的研磨。优点· 非常适合用于硬质合金、淬火钢、陶瓷、玻璃、增强塑料等硬质材料的磨削加工。· 金刚石磨粒被牢固地固定在锉刀基体上,能够自始至终始终保持其锋利度。· 用于各种模具的精加工、校正、修圆;各种刀片的研磨;玻璃、陶瓷及各种硬质材料的磨削。精密型适合用于除毛刺、精密切削、校正、研配等用途。金工型适用于除毛刺粗切削、刚性工件加工。小知识 关于维护当发生堵塞时,请用牙刷等清除掉研磨粉末。清除干净后即可修复。【注意事项】5/6/10/12支套装是表示锉刀大小的统称,并非表示5支装、8支装、10支装、12支装。金刚石双刃锉刀优点· 可用于研磨锉刀、砂轮所无法研磨的陶瓷、超硬、淬火钢等材质。· 其形状为菱形,即使是传统锉刀难以伸入的位置也能轻松研磨。· 请根据被切削材料相应选择锉刀长度(mm)。尤其适合用于锯齿的修复※作业。※锯齿修复=长期使用之后,锯齿的刃口会逐渐变钝,锋利度变差。这项作业是用于打磨刃口,从而让其恢复锋利度。方形金刚石研磨布优点· 用于玻璃、陶瓷、石材等难切削材料的倒角以及切断面修正。也可蘸水或油后研磨。不易堵塞。· 可根据被切削对象,仅剪取所需尺寸使用。 · 电沉积是一种将金刚石晶粒固定在镀镍层中的工艺方法。· 标准规格产品包括#60、#100、#400三种不同粒度。也可制作其他(~#3000)规格产品。 · #60~粗磨、#400~中磨、#800~精密研磨。金刚石研磨棒(lapper)优点· 这是以金刚石方形研磨布为基材,相应进行加工并贴合而制成。由于带有手柄,因此非常适合用于细小部位的研磨加工。与锉刀不同,这种工具没有方向性,可以从前后左右的任何方向进行研磨加工。· 粒度包括#80、#180、#400、#600、#800、#1000六种。要点如下!· 请确认刃长(mm)、形状。· 请确认种类。
锉刀的种类与优点
· 金工用锉刀· 成套锉刀 · 精密锉刀金工用锉刀用于将工作面表面加工平整,或是去除棱角。锉刀形状的种类优点· 机械加工后进行手工精加工时使用的锉刀。小知识 锉刀的使用方法普通锉刀仅在向前推时进行切削。往回拉的时应避免用力,这是让其保持长寿命的关键。成套锉刀优点· 这是机械加工后对细节部分进行手动精加工时使用的锉刀。· 与金工用锉刀相比,其种类更多,具有12种截面形状。· 包括一套5支、一套8支、一套10支、一套12支4种规格。· 成套锉刀的5支套装~12支套装是以全长来表述。· 5支套装=215mm 8支套装=200mm 10支套装=185mm 12支套装=170mm 形状 <5支套装>平、半圆、圆、方、三角 各1支<8支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆<10支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆、刀刃、圆腹 各1支<12支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆、刀刃、圆腹、蛤蜊、双弧 各1支精密锉刀优点· 这是锉齿极小的锉刀。适合用于进行更加精密的精加工作业。· 用于金属精密加工、贵金属精密加工。· 包括一套5支、一套8支、一套10支、一套12支4种规格。· 精密锉刀的5支套装~12支套装是以全长来表述。· 5支套装=200mm 8支套装=180mm 10支套装=160mm 12支套装=140mm形状 <5支套装>平、半圆、圆、方、三角 各1支<8支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖细、细圆<10支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆、刀刃、圆腹 各1支<12支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆、刀刃、圆腹、尖头三角、平头三角 各1支要点如下!· 请确认刃长(mm)、形状、粗度(粗糙度)(按照粗、中、细、油的顺序,由粗到细)。· 请确认是需要单品(相同形状的多支)还是需要套装(各种形状各1支)。