焊料/静电对策用品
产品介绍
包含焊锡丝、助焊剂以及防静电手环、离子风机、防静电台垫等。一方面用于电子元器件的焊接导通,另一方面全面消除生产中的静电隐患,保护敏感芯片免遭击穿。
品牌优选
太洋电机产业(GOOT)[日本]
代表商品
太洋电机产业(GOOT)[日本]
代表商品
常见问题
防静电保护垫:F-840 需要4块 【宝山】 产品样本中有地垫周边的配件,比如型号:F-843-B等,如何选择配套的配件
网页上PDF里面有图例和对应型号,直接订购即可。PDF链接:https://cn.c.misumi.com.cn/book/HZN1_C_14_01/digitalcatalog.html?page_num=80
VTB-W-SET吸盘组件单独吸盘型号是多少?
可以单独购买,可以选择2,4,6,8规格型号依次VP2RS、VP4RS、VP6RS、VP8RS
真空吸笔VTB-W-4RS 对应的真空吸盘的型号是哪个?
吸盘型号VP4RS
真空吸笔 394 【白光】取放凹槽内放石英玻璃 尺寸φ4mm 厚度1mm 该真空吸笔是否适用?如果偏大是否有其他产品推荐
需另配A1165吸盘可适用。
防静电手环8PK-611W的使用寿命是多久?
防静电类产品,都是没有使用寿命这个指标的。以一件衣服的使用寿命举例,如频繁运动,很快就会损坏;如保养得当,则10年8年没问题。 在正常使用情况下,我们这类防静电产品的质保...
吸附笔MKPEN是如何使用的?
这个型号的吸附笔只有调节风量大小的功能,不能自行产生真空,需要配置另外的真空发生器才能吸附。如果需要自行能产生真空的吸附笔可以参考PISCO的VTB系列,它是内置真空发生器和...
技术文章
电烙铁/台式烙铁的优点
· 电烙铁· 台式烙铁电烙铁这是用于进行焊接的加热工具。优点· 尤其适合用于焊接基板、引线、端子、金属板等。焊料(锡和铅的合金)被充分加热熔化,并用于连接待接合的金属。容易接合的金属包括锡、铅、银、金、铜、黄铜、镍、铁。无法焊接的金属包括铝、铬、铸铁(铸件)。无铅焊料的特性出于环保考虑,无铅焊料已成为当下的主流。由于不含铅(Pb),焊料的流动性下降,导致焊接性变差。此外,其熔点高于传统焊料,会导致助焊剂碳化和焊料飞溅。焊接性良好的状态焊接性不佳的状态【注意事项】· 使用无铅焊料时,请使用支持无铅焊料的烙铁。· 空烧会让烙铁承受过大负担,会导致其寿命降低。(※请勿在通电状态下放置不顾。)台式烙铁优点· 可在控制站部分设定温度。此外,可以根据要完成的工作分别使用不同的烙铁头,非常适合需要使用多个烙铁的使用场景。· 此外,由于使用无铅焊接,是返工、修改的理想选择。要点如下!· 请确认温度(℃)。· 请确认烙铁头形状。· 请确认消耗功率(W)。· 当需要进行更精确的温度管理时,请从台式烙铁中相应选型。
焊接用品的优点与注意事项
焊锡槽用于熔化焊料并焊接引线(多股线)末端的容器。使用无铅焊料时,请使用支持无铅焊料的型号。需要另行准备支持焊锡槽使用的焊料[无助焊剂(松香)]。将焊料放入槽(坩埚)中熔融。将引线(多股线)的末端放入焊锡槽中,让焊料附着。【注意事项】焊锡槽中的焊料长时间加热会变质,所以需要定期更换。可选的替换用焊锡槽有些类型的焊锡槽可根据焊料种类更改槽的大小,以一个焊锡槽分别使用不同大小的槽(方形50和方形75)。标准型特种涂层型特种涂层焊锡槽为了提升不锈钢坩埚的耐腐蚀性、提升焊锡槽的寿命,对焊锡槽做了特殊涂层处理。要点如下!· 请根据所使用的材料相应选择机型(槽的尺寸)。· 请确认熔融焊料的种类。· 请确认所需温度。
拆焊器的种类与优点
· 吸锡器· 吸锡线吸锡器这是用于拆卸元器件以及熔化、吸除多余焊锡的工具。在拆卸印刷电路板上的元器件时,用于加热熔融然后吸除焊锡。吸锡线用于表面贴装(在无孔电路板的两面贴装无引线元器件时)或需要精细作业时。还有一种方法是利用烙铁加热焊锡,然后用吸锡线吸取熔融的焊锡。优点· 轻松且简单,高经济性。特殊的编织线可以快速吸附焊锡。要点如下!· 请确认设定温度(℃)。· 请确认消耗功率(W)。· 请根据电路板上线路表面需要拆卸的元器件引线直径(通孔),相应选择喷嘴(内径)。 · 0.6、0.8、1.0、1.3、1.6、2.0(φ・mm)· 请确认是否需要采取防静电对策、防干扰对策、无铅对策。