滚轮
产品介绍
广泛用于无动力滚筒输送线或AGV小车底部的滚动行走元件。由轴承、轮体及包胶层组合而成,具备高承载力、耐磨损且运转平稳、静音的特点,方便物料的轻便滑动。
品牌优选
实用案例
No.007799铁丝进给机构
本案例"铁丝进给机构",自动换装导向滚轮。插入限位销,消除旋转时的松动。此外,负载力也更强
。用途· 进给不同种类铁丝的导向机构· 适用于5种铁丝IDEA NOTE1 完全自动化使用气缸作为定位挡块,实现换装设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.000757伸出滚轮
本案例"伸出滚轮",轻松调整不同的厚度。根据工件的拉伸强度设定夹紧力,因此需切实掌握各个工件的特性
。用途· 根据工件的不同厚度调整夹紧力后,伸出工件 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007675滚轮条可动导轨
本案例"滚轮条可动导轨",导轨可动,用于将工件传送至其它轨道。使用树脂滚轮,不易损伤工件
。用途· 在输送机上分类工件IDEA NOTE1 带滚轮条的分类装置推出面采用滚轮条,使传送中的工件在推出面上滑动的同时转移至其它输送机上设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007776卷绕机的装卸式滚轮
本案例"卷绕机的装卸式滚轮",轻松回收卷起来的废衬纸。拉动拉手拔出滚轮时,拆下使用球头柱塞固定的端盖后,无需用力拉拔连接的滚轮。用途· 卷绕贴纸等粘贴机进行粘贴后所剩废衬纸的滚轮IDEA NOTE1 使用钢珠滚轮减小拉拔负载拔出滚轮时由钢珠滚轮支撑,因此可减小装卸时的负载设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007775装卸式自由滚轮
本案例"装卸式自由滚轮",快速更换式滚轮。详细设计时,需在自由滚轮的附近安装静电消除器。用途· 同时旋转滚轮和自由滚轮,使薄板紧贴面板· 更换附着有异物的滚轮的机构IDEA NOTE1 轴承的装卸自由滚轮内采用装卸式轴承部,利用弹簧力进行固定更换时,拉伸旋钮更换滚轮设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007698L型滚轮头的简易夹紧
本案例"L型滚轮头的简易夹紧",使用肘夹的简易夹紧。工件先接触上面的滚轮后,限制滚轮头的倾斜度以便顺畅夹紧。用途· 设置L型滚轮进行双向夹紧IDEA NOTE1 可双向夹紧的滚轮机构在肘夹前端设置L型滚轮头,进行双向夹紧设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
酯类和醚类聚氨酯有什么区别?
乙醚类聚氨酯较为通用,价格低廉且机械强度高。酯类聚氨酯的价格较高,耐磨性更优异。不适合用于容易结露、潮湿的场所。
具体特性比较图可参考此产品的电子目录内容。https://www.misu...
聚氨酯的寿命是多久,如果未使用,可以放置多久还不影响使用?
根据使用工况、使用方式的不同,寿命也会有较大差异,并无统一的寿命标准或参考值。如果是放在仓库保管,聚氨酯由于材质受空气中的湿气影响,放置一年左右颜色就会有比较严重的色变...
HRO38-163这个滚轮有配套的轴吗?
建议选择传送带用滚轮轴来配合,具体参数可以参考以下链接https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110300426670/
聚氨酯滚轮UMHA,UMHAL,UMHAH,这三个系列的区别是什么?
这几款型号的芯材材质都是铝合金,但外圈的聚氨酯层的硬度不同,UMHA为肖氏A70,UMHAL为肖氏A50,UMHAH为肖氏A90。
酯类和醚类聚氨酯有什么区别?
参考链接https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/digitalcatalog.html?page_num=2021
HRO38-163这个滚轮有配套的轴吗?
建议选择2018版FA目录997页的轴配合具体参数可以参考以下链接https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110300426670/?pageName=PageCategory
资料下载
技术文章
钢珠滚轮的种类与特点
· 钢珠滚轮· 向上用钢珠滚轮· 向下用钢珠滚轮 钢珠滚轮 能够360°全向自由输送重物的轮子。特点· 只需用较小的力量即可移动、输送。· 可360°全向自由移动。保养请将市售的润滑防锈喷雾喷到球上,并用抹布等擦匀。 【注意事项】请勿裸手触摸,否则可能会导致生锈。尤其是球形部位,极易生锈,使用中请务必注意。 向上用钢珠滚轮 向下用钢珠滚轮 根据材质分类材质特点钢材· 广泛使用的最常见廉价型产品。不锈钢· 耐腐蚀性(金属不易被腐蚀)优秀的型号。· 不易生锈,用于会淋水的场所以及需要避免生锈的场所。树脂· 不易划伤输送对象的产品。· 用于输送玻璃、木材等。· 不易生锈,用于会淋水的场所以及需要避免生锈的场所。 要点如下!· 轻载用途时向上使用,重载使用时可选择向上或向下。· 请确认材质。包括钢制、不锈钢制、树脂制以及带橡胶密封垫、带金属密封垫、带弹簧等多种不同类型产品。· 请根据用途相应确认安装方式。(也有螺栓安装型等。)· 每个钢珠滚轮的允许载荷参考值为: 轻载用=允许载荷×1/2 重载用=允许载荷×2/3 在确定安装间距时,请确保承受的载荷符合上述参考值。· 输送对象的单体重量超过500kg时,请选用重载型钢珠滚轮。
电动滚筒的种类与特点
· 单链轮· 双链轮(单双链轮)· 电动滚轮 单链轮 利用链条传递驱动力从而驱动输送机的滚筒。特点· 这种滚筒单侧带有链轮(齿轮),通过链条将电机的动力传递给滚筒。· 即使输送机的长度较长,也能获得均匀一致的驱动力。· 由于旋转动力是传递至滚轮,可实现与作业环境相匹配的输送。 双链轮(单双链轮) 特点· 交错悬挂链条进行驱动。可提升维护时更换链条或更换滚筒的效率。要点如下!· 请确认辊筒宽度(mm)。· 辊筒宽度≥输送对象底面宽度(W)+50mm· 请确认辊筒间距(mm)。决定辊筒间距时,请确保输送对象能够始终被4根以上的辊筒支撑。间距≦输送对象物品的底面宽度长度(L)÷4· 请确认辊筒直径(φ)。根据搬送对象物品的重量选型。【1根辊筒承受的重量(每1根辊筒的载重能力)】 电动滚筒 在滚筒内部集成了电机与减速机的驱动滚筒。特点· 无动力滚筒只有在受力时才会旋转,而电动滚筒本身就有驱动力,能够自动旋转。· 可与无动力滚筒配套,作为动力滚筒输送机使用。· 可通过ON/OFF电动滚筒,控制输送对象的流转。 与无动力滚筒组合 可根据输送对象的大小,组合使用无动力滚筒与电动滚筒。(前提条件是确保至少有2根以上的电动滚筒与输送对象相接触。) 决定辊筒间距时,请确保输送对象能够始终被4根以上的辊筒支撑。间距≦输送对象物品的底面宽度长度(L)÷4 要点如下!· 请确认滚筒宽度(mm)与滚筒直径(mm)。· 请确认机架内部尺寸(mm)。· 请确认电源种类。(3相200V等)· 请确认电动滚筒的速度(m/min)。· 请确认滚筒材质。
钢珠滚轮组件、万向滚珠台_商品批发采购_规格_价格-
· 钢珠滚轮组件· 万向滚珠台 钢珠滚轮组件 用于输送线上的方向转换以及线上作业。 特点· 由钢珠滚轮组合而成的组件。· 在辊筒输送线中,输送对象只能朝一个方向移动,但是通过加入钢珠滚轮组件,可以在短时间内安全地改变输送方向。要点如下!· 请确认材质。包括钢制、不锈钢制、树脂制以及带橡胶密封垫、带金属密封垫、带弹簧等多种不同类型产品。· 每个钢珠滚轮的允许载荷参考值为: 轻载用=允许载荷×1/2 重载用=允许载荷×2/3 在确定安装间距时,请确保承受的载荷符合上述参考值。 万向滚珠台 特点· 完全容纳钢珠滚轮,利用螺栓从下方用固定。· 四个方向上的护板可以上下升降,从而可以支持全向移动。· 用作转换方向的平台或包装平台。 要点如下!· 请确认万向滚珠台的尺寸(长度×宽度×高度)(mm)。· 请确认平台的均匀荷载(kg)。