平皮带/带轮
产品介绍
依靠带与带轮之间的摩擦力来传递动力和运动的摩擦传动组件。具有运行平稳、噪音低、能缓冲吸振以及成本低廉的特点,常用于中远距离的轻载传动与平稳物料输送。
品牌优选
实用案例
No.007808可改变导轨宽度的滚轮传送带
本案例"可改变导轨宽度的滚轮传送带",使用铝合金型材安装选配件。采用连杆式工件导块,可在确保调整量的同时减小最大尺寸
。用途· 使用输送机传送工件· 假定用于装箱工序· 使用马达滚轮和自由滚轮构建低价驱动滚轮输送机· 利用铝合金型材,可自由设定传感器、挡块、支脚的安装部位,还可安装输送机附件· 可连接多个滚轮输送机组件进行使用IDEA NOTE1 利用铝合金型材提高设计的自由度利用铝合金型材,可自由设定传感器、挡块、支脚的安装部位,还可安装输送机附件 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.000807传送托盘的滚轮传送带
本案例"传送托盘的滚轮传送带",可连接输送机进行延长。通过使用铝合金型材,可轻松设置导轨、传感器及其它应用
。用途· 使用马达滚轮和自由滚轮的低价驱动滚轮输送机· 可自由设定传感器的安装位置· 使用挡块停止工件。假定需进行组装作业· 使用电动挡块,节省空气配管 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007682使用马达&链条的滚轮传送带
本案例"使用马达&链条的滚轮传送带",装上2列链条传导动力,并使用1个马达驱动多个滚轮。1个马达与多个滚轮联动将滚轮间距设定为链条节距的整数倍
。用途· 1个马达驱动多个滚轮,稳定传送工件。并达到节能效果IDEA NOTE1 使用链条进行驱动传导使用双排链条,将1个马达的驱动力传导至多个滚轮设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007676带滚轮传送带的台车
本案例"带滚轮传送带的台车",带滚轮传送带,便于转移工件。根据工件设定型材规格,并设置挡块以免工件掉落。用途· 将工厂型材用作支架的材料搬运台车IDEA NOTE1 使用滚轮传送带作为载物台,便于转移工件在载物台上设置滚轮传送带,可将工件顺畅地转移至目标流水线设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007694传导圆皮带直行动力的滚轮传送带
本案例"传导圆皮带直行动力的滚轮传送带",使用圆皮带的简易动力传导。从1个马达获取动力,可轻松实现同步
。用途· 从1个驱动轴传导至多个从动轴,以传送工件IDEA NOTE 使用圆皮带的角度传导使用圆皮带,可进行驱动轴到从动轴的带角度传导设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007482搬运方向变更机构
本案例"搬运方向变更机构",利用气缸将搬运方向变换90°。因为工件移动位置和气缸&导轨的位置是分开的,所以使用长款的直线轴承
。目的・动作· 用传送带搬送的工件的搬送方向为90°改变方向移载IDEA NOTE1 可以改变搬送方向只有空气气缸可以变换搬送方向IDEA NOTE2 节省空间化将驱动部分设置在传送带下面,解除和传送带周边的其他装置的干涉设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
V型滑轮有专门配套的支架产品么?
没有专门安装配套的支架,安装的方法有很多,请根据具体的工况进行设计和选型
两个同步带的中心距是2913mm,SM8的皮带周长选多长?
可以参考一下计算皮带周长的小工具https://techinfo.misumi.com.cn/calc-tools/synchronous-belt.html
FA目录2018版1147页最小滑轮直径25(15),括号里的含义是什么?https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/1188.pdf
括号内为容许张力为5N/mm时候的最小滑轮直径。
圆皮带热熔接怎么接?
工厂的热熔技术属于社内秘,因此不做外传。市场也有很多关于此类产品的熔接工具,还请自行查询一下即可。
圆皮带类似型号 MBTH规格表中 5%张力数据是什么?有什么用?
是圆皮带的计算选型用的一个比对值。具体可以参考相关链接中内容:https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/digitalcatalog.html?page_num=2854
MBT2-2000这款聚氨酯圆皮带保质期多久?
保质期工厂也无法提供,聚氨酯材质放置长时间后发黄是正常现象,不影响使用,然后寿命会有一定程度的下降。米思米提供一年的质保期。
资料下载
技术文章
传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项
使用案例使用案例产品作用 适用于工件的运送及滑动的滚轮。注意事项①材质颜色请以实物为准,聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。 ②关于聚氨酯的变色聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。新制聚氨酯黄变聚氨酯 ③聚氨酯水解特性如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。 ④水解后产品的状态变化・聚氨酯表面成黏糊状・指甲轻按会留出不可逆的伤痕・聚氨酯硬度下降・聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状水解聚氨酯⑤聚氨酯尺寸变化聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。相关行业电子汽车智能手机半导体相关文件关于米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性点击聚氨酯·橡胶·海绵特性表。关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择点击聚氨酯·橡胶材质选型表。关于米思米金属材料及其表面处理点击金属材料及其表面处理的耐腐蚀性能·防锈方法。相关产品树脂轴环 标准型带聚氨酯止动螺栓 直杆型聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型代表型号:CLJJ10-16-20.0代表型号:UST8-40代表型号:UMRHW40优点:内外径,高度可选,价格更优适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用适用于传送重载工件适用于传送重载工件
重力式滚轮传送带选型要点(选型概要)
重力式滚轮传送带是一种通过排列在滚动斜面上的滚轮来输送对象物品的机械构件。结构、用途、使用案例结构重力型是通过将势能转换为动能的重力作用来完成部件输送的传送带滚轮。滚轮传送带由输送滚轮和传送带导轨构成。根据用途不同,可以使用的材质包括钢、不锈钢等各种材料。外观如图1所示,作为输送对象的部件在上表面滚动。这一输送方式的特征在于,由于滚轮产生的滚动摩擦,动轮损耗较小。图1.重力式滚轮传送带用途利用排列在滚动斜面上的滚轮让输送对象物料移动。可用作为向组装机提供零部件等输送对象物料的输送设备。可根据输送对象物体的重量和长度分别选用不同的滚轮条或传送带用滚轮。使用案例由于重力式传送带是利用重力完成输送,因此传送带的倾角是重点。图2是利用倾角的现场使用案例。图2.将货物装入卡车装载区中的卡车图3.在工艺设备之间输送装配零部件 图4.装配流水线上输送供应零部件 选型要点选型要点有如下3点。根据搬送对象选型选择重力式时,必须根据要输送的物料来选择输送滚轮。具有输送对象物料规格和传送带用滚轮选型参数的传送带制造商案例如下所示。每个传送带制造商的选型方法各不相同,因此请参阅各个制造商的产品手册。表1.输送对象物体与传送带用滚轮的选型项目项目重力型传送带规格滚轮宽度*2直线滚轮宽度是以输送对象物体宽度加上余裕宽度后的尺寸。滚轮宽度≥输送对象物体宽度(W)+50曲线直线 滚轮滚轮宽度是以输送对象物体宽度加上余裕宽度和曲线余裕宽度后的尺寸。滚轮宽度≥输送对象物体宽度(W)+50+0.15×L锥形 滚轮滚轮宽度是以输送对象物体宽度加上余裕宽度后的尺寸。滚轮宽度≥输送对象物体宽度(W)+50滚轮间距硬质材质以4根滚轮支撑输送对象物体。滚轮间距≈输送对象物体长度(L)/5软质材质以6根滚轮支撑输送物料。滚轮间距≈输送对象物体长度(L)/7滚轮直径*1硬质材质以2根滚轮支撑输送对象物体重量时的重量R=输送对象物体重量/2软质材质以6根滚轮支撑输送物料重量时的重量R=输送物料重量/6滚轮材质从塑料材料或金属中选择。承载的载荷因材质而异。金属材料可承载的载荷较大。滚轮长度*3 滚轮长度可以根据框架尺寸指定。如果滚轮材料为金属材质,可指定框架尺寸为1,000mm以下,如果滚轮材料为塑料材质,可指定框架尺寸为1,300mm以下。使用时,间距为100mm。注释*1选择滚轮直径时,应确保使每个滚轮的载荷R小于因滚轮直径不同而异的支撑载荷。应根据产品手册中所刊载的该滚轮所用轴承的额定动载荷考虑其使用寿命,从而决定承载的载荷。*2滚轮宽度是指滚轮旋转轴方向上的长度*3滚轮长度是指垂直于滚轮宽度方向上的长度如果滚轮宽度超出必要长度,则滚轮的转动惯量会变大,重力滚轮传送带将难以滚动,所以不要不必要地增加长度。施加到滚轮上的负载会因重力滚轮上输送对象物体的装载方法不同而有所差异。以该系数乘以滚轮所支撑重量(R)所计算出的数值作为滚轮的负载重量。该系数如表2所示。表2.装载方法系数表装载方法系数仅搬送1用手慢慢降低1.5叉式升降机1.5~2提升机、起重机2~3降低1m左右3图5.重力式传送带选型作业中的规格传送带导板选型如图6所示,在传送带导板装置中,当输送的物料因外力、输送对象物体与输送滚轮之间的滑动等原因而产生了输送方向为滚轮传送带轴向的分量时,输送的物料有从滚轮传送带上掉落的风险。此时,安装传送带导板以防止物料掉落。传送带导板由传送带导板安装附件和传送带用工件导板构成,安装在传送带框架上使用。图6.传送带导板安装方法重力式传送带安装方法①支架安装重力式传送带滚轮通常是以安装在框架上的状态下供货。通过将支架安装在框架上,可以轻松进行高度调整、自走斜度设置。安装时必须考虑框架强度。用于直线传送带时,如图7所示,每1,500~2,000mm的间隔安装一条支腿,用于弯曲传送带时,每45°以上设置一条支腿。将输送对象物体的重量换算为每1m的重量,然后相应选择型号和支架。图7.支架安装②自走斜度选择只要将重力式滚轮传送带倾斜,被输送的物料就会因自重而开始移动。此时的倾角称为自走斜度。 滚轮传送带的旋转摩擦值会因为输送对象物体的重量、与滚轮相接触的底面的状态、湿度、温度而变化,因此,作为选型时的参考值,自走斜度的值如图8的图标所示。 此外,该角度因滚轮所用轴承的类型而异。图8.自走斜度选择的参考值参考重力传送带的力学重力传送带是利用重力进行输送,因此其斜度就是产生输送操作的动力源,但同时也存在使得输送变得困难的条件。用户在使用时必须理解这一现象。而这一现象可通过运用了几何学的力学原理予以解释。为便于理解,图9中将解释1根滚轮、1个输送对象时的力学特性。 作为滚轮旋转条件,包括由以滚动摩擦系数和以滚动摩擦半径表示的斜面角度(α)的数值,以及输送对象物体和滚轮旋转部分的质量,其相互之间的关系如计算结果所示。图9.滚轮旋转的倾角条件m1:滚轮旋转部分质量(kg)m2:输送对象物体质量(kg)r1:滚轮半径(m)r0:滚轮旋转摩擦半径(m)µ:滚轮旋转摩擦系数α:斜面角度运动方程(假设输送对象物体和滚轮之间没有滑动)T-TR=JΘ"------①T:扭矩(Nm)TR:摩擦扭矩(Nm)J:惯性矩(kgm2)Θ:角度(rad)T=m2gsinα × r1 TR=(m1gcosα+m2gcosα) × µ × r0 J=(1/2)m2r12使用上述运动方程计算滚轮旋转所需的条件。 代入①式中m2gsinα × r1-(m1gcosα+m2gcosα) × µ × r0=(1/2)m2r12Θ" Θ"=m2gsinα × r1-(m1gcosα+m2gcosα) × µ × r0)/(1/2)m2r12 Θ'=(m2gsinα × r1-(m1gcosα+m2gcosα) × µ × r0)/(1/2)m2r12)t Θ=(1/2)(m2gsinα × r1-(m1gcosα+m2gcosα) × µ × r0)/(1/2)m2r12)t2因此,滚轮旋转的条件为: (1/2)(m2gsinα × r1-(m1gcosα+m2gcosα) × µ × r0)>0。m2gsinα × r1>(m1gcosα+m2gcos) × µ × r0)α sinα/cosα>((m1g+m2g) × µ × r0)/m2g tanα>((m1g+m2g) × µ × r0)/m2g推荐商品滑轮传送带/滚轮条滚轮宽度15mm型滚轮条滚轮宽度25/50mm型 滚轮条米思米米思米 传送带用滚轮电机滚轮米思米钢珠滚轮钢珠滚轮/压入型/插入粘接型滚轮滚轮 钢珠型/冲压产品/螺栓固定/带螺纹型 滚轮 钢珠型/切削产品米思米米思米米思米关联类别Ø 滑轮传送带/滚轮条 Ø 传送带用滚轮 Ø 钢珠滚轮