直线轴承 产品介绍 与直线导向轴配套使用的滚动导向元件,利用内部滚珠循环实现无限直线行程。运动阻力极小,顺畅度高,是在轻载、低成本自动化机构中实现直线往复运动的常用件。
直线轴承
品牌优选
INA [德国]
代表商品
NIPPONBEARING [日本]
代表商品
恩斯克(NSK) [日本]
代表商品
INA [德国]
代表商品
NIPPONBEARING [日本]
代表商品
恩斯克(NSK) [日本]
代表商品
常见问题
花键和直线轴承座加轴的方案有什么区别?
花键及滚珠导向轴,和直线轴承+导向轴的组合一样,也可以实现直线运动,但直线轴承无法承受旋转扭矩,且拆卸时容易出现钢珠掉落的风险。滚珠导向轴精度更高,负载能力更强。
直线轴承单衬型和双衬型有什么区别?
单衬型有一组循环的滚珠,双衬型有两组循环的滚珠,双衬型长度更长,负载更大
直线轴承径向可以受力吗?
直线轴承是可以承受一定的径向负载的,具体负载请参照产品的具体信息,不同轴径所能承受的负载不同。
LMUF12的直线轴承为什么钢珠用一段时间就掉了
一般直线轴承里的滚珠掉落的原因可能是负载过大,受到较大力矩偏载,或者出现旋转运动、往复拔插、使用环境不当等。
LHMRWMF20G直线轴套参数中 偏心20μm是什么意思?
该偏心规格是指允许轴的中心和轴套的中心有20μm的中心偏差。
直线轴承LMU6和LM6UU有什么区别?
这两个型号不是一个品牌,LM6UU是THK的产品,LMU6是米思米的产品,尺寸参数都是一样的,所使用的都是JIS的设计标准。
技术文章
商品小课堂之直动系列——直线轴承
什么是直线轴承?与线性导向轴组合使用,利用钢珠的滚动进行无限直线运动的机构直线轴承形状种类一览PART1  直线轴承根据形状,可分为3大类。PART2  直线轴承根据材质与表面处理,可分为4大类。外壳保持器材质硬度表面处理材质相当于SUJ258HRC~无树脂或不锈钢无电解镀镍低温镀黑铬树脂相当于SUS440C56HRC~无树脂或不锈钢※树脂保持器使用环境温度为-20℃~80℃,不锈钢保持器使用环境温度为-20℃~110℃。直线轴承选型要领及应用例PART1  轴承长度和导向性能 a 轴承长度和承载性能的关系轴承越长则轴承支撑点越多、各轴承接触点所需承载载荷越小。因此选择长度较长的直线轴承,能够提高承载性能(寿命增长、可靠性增加)。b 轴承长度和导向精度的关系轴承长度越长,导向精度越高。※平均化效果:通过增大轴承长度来增加轴承支撑量,使导轨(轴)表面的误差因素(表面粗糙度及弯曲变形量)被平均化,误差因素的影响被抑制在一半以下。①平均化导向轴的导向误差,提高产品精度。②减小与导轨(轴)间的间隙误差,提高产品精度。③增加轴承长度,提高承载性能和导向精度。PART2  材料及表面处理的特征和应用例外壳材料表面处理滚珠材料特征应用例SUJ2—SUJ2•SUJ2为钢材,易生锈,价格便宜•耐磨性要求一般的滑动部SUJ2低温镀黑铬SUS440C相当•摩擦系数小,耐磨性好•能够形成均匀的薄涂层•电镀颜色为黑色,不反射光线•无反射的光学设备零部件•无尘室用•高精度移动用SUJ2无电解镀镍SUS440C相当•耐化学药品性/耐腐蚀性优异•非磁性涂层•无尘室用•要求耐化学药品性的滑动部•要求耐磨性的滑动部SUS440C相当—SUS440C相当•耐腐蚀性优异•轻载荷无尘室使用以及食品•医疗相关设备使用直线轴承的安装方法及注意点PART1  直柱型直线轴承安装方法<直柱型>● 直柱型直线轴承的安装部件● 直柱型直线轴承的安装方法示例PART2  直线轴承安装角度注意点直柱型●   直线轴承根据内径大小和种类不同,滚珠列数不相同,有4~6条不等,但都均等角度分配。●   在水平安装时,直线轴承的安装角度要尽量避开滚珠在正中间的情况,因为滚珠在正中间,负载会集中在这列滚珠上。●   如上方图中两种直线轴承都是5条滚珠时,左图的额定负荷要大于右图的额定负荷。产品推荐直柱型法兰型固定座型LMU16LHFR8LHSS12直柱型法兰型固定座型C-LMU16C-LHFR8E-LBHN12D
2022.11.17 10:07:53 3678
直线轴承的产品特点和使用注意事项
  使用方法图示使用方法说明直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。直线轴承不适合反复插拔。将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 注意事项■ 定期维护: ①使用前,请在直线轴承内侧的滚珠列上涂抹润滑脂,以后再适时补充。润滑脂在直线轴承的钢珠与滚动面(导向轴·衬套)的表面形成油膜,有效减小摩擦,防止烧结。润滑脂减少及老化会给直线轴承的寿命造成极大影响。 ②推荐供给润滑脂:锂皂基润滑脂。详细内容点击润滑脂 ③推荐注脂间隔:通常每隔6个月。 ④移动距离较长时,推荐3个月一次或当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。 ⑤直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。 ■ 防尘对策: 如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。 ■ 米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。 ■ 米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。 相关文件使用方法请参考使用方法 金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考防锈性能 应用行业电子电器汽车锂电池液晶智能手机半导体 相关产品经济型 直线轴承 标准两面切割法兰 单衬/双衬型/反向沉孔型经济型 直线轴承 标准圆法兰 单衬/双衬型/反向沉孔型经济型 直线轴承 标准方法兰 单衬/双衬型/反向沉孔型 
2022.12.01 11:44:27 3652
轴·直线轴承·圆物的选型要点
 导向轴■用途区分及精度选择・为使与衬套的配合间隙控制在最小,备有h5公差的导向轴。・軸径Φ3~50、全長1,500mm。・以公差中间值为目标值制造。公差值稳定、和直线轴承配合顺畅。同軸度φ0.02/直角度0.03保障组装精度■表面电镀高耐食性米思米的镀硬铬表面处理、拥有比SUS材更好的耐食性能。<盐雾试验结果>■高耐久性寿命方面,米思米商品对其他厂商也有压倒性优势 直线轴承直线轴承是与线性导向轴配套使用,利用钢珠的滚动进行无限直线运动。■短交期近2000个型号的中国库存品,实现当天下定当天发货。近7000个型号的日本进口品,交期只需5天。■品种齐全■低价格低于同类日本进口品牌50%。■高品质比较对象米思米高精度产品:LMU12米思米中精度产品:C-LMU12T社同类型可完全替代品实验方法・使用米思米导向轴SFJ12-410・施加额定负载42kgf,滑动行程100mm・测量到10%磨损为止时滑动距离 导向轴支座 ■根据不同使用用途,采用不同工艺生产重视价格的「精密鋳造件」和、重视精度・外观的「机械加工品」任您选择。精密鋳造件表面进行喷沙处理较粗糙,与「机械加工件」相比,价格便宜。机械加工品导向轴安装精度高、法兰型直角度0.02、角型平行度0.02■丰富的形状种类与导向轴的固定方法「止动螺丝孔」「开口型」「分离型」「端部安装型」4种。与导向轴的固定方法「止动螺丝孔」「开口型」2种。■表面处理后内径公差H7仍保证机加工后,外发表面处理,由于电镀的膜厚,孔径变小,导致导向轴无法安装,您是否遇到过这样的问题呢?・米思米导向轴支座与导向轴完美配合。为使导向轴顺利装入,对导向轴支座内孔 孔径进行控制,在完成表面处理后,仍保证 H7公差。■目录刊载产品大幅降价 固定环■用途、连接方法・固定环是固定于导向轴,转轴,支柱等轴类产品上使用的产品。・固定环与导向轴支座一样,都是中心开孔,孔中穿轴。形状虽相似,作用却是正好相反的。・导向轴支座不会妨碍导向轴的顺畅运动,与之相比,固定环的作用则是将轴与环紧密连接。・顾客可在4种用途和4种连接方法中自由组合,选定不同的产品。联接力和维修难易度不同,则联接方法有所不同■可选择的形状 浮动接头■转动用途连接气缸和被驱动体的零件,吸收被驱动体与气缸的“偏心”、“平行度不足(偏角)”。<使用浮动接头的优点>・气缸・被驱动体同轴度精度不高的时候也可连接。・即使同轴精度低,推力也不会降低。・防止气缸密封圈损坏、延迟被驱动体寿命。■米思米浮动接头的优点・根据连接方法的不同,有各种各样的形状产品可以选择。・耐磨性好的产品使用寿命长。 (表面处理方法:淬火・扩散渗氮)■可选择的形状简易连接型:接头和固定座或槽简单连接,维修方便。法兰型:法兰连接固定较稳,较安定。一体型:单独一个零件就可以吸收偏心、偏角。 转轴■可选择的形状用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,常与轴承、带轮、滚轮配合使用。备有g6、h7公差。■转轴用途轴端加工、键槽加工、扣环槽加工、平面加工等各种追加工组合,均可选择。■第3天发货无论何种形状、何种表面处理的商品、米思米集团工厂制作。下订后均可第3天发货!无需和加工厂进行交货期确认。■无需进货检查同轴度0.06 垂直度0.05 真圆度(按外径不同规格不同) 直线度0.01/100 等切实保证。无需检查即可直接使用。 铰链销■支点用途:像合页的轴,铰链销不上不下左右运动,但被连接件可做回转运动■米思米铰链销优势1.保证具有g6公差。    和轴承连接也可放心选用。2.各种形状可选。■形状选择表 悬臂销■转动用途悬臂销的一端固定,另一端为支点,使与之连接的零件做回转运动。用作惰轮和轴承等回转件的支点使用。■可选择的形状■表面处理后轴径公差g6仍保证米思米所有形状的悬臂销都保证具有g6公差。    和轴承连接也可放心选用。■第3天发货无论何种形状、何种表面处理的商品,米思米集团工厂制作。下订后均可第3天发货!无需和加工厂进行交货期确认。■目录刊载产品 金属垫圈、轴环■金属垫圈金属垫圈:厚度10mm以下米思米定义为垫圈。■轴环轴环:厚度10mm以上米思米定义为轴环。■产品特点l高精度普通级  厚度T±0.1 mm精密级  厚度T±0.01 mml规格丰富(外径D/内径V/厚度T  可指定)固定尺寸型    库存品可1日出货指定尺寸型    制作品一般3日出货l可选形状丰富l一个起即可订购l低价格,高数量折扣。适合集中采购。■使用例基本用途:与螺栓・螺帽同时使用。可起到空间调整和保护的作用。■价格・交期 支柱■可选择形状米思米备有圆形支柱和六角支柱两大类。可供选择各种轴端加工、材质、表面处理。特长:六角支柱能使用扳手的部分比圆形支柱多,即使在工件附件也可使用扳手,每隔60°扳手就能换位。 使用圆形支柱时,须确保转动扳手的空间。
2022.06.28 11:40:52 5613