梯形丝杠/滑动丝杠 产品介绍 通过螺纹面直接滑动摩擦来传递运动和动力的传动元件。虽然效率低于滚珠丝杠,但具备自锁能力强、结构简单、抗冲击且成本低的优势,常用于手动调节或低速、大负载的定位。
梯形丝杠/滑动丝杠
常见问题
梯形丝杆右旋,位置显示器应该选DPNR还是DPNL?
位置显示器并不要求必须配置,右旋丝杠如果选用右转型位置显示器,右旋时数字增大,左旋时数字变小,左转型则相反,请根据实际需要进行选择
30度梯形丝杆是否可以自锁?
米思米2018版FA目录545页中标准型的30°梯形丝杠搭配标准型的丝杠螺母都是能够实现自锁功能。 正常情况下自锁后不会发生转动,除非力大到破坏丝杠才会发生。
纬正的测量平台ECD-GT2,它前端的夹持形状是什么样子的,是否是燕尾槽型的?它的底座平面度能达到多少?
日本官网有英文的目录,请参考。 https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005037583 此产品台面为DIN876 GRADE00标准,大约±5μm误差, 带燕尾槽。
梯形丝杠MTSWKA与MTSYKA这两款的具体差别?
MTSWKA是普通型梯形丝杠中间的无螺纹段为80mm,无公差,不能用于定位,直径小于螺纹外径。 MTSYKA精密型为30mm,且中间为h7公差可用于定位或固定,直径等于螺纹外径。
梯形丝杠用螺母MTSFJL法兰厚度T尺寸的公差是多少?
此产品为注塑件,自有公差误差很大,无法提供该数据,以实测为准。
梯形丝杠螺母MTSGR14螺距精度是多少?
梯形丝杠螺帽无此参数,如果担心间隙的问题推荐使用无间隙型螺帽即可,详见我司目录561页。https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/digitalcatalog.html?page_num=56...
资料下载
将滚珠丝杠输送装置的移动速度翻倍?
将滚珠丝杠输送装置的移动速度翻倍? 在使用滚珠丝杠的输送装置中,"想要移动速度翻倍"的话,以Pick & Place拾放组件为例,本书主要介绍在输送速度变更时的注意事项和课题解决方法。
技术文章
30度梯形丝杠的技术计算
■梯形丝杠螺帽规格■梯形丝杠技术计算  根据使用条件求得接触面压力P、滑动速度V。以便确认梯形丝杠螺帽并未发生异常磨损。   根据求得的P和V值,从PV值曲线图中求得交点。   如果在PV值曲线图中1或2斜线的内侧存在交点,则可断定未发生异常磨损。  ①接触面压力P(N/mm2)        Fs:轴向负载(N)    Fo:动态容许推力(N) ⇒自梯形丝杠螺帽规格表    作用于丝杠和螺帽的接触面压力为9.8(N/mm2)时的推力    α:9.8(黄铜)、0.98(树脂)  ②滑动速度V(m/min)        d2:丝杠轴有效直径 ⇒自梯形丝杠规格表    d :丝杠轴螺纹升角(度) ⇒自梯形丝杠规格表    n :丝杠轴每分钟转速(min-1)  ③丝杠效率η    μ:动摩擦系数    d :丝杠轴螺纹升角(度)■动摩擦系数参考值丝杠轴螺帽动摩擦系数μ钢(润滑)黄铜0.21钢(无润滑)聚缩醛/滑动性PPS树脂0.13  ④负载扭矩T(N·cm)    Fs:轴向负载    η :丝杠效率    R :螺距(cm)计算范例  对于轴向负载300(N)、丝杠轴转速500min-1,使用丝杠轴MTSRW16螺距3、螺帽MTSFR16(带黄铜法兰)时  ①接触面压力P(N/mm2)    ②滑动速度V(m/min)  对于计算出的P和V的值,如果看PV值曲线图,就能知道P=0.44(N/mm2)时V=22.8(m/min),它们在PV值曲线图1的线内侧构成交点,就此可以判断未发生异常磨损。  使用丝杠轴MTSRW16螺距3、螺帽MTSFR16(带黄铜法兰)时的必要扭矩  ③丝杠效率J  另外,计算轴向负载为300(N)时的负载扭矩T(N·cm)时  ④4负载扭矩T(N·cm)
2022.05.11 17:43:13 9634
30度梯形丝杠概要
■各进给丝杠的比较■梯形丝杠产品系列■梯形丝杠规格精度项目内容容许极限尺寸及公差JISB0217 0218螺纹精度7e级螺帽精度7H级单一螺距误差±0.02累积螺距误差±0.15/300mm全长跳动公差参阅下表长度尺寸容差JISB0405(中级)梯形丝杠轴和螺帽间会有较大间隙,如有特殊需求请选择MTBLR(P.561)无背隙型产品。■30度梯形丝杠的基准螺纹牙形状(JIS Tr标准)H=1.866P H1=0.5P d2=d-0.5Pd1=d-P   D=d       D2=d2 D1=d1外螺纹   d:外径 d1:螺纹底径 d2:有效直径内螺纹   D:螺纹底径 D1:内径 D2:有效直径  P:螺距 H1:旋合部分高度■30度梯形丝杠规格单位:mm●跳动测量方法
2022.05.11 14:57:45 7408
30度梯形丝杠使用范例
■梯形丝杠使用范例  使用范例1 机械名称 标准型调整滑块座进给机构  使用范例2 机械名称 带调整机构轧辊托架■滑动丝杠使用范例   丝杠轴为不锈钢材质、螺帽为树脂材质,无需润滑脂即可使用,适合无尘环境的丝杠进给机构。  滑动性良好,成本低,移动起来非常轻松。  使用范例1 机械名称 摄像头检测用组件
2022.05.11 17:26:12 2976