欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
全部
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
直线电机模组
电动夹爪・电动吸盘
传动类零件
同步齿形带/带轮
齿轮
联轴器/轴接头
链条/链轮
定位/固定零件
定位销/衬套
柱塞及周边零件
工件夹紧
定位/固定零件
工厂自动化零件
温度调节零件
滑台/光学零件/检查用零件
电磁阀
液压用装置
变/减速机
门零件/外装零件
涂装设备
接头
手动滑台
机器人相关
连结/连结机构部品
滚珠丝杠
真空零件
弹簧/冲击保护
对策/维护相关
无油板/导轨/滑块
过滤器/减压阀/润滑器
配管零件
模组/单轴机器人
气缸/旋转执行器
电机
直线导轨
线性导向轴
传感器/开关
铝合金型材/支架
轴承
控制/电子元件
控制
电源
箱体
供配电
无源元件
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺帽
螺丝,螺栓
键
扣环
垫片
模具类
凸模/凹模
浇口套/流道相关
导向/推板导向/精定位组件
生产加工/捆包/物料保管用品
工作台
升降机/手动液压搬运车
周转箱/托盘
货架
胶带用品
手拉葫芦/起重机
测量工具
手工具
磨削研磨用品
修补剂/粘结剂
机床工具
焊料/静电对策用品
空压工具
化工产品
输送机/滚轮/传送零件
输送机
滚轮
平皮带/带轮
直线运动零件
直线轴承
梯形丝杠/滑动丝杠
滚珠导轨
无油衬套
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
FA离线3D模型库
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
全部
全部
新手
商品
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
螺距精度和轴向间隙的选定
去商品页选定型号>
①输入使用条件以及预选丝杠的参数
工件和滑台的重量(丝杠负载)M:
[Kg]
*该数值为丝杠静止时螺母所承受的最大负载场景
丝杠进给速度 V
进
:
[mm/s]
丝杠轴转速 V
转
:
[r/min]
满足进给速度和丝杠轴转速的最小螺距 Smin:
[mm/r]
*仅作为预选滚珠丝杠螺距时的参考,Pmin=V进*60/V转
所需滚珠丝杠的移动行程 St:
[mm]
*该数值不包含螺帽长度
指定定位精度(单向) Positioning Accuracy:
[mm]
指定最大背隙量 Backlash:
[mm]
*数字越小精度越高
预选滚珠丝杠螺距(即导程) S
预
:
请选择值
01
02
04
05
06
10
16
20
25
32
[mm]
请重新下拉选择
预选滚珠丝杠轴径 D:
请选择值
06
08
10
12
14
15
20
25
28
32
[mm]
②确认轴向间隙是否满足指定最大背隙量
滚珠丝杠系列 Type:
请选择值
BSST
C-BSST(H)(K)
BSSE
BSS
C-BSS(H)
BSX
BSSC(K)
C-BSSC(H)(K)
BSSZ(K)
BSSR(K)
BSBR(K)
C-TBSE
C-TBSB
对应精度等级 Class:
滚珠丝杠型式:
请重新选择螺距或轴径或滚珠丝杠系列Type
轴向间隙 δ:
[mm]
重置
验证结果
验证轴向间隙是否符合需求:
③确认螺距精度是否满足指定定位精度
预选滚珠丝杠的螺帽长度 A:
[mm]
余量(超行程的允许量) X
余
:
[mm]
默认螺纹部位两端的余量各20mm,可点击该栏位,手动输入其他数值
螺纹部有效长度 Y:
[mm]
*注意该数值并非丝杠轴全长,Y=A+X余*2+St
代表移动量误差 ±ep:
[μm]
变动(相对于位移300mm) V300:
[μm]
重置
验证结果
验证螺距精度是否符合需求:
※本计算工具的计算结果仅供参考,不作为客户选型时的官方依据,米思米不承担任何因计算结果而产生的选型错误,交易纠纷等相关责任。
参考资料
查看商品选型和计算方法
商品电子目录--标准品
商品电子目录--经济型新产品
您还不是企业会员
马上去完善企业信息
您尚未登录企业会员
马上去登录