SCARA视觉上料模块 产品介绍 米思米小型 SCARA 视觉上料模块是集视觉识别、SCARA 机器人、柔性振盘于一体的标准化柔性上料单元,适配散乱精密小件自动分拣、摆盘上料,开箱即可调试,便捷集成自动化产线。
SCARA视觉上料模块
品牌优选
米思米(MISUMI)
代表商品
常见问题
上料模块振动效果不好,可能是什么原因?
请按以下顺序排查:①上料模块是否固定在刚性水平面上;②物料是否超出形状/尺寸/重量适用范围;③盘面是否清洁、胶垫是否老化磨损;④是否存在过载或异物撞击导致的部件损伤。
哪些物料适合使用米思米上料模块来上下料?
米思米上料模块比较适合小尺寸的工件,我们提供售前免费测试,可以联系我们的技术人员,将物料寄给我们做测试,验证上料效果。
上料模块配套的末端执行器(机械手)能抓取多重的东西?
负载重量必须严格控制在额定值的70%以内,且负载重量必须包含夹具本身的重量。超载运行会加速上料模块损耗并存在安全隐患。
上料模块(柔性振动盘)可以直接放在办公桌上使用吗?
不可以。上料模块必须固定在刚性水平面上,直接放在普通桌面上会造成震动能量损失,导致上料模块振动效果明显下降,影响物料的分散和翻转效果。
上料模块可以在潮湿或多尘的车间使用吗?
应尽量避免。潮湿环境会影响上料模块电气部件安全,粉尘会加速部件磨损。如现场环境确实潮湿、多尘,请务必为上料模块加装防护罩。
上料模块为什么必须接地?
良好的接地可以避免静电积累。静电不仅会吸附粉尘影响上料模块的物料分选,还可能击穿控制器等电子元件,造成设备故障。
资料下载
小型SCARA视觉上料模块-软件使用篇 V1.0
小型SCARA视觉上料模块-软件使用篇 V1.0 关于软件使用的简单手册,包含参数设置,系统设置,积木编程等快速指引
小型SCARA视觉上料模块-硬件连接篇 (E-EVFMS型) V1.0
小型SCARA视觉上料模块-硬件连接篇 (E-EVFMS型) V1.0 E-EVFMS型硬件接线简易操作手册
小型SCARA视觉上料模块_选型目录(E-EVFMS) V2.2
小型SCARA视觉上料模块_选型目录(E-EVFMS) V2.2 E-EVFMS上料模块的选型指南,以及产品性能介绍
技术文章
小型SCARA视觉上料模块 E-EVFMS 系统架构
小型零件的自动上料,长期是 3C、电子、FA 行业自动化改造中"最后一公里"式的难题:传统振动盘一台只能对应一种工件,换型要重做盘面;而"机械臂+视觉+振动盘"的散装方案又需要从不同厂家采购、自行组装联调,集成门槛高。我们推出的小型SCARA视觉上料模块(型号 E-EVFMS,Easy Vision Feeder)把柔性振动盘、直振供料器、2D 工业相机、LED 照明、四轴 SCARA 机械臂、真空发生器、一体控制器、电源与 13.3 英寸触控显示屏整合为一台标准化整机——一台集视觉和机械臂操作系统为一体的高效自动化上料机器。本篇从系统层面介绍这台模块的技术架构、核心指标以及它与传统方案的差异,作为后续五篇专项深读的框架。▍ 一、系统构成:一台整机里的"眼睛、手臂和大脑"我们的整机由 2D相机、LED照明、机械臂、直振供料器、柔性振动盘、控制器、操作触控屏和独立电源组成。我们把它概括为工业机器人的"眼睛(视觉控制)、手臂(运动控制)、大脑(一体式控制系统)":视觉与机械臂共用一套视控一体控制系统,而不是传统方案中机械臂控制器与视觉控制器各自为政。整机的信号流与功率流在出厂时已基本完成内部集成:工业相机经网线连接控制器,四轴机械臂通过 DSUB26 芯线束与控制器相连,真空发生器、柔性振动盘、直振供料器均由控制器侧的电源模块统一供电,触控显示屏通过 HDMI(视频)与 USB(供电/触控)连接控制器,无线鼠键接收器用于调试操作。您需要自行准备的只有电磁阀、继电器等外部输出配件,以及 PLC(I/O)、按钮、传感器等外部输入信号器件——这些不包含在供货范围内,需由您自行采购。子系统部件在系统中的作用供料柔性振动盘+直振供料器直振将物料输送至柔振料盘,柔振通过多方向振动将物料振散、定向,供视觉拍照识别视觉2D工业相机+LED照明(上光源/下光源)对柔振盘内物料拍照、模板匹配定位,输出抓取坐标执行四轴SCARA机械臂+真空发生器+末端工具(吸嘴/柔爪)按视觉坐标抓取物料并搬运至放料位控制一体控制器+电源模块+13.3寸触控显示屏视觉处理、运动控制、IO交互、人机界面统一运行▍ 二、核心性能指标总览以下指标是理解这台设备能力边界的"基准坐标系"。需要特别提醒:根据工件的尺寸、形状、材质不同,节拍、定位精度和最大搬运速度可能会发生变化——下列数值是能力上限/典型值,而非对任意工件的保证值。1.8~2.5 s/PC生产节拍(含振动+拍照时间)10 款可同时识别分拣的工件种类MIN 2 mm可识别的最小工件±0.08 mm相机像素精度200 ms图像处理时间±0.05 mm机械臂1轴2轴Z轴重复定位精度MAX 700 mm/s机械臂1轴2轴最高速度100 g额定负载▍ 三、与传统上料方案的量化对比3.1 对比自行搭建的视觉抓取组件我们做了两组自社对比测试。第一组是调试/学习时长:自行搭建的传统视觉抓取系统总用时 27.5 小时,其中机械臂基础学习 16H、视觉基础学习 8H、机械臂编程 0.5H、视觉与机械臂联调 3.5H;而我们的一体控制系统总用时 4.5H(学习 3.5H+设定 1H),缩短时效 84%。第二组是成本:以随机采购市场流通品组装同等功能系统为参照(机械臂本体 22,000 元、视觉 5,000 元等分项合计 55,000 元),我们的整套参考价(未税)37,000 元起,降低约 33%。需要说明的是,以上数据为随机采购市场流通品后与我们产品进行自社对比取得的平均值,仅供参考;整套参考价包括机械臂本体+视觉+一体控制器+电源+小款柔性振动盘+小款直振供料器及 5 款工件调试方案。对比维度自行搭建的视觉抓取组件米思米 E-EVFMS学习+调试总用时27.5 H(机械臂16H+视觉8H+联调3.5H)4.5 H(学习3.5H+设定1H),缩短84%整系统参考价(未税)55,000 元(散装采购组装)37,000 元起,降低约33%3.2 对比传统圆形振动盘上料对比维度传统圆形振动盘米思米 E-EVFMS工件对应能力1 台振动盘只能对应 1 种工件可同时识别 10 种工件换型型号切换耗时长料盘/系统通用,换型时间短占地复数工件需多台振动盘,占空间大体积小,仅需传统装置 1/5 空间运行稳定性异常停止多大幅减少异常停止读数提示:上述对比均为我们的自社实验/自社对比数据,仅供参考。工程立项时,建议将其作为方案级量级参考,而非合同级承诺指标。▍ 四、典型应用场景与实测节拍我们在三个行业场景中实测了这台模块,是理解"1.8~2.5 s/PC"这一指标在实际工况下落点的最好样本:场景行业工件条件搬运距离实测节拍自动上料(将工件按同一方向摆放至输送带)电子行业工件 8mm×5mm,重量 0.5 g/PC280 mm1.8 s/PC物料摆盘(摆放至 6×5 规格治具)3C行业工件 4.8mm×4.8mm×0.7mm,重量 0.1 g/PC50~360 mm2 s/PC物料分拣(同时识别5种、分拣至不同位置)FA行业工件A 2.2g、B 3.3g、C 1.0g、D 2.0g、E 2.2g(尺寸 9~27mm 不等)230~380 mm2.8 s/PC三个案例与标称节拍区间相互印证:单品种、短搬运距离时达到 1.8 s/PC 的区间下限;多品种分拣(本例为 5 种,设备能力上限为 10 种)且搬运距离拉长到 230~380 mm 时,节拍落到 2.8 s/PC。这也再次印证了我们"节拍随工件与工况变化"的提示。▍ 五、型号体系与选型逻辑E-EVFMS 采用 6 段式型号编码,以代表型号 E-EVFMS-230-L-SP-SF-CAW 为例,六段依次为:①Type(E-EVFMS);②机械臂臂展A(200/230 mm);③机械臂安装位置(L左装/R右装);④柔振规格P(SP小款/LP大款);⑤送料器规格F(SF小款/LF大款);⑥相机光源颜色CA(CAW白/CAR红/CAB蓝)。整机按整套销售方式供货,机械臂本体、柔性振动盘、直振供料器尺寸可选,不同配置对应不同价格:标配(机械臂本体+小款柔振+小款直振)型号段可选项含义② 臂展 A200 / 230机械臂臂展 200mm 或 230mm③ 安装位置L / R机械臂左装 / 右装④ 柔振规格 PSP / LP柔性振动盘小款 / 大款⑤ 送料器规格 FSF / LF直振供料器小款 / 大款⑥ 光源颜色 CACAW / CAR / CAB相机光源 白光 / 红光 / 蓝光▍ 六、本篇小结E-EVFMS 的技术价值不在于单项参数的极致,而在于"标准化整机"这一形态:机械臂、2D 视觉、柔性振动盘+直振供料器各司其职,再由视控一体控制器把三者封装为开机即用、4.5 小时可完成学习设定的标准品。后续五篇我们将分别深入机械臂本体、供料系统、视觉与光源系统、电气与 IO 集成、软件平台与编程五个专项。
2026.10.29 21:07:48 17
E-EVFMS 四轴SCARA机械臂参数解析
机械臂是整套上料模块的执行终端,它的臂展、速度、精度与末端接口直接决定了可服务的工件范围与产线布局。本篇我们逐项介绍 E-EVFMS 所用四轴 SCARA 机械臂的技术参数。▍ 一、基本规格:两种臂展,同一性能平台我们为 E-EVFMS 提供臂展 200mm 与 230mm 两种机械臂本体,两种臂展规格的性能参数完全一致;整机层面的差异除臂展外,还体现在柔性振动盘的规格大小上(SP 小款/LP 大款,对应型号第④段)。"体积小"是我们设计的首要目标——机械臂臂展 200/230mm,适用于设备内狭小空间。参数数值说明机械臂臂展 A200 / 230 mm两种可选规格,对应型号第②段机械臂 XY 轴最高速度700 mm/s机械臂 1 轴·2 轴最高速度;随工件尺寸、形状、材质可能变化额定负载100 g含末端工具的额定搬运负载;另设最大负载 250 g,与额定负载区分标注重复定位精度±0.05 mm机械臂 1 轴2 轴Z 轴重复定位精度Z 轴行程55 mmZ 轴上下行程Z 轴最高速度1100 mm/sZ 轴最高速度Z 轴下压力2 NZ 轴下压力编码器14位多圈绝对值编码器全轴配置电机功率1轴:100W / 2轴:50W / Z轴:10W / R轴:10W各轴电机功率电压DC24V / DC36V(电源模块取电)由整机电源模块统一供电气压0.4~0.6 MPa工作气压范围电机驱动器内置于机械臂本体内无需外置驱动器设计说明:我们把电机驱动器直接内置在机械臂本体内,因此机械臂与控制器之间只需一根 DSUB26 芯线束即可完成动力与信号连接,这是整机能够做到"体积小、走线简"的结构性前提。14位多圈绝对值编码器对应软件层面的"原点编码器值/偏移值"管理机制——更换电池或编码器清零后,需要重新校正原点。▍ 二、动作范围与安装空间动作范围与安装尺寸直接用尺寸图表达最直观,下图取自我们的选型目录(E-EVFMS V2.2)机械臂本体尺寸页:机械臂本体尺寸图(左:侧视与 Z 轴行程;右:动作范围俯视,阴影区为可动作区域)尺寸项数值(臂展200 / 臂展230)动作范围半径R200 / R230最大区域半径R224 / R254J1 轴动作角度±135°J2 轴动作角度±140°Z 轴行程55 mm安装法兰□58,4-φ4.5 通孔臂展 200/230mm 规格的 1 轴动作范围为 ±135°,2 轴动作范围为 ±140°。动作半径方向:动作范围 R200 或 R230,最大区域 R224 或 R254(随臂展规格变化),图中同时标出了 R100 or R130、R100、R124 等分级区域,供评估工件摆放位置时参考。高度方向:Z 轴行程 55mm(Z 轴最高位置 126mm、最低位置 71mm)。本体安装法兰为 □58,底面 4-φ4.5 通孔,安装孔分布 70×90。整机层面,机械臂在模块上有左装(L)与右装(R)两种安装位置可选。整机定位依靠支撑框架上的 φ6⁺⁰·⁰¹₀ 定位孔(2 处)保证装配重复性。▍ 三、末端接口:滚珠花键 Z 轴与快换吸嘴Z 轴末端采用滚珠花键杆结构,末端柄径 φ8 h7(公差带 0/-0.015)。末端提供两类工具接口:螺纹套筒(M5螺纹连接):用于连接吸嘴或柔爪,螺纹规格 M5×8;SMT快换铜套:用于 SMT 吸嘴,吸嘴外径 φ7,两种吸嘴位置尺寸 9 / 5.9。吸嘴型号需根据测试结果选定——我们为每位客户提供免费售前测试服务,用来验证工件与吸嘴、振动盘的匹配性。软件层面支持三种取料工具:吸盘、夹爪(外夹)、夹爪(内撑),其中吸盘方案标配真空发生器。▍ 四、精度体系:机械臂精度与视觉精度的关系机械臂重复定位精度为 ±0.05mm(1 轴·2 轴·Z 轴);视觉侧,相机像素精度为 ±0.08mm。整套系统为"视觉&机械臂一体控制器",系统级抓放精度由视觉定位与机械臂重复定位共同决定,我们通过视控一体标定将两个坐标系统一到 ±0.05mm 量级。标定细节详见本专题第 4、6 篇。需要特别说明的是:重复定位精度不等于放料精度。重复定位精度描述的是机械臂多次回到同一示教点的离散程度,是机构自身的固有指标;而实际放料精度还叠加了视觉定位误差、工件吸取姿态、来料一致性等因素。因此 ±0.05mm 应理解为机构能力上限,而非对每次放料落点的保证值——对落点精度有严格要求的场景,建议通过我们的免费售前测试用真实工件验证。▍ 五、与维护相关的机械要点与机械臂直接相关的周期维护项目包括:直线导轨每月注入锂基润滑脂一次;同步带每月确认有无磨损一次;滚珠花键(Z轴)每月注入 DB-40 防锈润滑油一次;线路管路每月检查有无磨损缠绕折叠;螺栓每月检查有无松动;机械臂电池每 2 年更换一次。其中"机械臂电池"与 14 位多圈绝对值编码器的原点保持直接相关,是维护计划中最容易被忽视的一项。
2026.10.29 21:00:45 29