欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 全部
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺栓强度计算工具

去商品页选定型号>
螺栓材料:
载荷类型:
螺栓公称
直径 M:
[mm]
螺栓强度级别:
安全系数 α:
安全系数 α
*根据材料种类从表1查找对应安全系数值并填入该栏位
有效截面积 As:
[mm2] 有效截面积 As
*根据螺纹公称直径从表2查找对应有效截面积,并填入该栏位
屈服应力 σb:
[kgf/mm2] 屈服应力 σb
*常见的钢和不锈钢螺栓可以从表3中查找对应屈服应力值;如果在表3中 没有查到您所选材料的屈服应力,请自行查询相关资料,填入其屈服应力值
重置
计算结果
容许应力 σt :
容许拉伸载荷 Pt :
※本计算工具的计算结果仅供参考,不作为客户选型时的官方依据,
米思米不承担任何因计算结果而产生的选型错误,交易纠纷等相关责任。
参考资料
更多
查看商品选型和计算方法
  • 计算公式:
  • Pt=σt× As
    Pt : 轴方向的拉伸载荷[kgf]
    σb : 螺栓的屈服应力[kgf/mm2]
    σt : 螺栓的容许应力[kgf/mm2]
    (σt=σb/安全系数α)
    As : 螺栓的有效截面积[mm2]
    As=πd^2/4
    d : 螺栓的有效直径(螺纹内径)[mm]
  • 表1 以拉伸强度为基准的unwin安全系数α
材料 静载荷 反复载荷 冲击载荷
脉动载荷 交变载荷
钢 3 5 8 12
铸铁 4 6 10 15
铜,软金属 5 5 9 15
容许应力 =
屈服应力
安全系数
  • 表2 螺栓的疲劳强度(螺纹部分: 疲劳强度200万次)
螺纹的
公称直径
有效 截面积
As
mm2
强度分类
12.9 10.9
强度级别 容许载荷 疲劳强度 容许载荷
kgf/mm2 kgf kgf/mm2 kgf
M4 8.78 13.1 114 9.1 79
M5 14.2 11.3 160 7.8 111
M6 20.1 10.6 213 7.4 149
M8 36.6 8.9 326 8.7 318
M10 58 7.4 429 7.3 423
M12 84.3 6.7 565 6.5 548
M14 115 6.1 702 6 690
M16 157 5.8 911 5.7 895
M20 245 5.2 1274 5.1 1250
M24 353 4.7 1659 4.7 1659
  • 表3 钢材常见强度等级和标准屈服应力
螺栓材料 强度等级 N/mm2 屈服应力kgf/mm2
钢 4.6 240 24.5
钢 4.8 320 32.7
钢 5.6 300 30.6
钢 5.8 400 40.8
钢 6.8 480 49.0
钢 8.8 640 65.3
钢 10.9 900 91.8
钢 12.9 1080 110.2
钢 14.9 1260 128.6
不锈钢 A*-50 210 21.4
不锈钢 A*-70 450 45.9
不锈钢 A*-80 600 61.2
不锈钢 C*-50 250 25.5
不锈钢 C*-70 410 41.8
不锈钢 C*-80 640 65.3
不锈钢 C*-110 820 83.7
不锈钢 F1-45 250 25.5
不锈钢 F1-60 410 41.8
关闭

您还不是企业会员

关闭

您尚未登录企业会员