欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 全部
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

圆皮带周长计算

去商品页选定型号>
传动动力/电机动力Pt:
[W]
传动动力/电机动力Pt
*如实际场景中使用扭矩及马力表述时,请按【步骤1】中公式换算成瓦
大带轮直径 Dp:
[mm]
小带轮直径 dp:
[mm]
带轮轴间距 C:
[mm]
带轮轴间距 C
*从设计合理性考量,C值必须大于((Dp+dp)/2+20)
小带轮转速 nd:
[rpm]
重置
计算结果
设计动力 Pd:
 
圆皮带速度 V:
 
小带轮接触角度 θ°:
 
接触角度补偿系数 Kθ:
 
圆皮带有效张力 Te:
 
请参考步骤6的表格,选择适合的皮带以及伸长率,确保其容许张力>上方计算出的有效张力Te。
伸长率:
伸长率
*根据容许张力(即基准传动容量)>有效张力Te的原则,请在表3,表4中寻找适合的米思米圆皮带型号,并在下方栏位中选择对应的伸长率,以确保该伸长率对应的容许张力大于自动计算得出的有效张力Te值。
圆皮带理论周长 Lp:
 
※本计算工具的计算结果仅供参考,不作为客户选型时的官方依据,
米思米不承担任何因计算结果而产生的选型错误,交易纠纷等相关责任。
参考资料
更多
查看商品选型和计算方法
【步骤1】确定设计时的必要条件
・传动动力或电机额定动力 ・带轮直径 ・轴间距
Pt计算公式
Pt : 传动动力[W]
n : 转速[rpm]
Tr : 负荷扭矩[N・cm]
1PS=735.5[kW]
【步骤2】确认小带轮直径
※选择带轮直径时,必须满足如下的带轮最小P.D.直径
  • 表1 带轮最小P.D.直径
d 标准型
MBT・MBT-N
高张力型
MBTH・MBTH-N
2 15 20
3 20 30
4 30 40
5 40 50
6 50 60
7 60 70
8 70 80
9 85 90
10 95 100
12 120 120
15 150 150
【步骤3】 计算皮带速度V
计算皮带速度V
V : 皮带速度[m/sec]
dp : 小带轮P.D直径[mm]
nd : 小带轮转速[rpm]
※皮带速度请设为10m/sec以下
【步骤4】计算接触角度补偿系数Kθ
求得小带轮的接触角度(θ°),然后从表-2中读取接 触角度补偿系数(Kθ)。
计算接触角度补偿系数Kθ
θ°:小带轮接触角度
Dp :大带轮P.D.直径(mm)
dp :小带轮P.D.直径(mm)
C :轴间距(mm)
  • 表2 带轮最小P.D直径
接触角度° 180 175 170 165 160 150 140 130 120 110
补偿系数Kθ 1 0.99 0.98 0.97 0.95 0.92 0.89 0.84 0.8 0.78
【步骤5】计算有效张力(Te)
计算有效张力(Te)
Te : 有效张力(N)
Pt : 传动动力(W)
V : 皮带速度(m/sec))
kθ : 接触角度补偿系数
【步骤6】选择皮带直径、伸长率
从表3,表4中选择满足容许张力>有效张力Te的皮带直径、伸长率
  • 表3 MBTH·MBTH-N 容许张力[N]
伸长率 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 Ф10
1% 0.59 1.37 2.35 3.73 5.49 9.66 14.7
2% 1.18 2.64 4.66 7.26 10.5 18.4 28.8
3% 1.77 3.82 6.77 10.8 15.3 27.4 42.7
4% 2.26 5.08 8.83 13.8 16.8 35.5 55.3
5% 2.84 6.18 11.1 18.7 24.9 44.1 69.3
  • 表4 MBT·MBT-N 容许张力[N]
伸长率 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 Ф10 Ф12 Ф15
1% 0.39 0.88 1.57 0.25 3.63 6.37 9.81 - -
2% 0.78 1.77 3.04 4.81 6.96 12.3 19.2 - -
3% 1.18 2.55 4.51 7.16 10.2 18.2 28.4 - -
4% 1.47 3.33 5.88 9.22 11.2 23.6 36.9 - -
5% 1.86 4.12 7.35 12.5 16.6 29.4 46.2 66.5 104
【步骤7】计算皮带长度
计算皮带长度
Lp : 皮带长度(mm)
C : 轴间距(mm)
Dp : 大带轮P.D直径(mm)
dp : 小带轮P.D直径(mm)
如果所选圆皮带的容许张力>有效张力Te,则可以使用。
关闭

您还不是企业会员

关闭

您尚未登录企业会员