欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 全部
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

平顶链所受张力和所需动力

去商品页选定型号>
机械长度 Lc:
[m]
滞留长度 A:
[m]
传送物重量 M:
[Kg/m]
链条重量 m:
[Kg/m]
链条重量 m
*从目录上确认所需平顶链的宽度规格(82.6mm或114.3mm),选择对应的重量数值
滞留部的传送物重量 MA:
[Kg/m]
链条与传送物的动摩擦系数 μc:
链条与传送物的动摩擦系数 μc
*按照润滑方式和传送物材质,参考表1选择对应的摩擦系数
链条与滑轨间的动摩擦系数 μR:
链条与滑轨间的动摩擦系数 μR
*根据实际使用条件,参考步骤2下拉选择对应的负载修正系数
负载修正系数 Cs:
负载修正系数 Cs
*根据实际使用条件,参考步骤2下拉选择对应的负载修正系数
最大容许张力 FN:
[N]
最大容许张力 FN
*米思米商品目前仅有1650N这一种规格。
速度系数 Va:
速度系数 Va
*根据链条速度从表3中选择对应的速度系数
温度系数 Ta:
温度系数 Ta
*根据驱动链条的环境温度从表4中选择对应的温度系数
链条速度 V:
[m/min]
驱动装置的传动效率 η:
驱动装置的传动效率 η
*请自行参考资料取值
重置
计算结果
有效张力 Fe:
 
调整后的张力 Fs:
 
容许张力 Fadm:
 
张力评估:
 
所需动力 P:
 
 
※本计算工具的计算结果仅供参考,不作为客户选型时的官方依据,
米思米不承担任何因计算结果而产生的选型错误,交易纠纷等相关责任。
参考资料
更多
查看商品选型和计算方法
【步骤1】 计算有效张力(Fe)
Fe=g·(m·Lc·μR + (m+M)·(Lc-A)·μR + MA·A·(μc+μR)+m·A·μR)
Fe:有效张力(N)
Lc:机械长度(m)
A:滞留长度(m) ※无滞留时,A=0。
M:传送物重量(Kg/m)
MA:滞留部的传送物重量(Kg/m)
m:链条重量(Kg/m
μc:链条与传送物的动摩擦系数
μR:链条与滑轨间的动摩擦系数
g:重力加速度=9.80665(m/s2)
表1 摩擦系数表(参考值)
润滑方式 传送物材质 导轨材质
钢 铝 玻璃 纸 塑料 钢 不锈钢 超高分子量聚乙烯 尼龙
干燥 0.25 0.2 0.15 0.3 0.2 0.2 0.2 0.15 0.2
肥皂水 0.5 0.2 0.1 - 0.15 0.12 0.12 0.1 0.14
※上述摩擦系数是附加了安全率的估算值,是张力计算上的一个重要数值。
【步骤2】 根据使用条件进行调整后,计算张力
Fs=Fe·Cs
Fs:调整后的张力(N)
Cs:负载修正系数
频繁起动、停止时 = 1.2
磨损严重的用途 = 1.2
多列用途 = 1.25
上述以外的用途 = 1.0
【步骤3】链条容许张力的计算
Fadm=FN·Va·Ta
Fadm:容许张力(N)
FN:最大容许张力(N)
Va:速度系数
Ta:温度系数
表1 摩擦系数表(参考值)
Type 公称 最大容许张力(N)
TPCH 826 1650
1143
【步骤4】 容许张力与调整后张力的比较
Fs≤Fadm 时能适用。
【步骤5】 计算所需动力
P=Fs·V/(60·η)
P:所需动力(W)
V:链条速度(m/min)
η:驱动装置的传动效率
关闭

您还不是企业会员

关闭

您尚未登录企业会员