欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

劳防用品的种类和选择标准

  • 2020.05.06 18:00:37
  • 米思米
  • 3189

   劳防用品即劳动防护用品,也称为劳保用品,是为了保护工人在生产过程中的安全和健康,在工作作业时穿戴、使用的工具、物品、设备等。用于防护有灼伤、烫伤或者容易发生机械外伤等危险的操作,在强烈辅射热或者低温条件下的操作,散放毒性、刺激性、感染性物质或者大量粉尘的操作以及经常使衣服腐蚀、潮温或者特别肮脏的操作等。


劳防用品的种类和选择标准


   劳动防护用品按照防护部位分为九类:头部护具类、呼吸护具类、眼防护具、听力护具、防护鞋、防护手套、防护服、防坠落护具、护肤用品。企业如何选用劳动防护用品,对于保护从业人员的生命安全与健康非常重要。

   

   在选购劳防用品时,应注意以下几项原则:

   一、根据国家标准、行业标准或地方标准选用:在GB/T11651《个体防护装备选用规范》中对38种作业规定了如何选用防护用品,具体到不同种类的劳防用品,也有着更为细致的标准。劳防用品应由企业选择符合标准的生产厂家,统一采购发放,并建立验收、保管、发放、更新、报废、监督等环节的管理,

   

   个人防护总分类:

劳防用品的种类和选择标准

点击前往防护用品页面



   二、 根据生产作业环境、劳动强度以及生产岗位接触有害因素的存在形式、性质、浓度(或强度)和防护用品的防护性能进行选用。譬如有静电和电危害的作业场所应选用防静电工作服和防静电鞋;有机械、打击、切割伤害的作业场所,应选用安全帽、安全鞋和防护手套、护目镜等防护用品;如工作场所的有害物质是缺氧(空气中氧含量低于18%)或剧毒品,当浓度很高危及生命时,则应选用隔离式空气呼吸器或氧气呼吸器等防护用品。


   足部防护:

劳防用品的种类和选择标准

代表产品  超轻透气型安全鞋


呼吸防护:

劳防用品的种类和选择标准

代表产品  一次性蓝色平面口罩


安全帽:

劳防用品的种类和选择标准

代表产品 PE标准型一指键安全帽(多色)


防割伤手套:

劳防用品的种类和选择标准

代表产品 防割手套


防静电手套:

劳防用品的种类和选择标准

代表产品 防静电手套



   三、 根据人体尺寸进行选择,在选用个人防护用品时选择适合使用者尺寸、型号的产品,穿戴舒适,才能发挥最好的防护功能。


一次性手套:

劳防用品的种类和选择标准

代表产品 一次性天然乳胶手套


   劳防用品作为员工在生产过程中安全与健康的最后一道屏障,正确选购和使用劳防用品,才能够减少或减低事故发生带来伤害

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities