欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

垫圈的作用

  • 2020.09.04 16:25:37
  • 米思米
  • 4237
点击收听全文语音朗读

垫圈指垫在被连接件与螺母之间的零件用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件的压力。垫圈的种类很多,材质也有金属、橡胶、石棉等很多种,不同的种类的垫圈,功能作用不一样


在米思米工厂一站式采购平台,可根据不同等需求,选购垫圈产品。


垫圈通常是各种形状的薄件,用于减少摩擦、防止泄漏、隔离、防止松脱或分散压力许多材料和结构中都有这种部件,用于履行各类相似的功效。受螺纹紧固件的材料与工艺限制,螺栓等紧固件的支承面不大,因此为减小承压面的压应力保护被连接件的表面,采用垫圈


而弹簧垫圈的弹簧的基本作用是再螺母拧紧之后给螺母一个力,增大螺母和螺栓之间的摩擦力弹簧垫圈在一般机械产品的承力和非承力结构中应用广泛,其特点是成本低廉、安装方便,适用于装拆频繁的部位。


弹簧垫圈可以起到防松的,加大预紧力的功能,而平垫圈没有这项功能,它可以用来增大紧固接触面积,防止螺栓与工件的摩擦,保护连接件的表面防止螺栓螺母拧紧时划伤工件表面。但有些重要的连接,如主要依靠压紧产生摩擦力传递动力的地方,是不能使用弹簧垫圈的, 用了反而降低连接刚性当被连接件的强度较低时采用平垫或法兰螺栓以增加接触面积,在有震动、脉冲、介质的温度有比较大的波动时,一定要使用弹簧垫圈

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities