欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

深沟球轴承尺寸

  • 2020.10.16 11:51:59
  • 米思米
  • 4579
点击收听全文语音朗读

深沟球轴承原名单列向心球轴承,是应用最广泛的一种滚动轴承滚动轴承中最为普通的一种类型深沟球轴承可用于变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械、滚轴式轮滑鞋、悠悠球等

 

深沟球轴承特点是摩擦阻力小,转速高,能用于承受径向负荷或径向和轴向同时作用的联合负荷的机件上,也可用于承受轴向负荷的机件上,例如小功率电动机、汽车及拖拉机变速箱、机床齿轮箱,一般机器、工具等。深沟球轴承除基本型外,还有各种变型结构,如带防尘盖的深沟球轴承,带橡胶密封圈的深沟球轴承,有止动槽的深沟球轴承,有装球缺口的大载荷容量的深沟球轴承,双列深沟球轴承。深沟球轴承是各类机械设备当中,不缺少的一个组成部分。只要有转动的位置以及设备都有可能会使用到深沟球轴承。

 

深沟球轴承的大小尺寸可以分为:

       1.微型轴承----公称外径尺寸范围为26mm以下的轴承;
       2.小型轴承----公称外径尺寸范围为28-55mm的轴承;
       3.中小型轴承----公称外径尺寸范围为60-115mm的轴承;
       4.中大型轴承----公称外径尺寸范围为120-190mm的轴承
       5.大型轴承----公称外径尺寸范围为200-430mm的轴承;
       6.特大型轴承----公称外径尺寸范围为440mm以上的轴承。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities