欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴承分类

  • 2021.01.13 15:12:36
  • 米思米
  • 5522
点击收听全文语音朗读

  轴承是在机械传动过程中起固定、旋转和减小载荷摩擦系数的部件。轴承是当代机械设备中一种举足轻重的零部件,它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。


  按照轴承工作的性质可分为滑动轴承和滚动轴承。滚动轴承是各类机械中普遍使用的支承部件;滑动轴承大部分使用在高速、重载、有较大的冲击载荷或对轴的旋转精度要求特别高的机械设备上,特别是需要采用剖分式结构的场合。按结构轴承可分为滑动轴承、关节轴承、滚动轴承、深沟球轴承、角接触轴承、调心球轴承、推力球轴承、双向推力球接触球轴承、推力滚子轴承、滚针轴承、外球面球轴承、调心滚子轴承、法兰轴承、带座轴承、组合轴承、直线轴承等。轴承材料分三大类:金属材料,如轴承合金、铜合金、铝基合金和铸铁等;多孔质金属材料,如陶质金属;非金属材料,如工程塑料、碳-石墨等。


  轴承的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用,选购合适的轴承,做好定期维护保养,使轴承充分发挥并长期保持其应有的性能,对提高生产率和经济性十分重要。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities