欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

硅油的作用

  • 2021.02.07 10:36:11
  • 米思米
  • 2471
点击收听全文语音朗读

  硅油通常指的是在室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品,硅油相关产品在工业生产、国防、科研和医疗卫生等部门获得了极其广泛的应用:

1.硅油广泛用于电机、电器、电子仪表上作为耐温、耐电弧、耐电晕、抗蚀、防潮、防尘的绝缘介质,硅油还用作变压器、电容器油、使变压器体积缩小、功率增大、提高安全性和无污染;

2.硅油作防震防阻尼用油,广泛用于仪表、缓冲阻尼器、冲击缓冲器、汽车内燃机中扭转震动防震器、超负荷继电器的断路器、电路切断器中的缓冲器液体,汽车、飞机用电流表、速度计等中的防震吸收油。用硅油作液体弹簧,容积小、重量轻,可在很广泛的温度范围内承受很大的冲击力,可作飞机或导弹起落架的振动吸收剂;

3.硅油作脱模剂,广泛应用于塑料成型、橡胶加工、金属铸造、造纸、玻璃制品、纤维、食品等方面,具有脱模性强、制品表面精度高、用量少,一次涂刷多次使用,安全、清洁、无味、无毒等优点;

4.硅油是应用范围很广的消泡剂,消泡力强、耐高温、不挥发、化学稳定性高,无霉、安全,广泛应用于石油、化工、印染、涂料、制药、制革、发酵、食品等方面;

5.硅油适用于做橡胶、塑料轴承、齿轮的润滑剂和高低温条件下的机械、精密仪器的润滑,加有特殊添加剂的硅油还可做耐磨、耐极压润滑剂;

6.硅油可作表面处理剂,用10%左右的硅油溶液或乳液涂于玻璃、陶瓷、金属表面。再经150-300℃热处理后可形成一层半永久性的防水、防霉和绝缘性的薄模。也可用于纸张、皮革、建材和织物的防水处理;

7.硅油作添加剂,在涂料、橡胶、石蜡和树脂等材料中加入少量硅油可明显地提高这些材料的防水性、光亮度、抗氧化性和改善加工性能;

8.医疗卫生中的应用:利用硅油的消泡性可作为治疗肺水肿、鼓胀的药剂及人工心肺机消泡剂。用硅油作基剂制作的药膏和保护剂可提高药物对皮肤的渗透力,对烫伤,皮炎、褥疮都有很好的疗效。经硅油表面处理过的器皿有抗凝血作用,可延长血样贮存时间;

9.其它用途:硅油还可作高温浴及热载体,精密仪器仪表的热交换系统,用于干式复印机的透印防止剂和制造各种上光剂。用硅油处理防丝头,可消除静电,提高抽丝质量。在化妆品中加入硅油可提高护肤与滋润作用等。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities