欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钢管脚手架施工方案

  • 2021.02.22 17:08:48
  • 米思米
  • 1727
点击收听全文语音朗读

  脚手架是施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的一种临时性的建筑工具,主要用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方,为了施工人员上下或外围安全网维护及高空安装构件等,脚手架的制作材料通常有竹、木、钢管或合成材料等。


  钢管脚手架的施工方案及工艺流程如下:

  1.脚手架施工准备:

(1)钢管:脚手架钢管应符合现行国家标准规定;新钢管应有产品质量合格证;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

(2)卡扣:脚手架卡扣采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准的规定;旧卡扣使用前进行检查,不得有裂缝、变形,出现滑丝的螺栓必须更换;新、旧扣件必须刷好防锈漆。

(3)脚手板:采用4m长木脚手板;脚手板宽度不得小于200mm,厚度不小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道;腐朽的脚手板不得使用。

(4)安全网、油漆。

(5)以上构配件经验收合格后分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得积水。

  2.脚手架搭设工艺流程:

(1)按要求进行定位放线;

(2)扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座200mm处的立杆上;横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

(3)脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨搭设一道抛撑,直到连墙件安装完毕,架体稳定后根据实际情况拆除抛撑。

(4)脚手架立杆接长除顶层相临立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离不得小于500mm;各接头中心至主节点的距离不应大于500mm;立杆顶部高出女儿墙1m,高出檐口上皮1.5m;立杆钢管长度不应小于6m。

(5)脚手架纵向水平杆设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨;纵向水平杆接长采用对接扣件连接;对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步或同跨内;各接头中心至最近主节点的距离不大于500mm。

(6)脚手架横向水平杆主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于750mm;横向水平杆两端应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

(7)脚手架横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直;横向水平杆端头伸出外立杆100mm,伸出内立杆500mm。

(8)当搭设至连墙件位置时,在搭设完该处的立杆、水平杆后及时设置连墙件;连墙件宜采用菱形布置,水平间距为4.5m,竖向间距为3.6m(标准层每层楼板标高处);首层至三层在外墙柱中部加设一道连墙件;连墙件偏离主节点的距离不应大于300mm;由于脚手架搭设高度在24m以上,连墙件采用φ48钢管,与框架柱、梁固定。

(9)由脚手架两端转角处开始设置剪刀撑,剪刀撑连续设置;剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm;钢管接长应用两只旋转扣件塔接,接头长度不小于1000mm;剪刀撑与地面夹角为50°;立杆每隔5跨设置一道剪刀撑;剪刀撑每节两端用旋转扣件与立杆或水平杆扣牢固。

(10)脚手板:作业层脚手板必须满铺、铺稳,离开墙面200mm;脚手板可采用对接平铺或搭接;对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度不大于150mm;采用搭接铺设时,接头必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不小于100mm;作业层端部脚手板探头不应大于150mm。

(11)翻脚手板时,应二人操作,配合协调一致,要按每档由里逐块向外翻,到最后一块时,站到邻近的脚手板上把外面一块翻上去。

(12)外立杆内侧满挂绿色密目安全网,每隔四层满挂水平安全网一道。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities