欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

角接触球轴承安装方法

  • 2021.03.31 09:57:43
  • 米思米
  • 9487
点击收听全文语音朗读

  角接触轴承属于滚动轴承中的球轴承,角接触轴承的钢珠与内外圈接触点的连线与径向成一角度。接触角度一般分为15°、30°、40°,分别用字母C、A、B表示,


  角接触轴承是十分常见的轴承,角接触轴承安装仔细与否直接决定了主机的工作精度以及轴承的寿命,如果精度不达标会影响生产工作的进行。


  通常角接触轴承有三种常见的组合形式:

  角接触轴承面对面轴承安装:

1.在轴处于垂直位置时调整面对面轴承配置,这样就可以将下面的轴承作为支撑。测量外圈侧面与轴承座侧面之间的距离,根据所需的轴向游隙或运行时所需的预紧,确定端盖所需的肩宽。必要时确定要插入到轴承座与端盖之间或者外圈与端盖之间的垫片的必要厚度;

2.安装最终形成的端盖(和垫片),并将轴承配置转回到水平位置。对于具有游隙的轴承配置,使用千分表测量剩余轴向游隙,以便验证调整结果;

3.当运行时,由于温度上升、内外圈之间的温差以及其他一些因素(例如速度和载荷),游隙通常会减小(预紧增加)。


  角接触轴承背对背轴承安装:

1.当调整背对背轴承配置时,将锁紧螺母或螺栓拧到端板中,并偶尔转动一下轴。对于具有游隙的轴承配置,使用千分表测量剩余轴向游隙,如果剩余游隙过大,请拧紧锁紧螺母或端板螺栓。如果剩余游隙过小,请卸下轴承,然后重新开始;

2.对于预紧的轴承配置,不宜使用千分表直接进行测量。应使用间接方法(例如通过配合、位移测量或摩擦力矩控制)来调整预紧。如果在两个轴承内圈之间使用了隔套,则可以相应地磨削隔套的宽度,以设置所需的游隙或预紧。


  角接触轴承串联轴承安装:

1.对于带组合式内圈的双列角接触球轴承和四点接触球轴承,应遵循特定的安装顺序。首先将内侧那一半的内圈推到正确位置;

2.将带钢球保持架组件的外圈放到已安装好的那一半内圈上;

3.推动外侧那一半的内圈,使它紧靠已安装好的那一半内圈。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities