欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

塑料磁体用金属模具

  • 2021.09.27 14:53:57
  • 米思米
  • 1615
点击收听全文语音朗读

 塑料磁体是一种将磁铁粉末混入到树脂和弹性体内所制成的成型材料。可采用注射成型加工方式来生产出形状自由度高的磁铁成型品。与烧结磁体相比,其重量较轻。也可应对薄壁形状的产品。但对于磁力本身,烧结磁体显示出较大的值。

 使用以下种类的磁石粉末。

(1)铁氧体系

    ・钡铁氧体

    ・锶铁氧体

 

(2)稀土类系

    ・钐钴

    ・钐铁氮

    ・钕铁硼

 

 此外,粘合剂使用的是PA6、PA66、PA12等聚酰胺(尼龙),也有将PPS(聚苯硫醚)、PVC(聚氯乙烯)作为粘合剂来使用的。为了要在金属模具中对成型件赋予极性,塑料磁体会内置有可生成磁场的装置。有在模腔内埋设永久磁铁的结构、使用线圈来生成强制磁场的方法、从成型设备本体接受磁场供给的方法等。

 因此,对于金属模具部件,需要分开使用磁性材料(钢铁、镍等)和非磁性材料(不锈钢、铜合金等)。此外,金属模具会受到磁铁粉的强烈磨损,因此,需要采取可提高耐磨损性的措施。

 被取出的成型件之间会在磁力的作用下紧贴在一起。因此,取出成型件后的处理(在托盘上下些工夫等)也是重要的要点。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities