欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

LSR(液体硅橡胶)成形金属模具

  • 2021.09.27 17:01:57
  • 米思米
  • 1461
点击收听全文语音朗读

 作为替代硫化橡胶的软质材料,从废弃物环保措施和人体安全性的角度来看,LSR(液体硅橡胶)是一种受人关注的材料。由于这种材料的原材料成本较高。因此,尽管以前它可用于高附加值成形件,但却存在有难以用于一般性廉价成形品的趋势。
 但是,环保措施成本和安全性受到人们重视的社会已经到来。结果就是,液体硅橡胶的使用,正以欧洲为中心,逐步快速地不断得到普及。尽管液体硅橡胶从成形循环时间来看,是一种热硬化性树脂。有良好的相对较短的加工盈利性。此外,以前在硫化橡胶压缩成形当中,必须要对毛刺进行处理的物件现在可进行无毛刺成形。因此,可谋求降低二次加工成本。此外,它的尺寸稳定性也良好。

LSR成形用金属模具需采用以下的特殊金属模具方面的技术诀窍。

 1.金属模具需在150〜180℃这一范围内,尽可能精密地进行控制。

 2.成形件容易紧贴在型芯上。因此,需采取脱模措施。

 3.为了要充填容易出现充填不良的部分,有时会采用真空抽吸方式。

 4.流道部的温度过度升高的话,就会在金属模具内反应固化。因此,流道部有时需要采用冷却结构。

 5.采用冷却结构时,大气中的水分会出现结露现象。因此,需采用耐腐蚀结构。

 6.金属模具温度较高。因此,需采取防热膨胀措施。


■LSR的使用示例

・医疗器械

・处置容器类(点滴、导管等)

・餐具包装

・奶瓶的奶嘴

・复印机的轧辊

・OA设备用密封构件

・机械部件用阀门


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities