欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铝合金的表面硬化

  • 2021.09.27 17:57:51
  • 米思米
  • 5369
点击收听全文语音朗读

 铝合金是一种以铝为主要材料,由锌、铜和硅等元素构成的轻合金。在塑料注射成型金属模具中,被用于简易金属模具、高循环成型金属模具、吹制成型用金属模具、真空成型用金属模具、铸造模型等。
 铝具有重量轻,热传导性良好,可切削性也优秀这些特点。但其硬度低,因此,存在有,当出现了撞击痕和刮痕(划痕)后,其表面就容易出现凹凸这一缺点。
 为此,为了要改善这样的表面硬度低这一情况,可能有几种表面处理。铝合金的主要表面硬化方法有以下各种。

○硬质阳极氧化

 这是一种名为阳极氧化法的处理方式,是一种强制性地在表面上形成氧化铝,以改良硬度和耐磨损性的方法。在塑料注射成型金属模具的表面处理中,是一种最流行的方法。皮膜的厚度可以厚至30μm。

○硫酸阳极氧化

 特点是,与硬质阳极氧化处理相比,硬度较低。皮膜的厚度也薄至约8μm。

○Tufram处理

 这是一种在硬质阳极氧化处理中,渗透特氟龙(氟树脂),以形成皮膜的方法。由此,耐磨损性和从金属模具上脱离的脱模性会得到改善。

○铬酸盐处理

 在防腐蚀措施中,具有硬化的皮膜。膜厚较薄,为2μm左右。但耐磨损性优秀。

○无电解镍皮膜

 这是一种使烧结氧化物(陶瓷)混合,由此形成的皮膜。与母材之间的密合性也优秀。表面粗糙度也良好,膜厚也可处理成30μm。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities