欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使用材料的化学成分

  • 2021.10.14 14:09:05
  • 米思米
  • 4256

·       钢材的化学成分

·       不锈钢的化学成分

·       铝合金的化学成分

·       铜合金的化学成分


钢材的化学成分

规格编号

种类符号

材质名称

化学成分(%

屈服点或耐力 (N/mm2)

抗拉强度
   (N/mm2)

厚度(mm

C

Mn

P

S

Si

16以下

16以上
   40
以下

40以上
   100
以下

100以上

JIS G 3101

SS400

普通结构用
 
轧制钢型材

-

-

0.050
 
以下

0.050
 
以下

-

245以上

235以上

215以上

205以上

400510

JIS G 3123

SGD400-D

抛光圆钢

-

-

0.045
 
以下

0.045
 
以下

-

-

500850
  (450
760)

JIS G 3108

SGD3

抛光圆钢用
 
普通型材

0.15
 
0.20

0.30
 
0.60

0.045
 
以下

0.045
 
以下

-

-

-

JIS G 3505

SWRM10

低碳钢

软钢

0.08
 
0.13

0.30
 
0.60

0.040
 
以下

0.040
 
以下

-

-

-

( ) 表示直径超过φ20mm低于100mm

规格编号

种类符号

材质名称

化学成分(%

C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

Cu

Ni+Cr

JIS G 4051

S25C

机械结构用
 
碳素钢型材

0.22
 
0.28

0.15
 
0.35

0.30
 
0.60

0.030
 
以下

0.035
 
以下

0.20
 
以下

0.20
 
以下

0.30
 
以下

0.35
 
以下

S35C

0.32
 
0.38

0.15
 
0.35

0.60
 
0.90

0.030
 
以下

0.035
 
以下

0.20
 
以下

0.20
 
以下

0.30
 
以下

0.35
 
以下

S45C

0.42
 
0.48

0.15
 
0.35

0.60
 
0.90

0.030
 
以下

0.035
 
以下

0.20
 
以下

0.20
 
以下

0.30
 
以下

0.35
 
以下

S50C

0.47
 
0.53

0.15
 
0.35

0.60
 
0.90

0.030
 
以下

0.035
 
以下

0.20
 
以下

0.20
 
以下

0.30
 
以下

0.35
 
以下

 

规格编号

种类符号

材质名称

化学成分(%

C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

Mo

Cu

JIS G 4053

SCM415

机械结构用
 
合金钢型材

0.13
 
0.18

0.15
 
0.35

0.30
 
0.60

0.030
 
以下

0.030
 
以下

0.25
 
以下

0.90
 
1.20

0.15
 
0.25

0.30
 
以下

SCM435

0.33
 
0.38

0.15
 
0.35

0.60
 
0.90

0.030
 
以下

0.030
 
以下

0.25
 
以下

0.90
 
1.20

0.15
 
0.30

0.30
 
以下

 

规格编号

种类符号

材质名称

化学成分(%

C

Mn

P

S

Pb

JIS G 4804

SUM22L

硫及硫复合
 
易切削钢型材

0.13以下

0.701.00

0.070.12

0.240.33

0.100.35

SUM23

0.09以下

0.751.05

0.040.09

0.260.35

-

SUM24L

0.15以下

0.851.15

0.040.09

0.260.35

0.100.35

SUM43

0.400.48

1.351.65

0.040以下

0.240.33

-

 

规格编号

种类符号

材质名称

化学成分(%

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

W

V

JIS G 4401

SK95
  (SK4)

碳素工具钢
 
型材

0.90
 
1.00

0.10
 
0.35

0.10
 
0.50

0.030
 
以下

0.030
 
以下

-

-

-

-

JIS G 4404

SKS3

合金工具钢
 
型材

0.90
 
1.00

0.35
 
以下

0.90
 
1.20

0.030
 
以下

0.030
 
以下

0.50
 
1.00

a)

0.50
 
1.00

a)

SKS93

1.00
 
1.10

0.50
 
以下

0.80
 
1.10

0.030
 
以下

0.030
 
以下

0.20
 
0.60

a)

a)

a)

SKD11

1.40
 
1.60

0.40
 
以下

0.60
 
以下

0.030
 
以下

0.030
 
以下

11.00
 
13.00

0.80
 
1.20

a)

0.20
 
0.50

JIS G 4805

SUJ2

高碳铬
 
轴承钢型材

0.95
 
1.10

0.15
 
0.35

0.50
 
以下

0.025
 
以下

0.025
 
以下

1.30
 
1.60

b)

-

-

注释

a)    不得故意添加。

b)    作为杂质的Mo不得超过0.08%。

作为SUJ2杂质的NiCu含量分别不得超过0.25%。

 

规格编号

种类符号

材质名称

化学成分(%

抗拉强度
   (N/mm2)

C

Mn

P

S

JIS G 3141

SPCC

冷轧钢板
 
及钢带

0.15以下

1.00以下

0.100以下

0.035以下

-

SPCD

0.10以下

0.50以下

0.040以下

0.035以下

270以上

JIS G 3131

SPHC

热轧钢板
 
及钢带

0.12以下

0.60以下

0.045以下

0.035以下

270以上

 


规格编号

种类符号

材质名称

化学成分(%

屈服点
   
或耐力
    (N/mm2)

抗拉强度
   (N/mm2)

C

Si

Mn

P

S

JIS G 3445

STKM11A

机械结构用
 
碳素钢钢管

0.12以下

0.35以下

0.60以下

0.040以下

0.040以下

-

290以上

STKM12A

0.20以下

0.35以下

0.60以下

0.040以下

0.040以下

175以上

340以上

STKM13A

0.25以下

0.35以下

0.300.90

0.040以下

0.040以下

215以上

370以上

JIS G 3452

SGP

配管用
 
碳素钢钢管

无规定

0.040以下

0.040以下

-

290以上

JIS G 3454

STPG370

压力配管用
 
碳素钢钢管

0.25以下

0.35以下

0.300.90

0.040以下

0.040以下

215以上

370以上


不锈钢的化学成分

规格编号

种类符号

材质名称

化学成分(%

C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

Mo

Cu

JIS G 4303

SUS303

奥氏体
 
不锈钢

0.15
 
以下

1.00
 
以下

2.00
 
以下

0.20
 
以下

0.15
 
以下

8.00
 
10.00

17.00
 
19.00

a)

-

SUS304

0.08
 
以下

1.00
 
以下

2.00
 
以下

0.045
 
以下

0.030
 
以下

8.00
 
10.50

18.00
 
20.00

-

-

SUS316

0.08
 
以下

1.00
 
以下

2.00
 
以下

0.045
 
以下

0.030
 
以下

10.00
 
14.00

16.00
 
18.00

2.00
 
3.00

-

SUS316L

0.03
 
以下

1.00
 
以下

2.00
 
以下

0.045
 
以下

0.030
 
以下

12.00
 
15.00

16.00
 
18.00

2.00
 
3.00

-

SUSXM7

0.08
 
以下

1.00
 
以下

2.00
 
以下

0.045
 
以下

0.030
 
以下

8.50
 
10.50

17.00
 
19.00

-

3.00
 
4.00

SUS410

马氏体
 
不锈钢

0.15
 
以下

1.00
 
以下

1.00
 
以下

0.040
 
以下

0.030
 
以下

b)

11.50
 
13.50

a)

-

SUS416

0.15
 
以下

1.00
 
以下

1.25
 
以下

0.060
 
以下

0.15
 
以下

b)

12.00
 
14.00

-

-

SUS420J2

0.26
 
0.40

1.00
 
以下

1.00
 
以下

0.040
 
以下

0.030
 
以下

b)

12.00
 
14.00

-

-

SUS440C

0.95
 
1.20

1.00
 
以下

1.00
 
以下

0.040
 
以下

0.030
 
以下

b)

16.00
 
18.00

c)

-

SUS430

铁素体
 
不锈钢

0.12
 
以下

0.75
 
以下

1.00
 
以下

0.040
 
以下

0.030
 
以下

b)

16.00
 
18.00

-

-

注释

a)    Mo不得超过0.6%

b)    Ni不得超过0.06%

c)    Mo不得超过0.75%。

规格编号

种类符号

材质名称

化学成分(%

C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

Mo

其他

JIS G 5121

SCS13

不锈钢
 
铸钢

0.08
 
以下

2.00
 
以下

2.00
 
以下

0.040
 
以下

0.040
 
以下

8.00
 
11.00

18.00
 
21.00

-

-

SCS13A

0.08
 
以下

2.00
 
以下

1.50
 
以下

0.040
 
以下

0.040
 
以下

8.00
 
11.00

18.00
 
21.00

-

-

SCS14A

0.08
 
以下

1.50
 
以下

1.50
 
以下

0.040
 
以下

0.040
 
以下

9.00
 
12.00

18.00
 
21.00

2.00
 
3.00

-

SCS22

0.08
 
以下

2.00
 
以下

2.00
 
以下

0.040
 
以下

0.040
 
以下

10.00
 
14.00

17.00
 
20.00

2.00
 
3.00

Nb10xC%以上
  1.35%
以下

注释

SCS13SCS13A相当于SUS304SCS14A相当于SUS316

 

铝合金的化学成分

规格编号

合金编号

材质名称

化学成分(%

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Bi

Pb

JIS H 4000

2017

铝合金板及
 
铝合金条

0.20
 
0.8

0.7
 
以下

3.5
 
4.5

0.40
 
1.0

0.40
 
0.8

0.10
 
以下

0.25
 
以下

0.15
 
以下

-

-

5052

0.25
 
以下

0.40
 
以下

0.10
 
以下

0.10
 
以下

2.2
 
2.8

0.15
 
0.35

0.10
 
以下

-

-

-

6061

0.40
 
0.8

0.7
 
以下

0.15
 
0.40

0.15
 
以下

0.8
 
1.2

0.04
 
0.35

0.25
 
以下

0.15
 
以下

-

-

7075

0.40
 
以下

0.50
 
以下

1.2
 
2.0

0.30
 
以下

2.1
 
2.9

0.18
 
0.28

5.1
 
6.1

0.20
 
以下

-

-

JIS H 4040

2011

铝合金棒及
 
铝合金线

0.40
 
以下

0.7
 
以下

5.0
 
6.0

-

-

-

0.30
 
以下

-

0.20
 
0.60

0.20
 
0.60

5056

0.30
 
以下

0.40
 
以下

0.10
 
以下

0.05
 
0.20

4.5
 
5.6

0.05
 
0.20

0.10
 
以下

-

-

-

6063

0.20
 
0.6

0.35
 
以下

0.10
 
以下

0.10
 
以下

0.45
 
0.9

0.10
 
以下

0.10
 
以下

0.10
 
以下

-

-

注释

Al:上表以外的剩余部分。
本表中未标注的其他各种元素含量应低于0.05%,其合计含量应低于0.15%。

 

铜合金的化学成分

规格编号

合金编号

材质名称

化学成分(%

Cu

Pb

Fe

Sn

Zn

P

Al

Mn

其他

JIS H 3100

C1220

铜合金板及
 
铜合金条

99.90
 
以上

-

-

-

-

0.015
 
0.040

-

-

-

C2680

64.0
 
68.0

0.05
 
以下

0.05
 
以下

-

残余部分

-

-

-

-

C2801

59.0
 
62.0

0.10
 
以下

0.07
 
以下

-

残余部分

-

-

-

-

JIS H 3110

C5191

磷青铜板及
 
磷青铜条

-

0.02
 
以下

0.10
 
以下

5.5
 
7.0

0.20
 
以下

0.03
 
0.35

-

-

Cu+Sn+P
  99.5
以上

JIS H 3250

C3604

铜及
 
铜合金棒

57.0
 
61.0

1.8
 
3.7

0.50
 
以下

-

残余部分

-

-

-

Fe+Sn
  1.0
以下

C3771

57.0
 
61.0

1.0
 
2.5

-

-

残余部分

-

-

-

Fe+Sn
  1.0
以下

C6782

56.0
 
60.5

0.50
 
以下

0.10
 
1.0

-

残余部分

-

0.20
 
2.0

0.50
 
2.5

-

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities