欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

标准材料尺寸表(树脂材料)

  • 2021.10.14 15:03:31
  • 米思米
  • 1268

*标准尺寸为参考值。请注意,可能与易于获取的材料尺寸有所不同。

种类

材料符号

形状

单位

标准尺寸

层压板

电木

t

0.5,0.6,0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,2.5,3,4,5,6,
  8,10,12,15,16,20,25,30,35,40,50
 
)内 仅布板

聚酰胺树脂

尼龙
  6/66

t

5,10,15,20,25,30,40,50

D

6,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,
  75,80,90,100,120,140,160,180,200

MC尼龙)

MC尼龙

t

5,7,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,
  90,100,110,120

D

20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,
  90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,
  180,190,200,225,250,275,300,325,350,375,
  400,450,500,600

缩醛树脂

聚缩醛

t

5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80,
  90,100

D

4,5,6,7,8,9,10,12,12.5,13,15,16,17.5,20,
  22.5,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,
  90,100,110,120,
130,140,150,160,
 
180,200

一般用途
 
甲基丙烯酸树脂板

丙烯

t

0.8,1,1.5,2,3,4,5,6,8,10,15,20,25,30

 

关联内容

Ø  标准材料尺寸表(普通钢材)

Ø  标准材料尺寸表(不锈钢材料)

Ø  标准材料尺寸表(铜合金材料)

Ø  标准材料尺寸表(铝合金材料)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities